Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Korkeimman tason turvallisuutta

Sertifioitu tietoturvastandardi: Endress+Hauser saa ISO 27001 -sertifikaatin

Julkaisupäivä: 08.04.2021

Digitaalisten ratkaisujen tärkeys asiakkaille kasvaa nopeasti. Tästä syystä Endress+Hauser teki töitä saadakseen alan korkeimman standardin mukaisen sertifikaatin. "Endress+Hauserin digitaalisten ratkaisujen osaamiskeskuksena olemme ylpeitä vastaanottaessamme ISO 27001-sertifikaatin", Endress+Hauser Digital Solutionsin toimitusjohtaja Rolf Birkhofer sanoo.

Tämä kansainvälinen normi tarjoaa rakenteellisen ratkaisun organisaatioissa ja yrityksissä tuotettujen ja prosessoitujen tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden suojelemiseksi. Standardia perustanaan käyttäen Endress+Hauser loi tietoturvan hallintajärjestelmän ja otti käyttöön prosesseja, jotka suojaavat ja jatkuvasti optimoivat kaikentyyppisten tietojen, datan ja järjestelmien suojausta.

Suuri merkitys

ISO 27001 -sertifikaatin saavuttaminen edellyttää resurssien käyttöä ja investointien tekemistä. "Ryhdyimme tähän mielellämme, sillä pohjimmiltaan kyse on riskien pienentämisestä ja liiketoimintaprosessien optimoinnista. Sitäkin tärkeämpi aspekti on kuitenkin, että rakennamme näin luottamusta asiakkaisiimme. "Näiden toimenpiteiden ansiosta olemme asemassa, jossa voimme luotettavasti tunnistaa uhkia ja suojella tämän ansiosta aktiivisesti asiakkaitamme", selittää Birkhofer motivaatiota.

Kolme vuotta sitten Endress+Hauser oli yksi ensimmäisistä teollisuusyrityksistä, jotka saavuttivat StarAudit-sertifikaatin, mikä vahvistaa, että yrityksen verkkopohjaiset palvelut toimivat erityisesti määritettyjen standardien mukaisesti. Kansainvälisesti tunnustettu ISO-sertifikaatti edellyttää myös kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja varmistaa, että kaikki Endress+Hauser Digital Solutionsin toiminnot huomioidaan, ei pelkästään yksittäiset sovellukset.

Osana näitä ponnisteluja Netilion-pilviratkaisu saavutti myös uuden virstanpylvään ISO 27017 -sertifikaatilla, joka vahvistaa, että Endress+Hauser IIoT-ekosysteemi täyttää edelleen kaikki pilvipalvelujen vaatimukset.

Rolf Birkhofer, Endress+Hauser Digital Solutionsin toimitusjohtaja.

"Endress+Hauserin digitaalisten ratkaisujen osaamiskeskuksena olemme ylpeitä vastaanottaessamme ISO 27001-sertifikaatin."

Rolf Birkhofer, Toimitusjohtaja
Endress+Hauser Digital Solutions

Ladattavat tiedostot

    EH_08-04-21_ISO 27001 certification.zip

Lehdistölista

Ota seuraavat lehdistötiedotteet ja uutiset vastaan suoraan sähköpostiisi. Pysy ajan tasalla ja liity Endress+Hauserin lehdistölistalle.

Endress+Hauserin lehdistölista

Endress+Hauser lähettää säännöllisesti lehdistötiedotteita ajankohtaisista aiheista ja yrityksen tiedoista viestinnän ammattilaisille.

Valitse sinua kiinnostava aihe:  *
Valitse sinua kiinnostavat alat: *

Henkilötiedot

*-merkityt kentät ovat pakollisia. Saat sähköpostiin tilausvahvistuksen. Tietojen antaminen on vapaaehtoista ja tietoja käytetään ainoastaan uutiskirjeiden personointiin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Tilastollisista syistä suoritamme linkkien seurannan anonyymisti.

Yhteystiedot