Yamanashin kalibrointilaboratorion onnistunut akkreditointi
Endress+Hauserin kalibrointilaboratorio Yamanashissa akkredioitiin vuoden 2023 alussa kansainvälisen standardin ISO/IEC 17025:2017 mukaan.
Ainutlaatuinen akkreditointi pinnanmittauksen alalla
Proservo- ja Prothermo-tuoteperheiden akkreditointi on ainutlaatuinen pinnanmittauksen alalla ja säästää asiakkaiden aikaa ja rahaa. Se kattaa ulottuvuuden (pinnan) ja termodynaamisen mittausarvon (lämpötila). Usein vaadittua laitetarkastusta ennen asennusta ja paikan päällä ei tarvita Endress+Hauserin mittalaitteiden ansiosta, sillä yritys on ainoa maailmassa, joka tarjoaa jäljitettävän ISO/IEC 17025 -standardin mukaisen pinnan kalibrointitodistuksen.
Soveltuu laskutusmittaukseen
Proservo-perheen älykkäät säiliön pinnanmittauslaitteet on suunniteltu erittäin tarkkaan nesteiden pinnan laskutusmittaukseen ja varaston valvontaan. Ne täyttävät kaikki asiaankuuluvat vaatimukset OIML R85:n ja API 3.1B:n mukaan. Laite on tarkasti räätälöity säiliötilan varastonhallinnan ja hävikkiseurannan vaatimuksiin ja optimoitu kustannussäästöjen ja käyttöturvallisuuden osalta.
Prothermo NMT81 mittaa väliaineen keskilämpötilan ja valinnaisesti myös pinnan. Jopa kaksi metriä pitkä kapasitiivinen anturi tarjoaa ajantasaista tietoa. Erittäin tarkan keskilämpötilan mittauksen ansiosta Prothermo NMT81 yhdessä säiliön pinnanmittauslaitteiden, kuten Proservo NMS80, NMS81, NMS83, Micropilot NMR81, NMR84 ja säiliöpuolen valvonta NRF81 kanssa, sopii täydellisesti laskutusmittaukseen ja varaston valvontaan.
Sijoitus asiakastyytyväisyyteen
Vuonna 2014 Endress+Hauser investoi 2,7 miljoonaa euroa Japanin tehtaalla kehitettyjen ja valmistettujen erittäin tarkkojen säiliön pinnanmittauslaitteiden kalibrointiin uuteen mittausrataan. Laitos on varustettu uusimmalla lasertekniikalla ja mittaa tarkasti jopa 40 metrin etäisyydet. Jotta tämän pituiselle mittausetäisyydelle olisi riittävästi tilaa, rakennuksen alle on sijoitettu pyöreä kuilu, jossa varsinainen mittaus suoritetaan.
Erityisesti öljy- ja kaasuteollisuudessa mittaustarkkuus ja luotettavuus ovat ratkaisevia tekijöitä. Mittausosan ja kalibrointilaboratorion akkreditoinnin ansiosta yritys pystyy vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin nopeammin ja erottumaan selvästi muista toimittajista.
Osaamista jo vuosikymmenten ajan
Japanin keskellä sijaitsevassa Yamanashin on vahva osaaminen pinnanmittausteknologiassa. Yritys perustettiin vuonna 1955 nimellä Sakura Instruments Co. Ltd., ja se on ollut osa Endress+Hauser Groupia vuodesta 1978. Vuonna 2008 toimipaikka liitettiin Endress+Hauser Maulburgiin, joka on konsernin pinnan- ja painemittaustekniikan tuontantokeskus.
Lue samanlaisia aiheita
Lehdistölista
Ota seuraavat lehdistötiedotteet ja uutiset vastaan suoraan sähköpostiisi. Pysy ajan tasalla ja liity Endress+Hauserin lehdistölistalle.