Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Endress+Hauser avaa innovaatioklusterin

Konserni kokoaa tiimejä anturi- ja ohjelmistokehitykseen Freiburgin innovaatiokeskukseen

Julkaisupäivä: 07.07.2023

Endress+Hauser on vihkinyt käyttöön uudet tilat Freiburgin innovaatiokeskuksessa FRIZissä. Siellä yli 70 mittaustekniikkaan erikoistuneen sveitsiläisen konsernin työntekijää on mukana kehittämässä uusia anturiteknologioita ja ohjelmistoratkaisuja. Eri tiimit työskentelevät tiiviisti yhdessä tutkimuslaitosten, start-up-yritysten ja muiden yritysten innovatiivisessa ympäristössä.

Se sijaitsee Freiburgin yliopiston teknisen tiedekunnan alueella Saksassa. Kahden vuoden rakentamisen jälkeen vuonna 2022 valmistunut rakennuskompleksi tarjoaa yli 12 000 neliömetriä tilaa moderneille ja joustaville toimistoille ja laboratorioille. Endress+Hauser on suurin vuokralainen ja sillä on tällä hetkellä noin 2 400 neliömetriä toimistotilaa kahdessa kerroksessa ja vielä 1 000 neliömetriä alakerrassa kemian- ja biologialaboratorioita ja puhdastiloja varten.

Eri tieteenaloja ja teknologioita

Yritys kokoaa FRIZiin kuusi yksikköä, jotka olivat aiemmin hajallaan ympäri kaupunkia. Yhdessä ne yhdistävät laajan valikoiman tieteenaloja ja teknologioita: yksi tiimi työskentelee teollisen esineiden internetin ratkaisujen parissa, esimerkiksi ohjelmistojen ja anturiteknologian älykkään linkityksen parissa.

Toinen työstää optista analyysitekniikkaa, jolla voidaan seurata esimerkiksi käymisprosesseja. Kolmas ryhmä tutkii tulevaisuuden anturi- ja mittausteknologiaa, mukaan lukien ihmisen hajuaistin korvaamista.

Jobst Technologies, joka on osa sveitsiläistä Innovative Sensor Technology IST -tytäryritystä, kehittää, valmistaa ja myy bioantureita. Endress+Hauser BioSense, yhteisyritys Hahn-Schickard-Gesellschaftin kanssa, on voittoa tavoittelematon tutkimusyhdistys ja erikoistunut nopeisiin paikan päällä suoritettaviin molekyylianalyyseihin, joita voidaan käyttää esimerkiksi elintarvike- ja juomateollisuudessa. Innovaatioiden suojelemiseksi jäljittelijöiltä kampuksella on myös pieni ryhmä patenttiasiantuntijoita.

Kehitämme huomisen mittaustekniikkaa

Toimitusjohtaja Matthias Altendorf näkee uuden sijainnin "huomispäivän mittaustekniikan kasvualustana". Kampuksen eri tieteenalojen tulee täydentää ja stimuloida toisiaan, ja tutkimuksen läheisyys antaa lisäpotkua.

"Innovaatiot syntyvät usein rajapinnoilla, joissa vaihdamme ajatuksia tieteen ja teollisuuden kumppaneiden kanssa. Avautumalla yliopistolle ja sen eri laitoksille, tutkimuslaitoksille, spin-off-yrityksille ja muille yrityksille, saamme lisää näitä kontakteja."

Endress+Hauser juhli uuden innovaatioklusterin avajaisia ​​lukuisten vieraiden, työntekijöiden sekä omistajaperheen ja konsernin edustajien kanssa. FRIZin uusia huoneita koristaa jatkossa lasitaiteilija Britta Schmidhauserin teos, joka paikantaa symbolisesti Freiburgin Endress+Hauserin eri yksiköiden toiminta-alueen. Tilaisuuden päätti kesäjuhlat rennossa ilmapiirissä kampusbändi Transistorsin musiikin säestyksellä.

Ladattavat tiedostot

    Endress_Hauser_FRIZ.zip

Lehdistölista

Ota seuraavat lehdistötiedotteet ja uutiset vastaan suoraan sähköpostiisi. Pysy ajan tasalla ja liity Endress+Hauserin lehdistölistalle.

Endress+Hauserin lehdistölista

Endress+Hauser lähettää säännöllisesti lehdistötiedotteita ajankohtaisista aiheista ja yrityksen tiedoista viestinnän ammattilaisille.

Valitse sinua kiinnostava aihe:  *
Valitse sinua kiinnostavat alat: *

Henkilötiedot

*-merkityt kentät ovat pakollisia. Saat sähköpostiin tilausvahvistuksen. Tietojen antaminen on vapaaehtoista ja tietoja käytetään ainoastaan uutiskirjeiden personointiin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Tilastollisista syistä suoritamme linkkien seurannan anonyymisti.

Yhteystiedot