Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Dynaaminen alku uuteen vuoteen

Endress+Hauserin myynti kasvoi voimakkaasti vuonna 2022 ja yritys katsoo tulevaisuuteen luottavaisesti

Julkaisupäivä: 01.02.2023

Endress+Hauser suuntaa juhlavuoteensa vauhdilla. Vuonna 2022 mittaus- ja automaatioalan asiantuntija kasvatti myyntiä lähes 17 prosenttia yli 3,3 miljardiin eroon. Konserni työllistää maailmanlaajuisesti lähes 16 000 työntekijää. Perheomisteinen sveitsiläinen yritys suhtautuu luottavaisesti myös vuoteen 2023, jolloin se juhlii 70. syntymäpäiväänsä.

Start-upista maailmanlaajuiseksi yritykseksi

Georg H Endress ja Ludwig Hauser rekisteröivät yrityksensä virallisesti 1.2.1953. Yritys on kasvanut kahden miehen aloittamasta toiminnasta johtavaksi globaaliksi prosessi- ja laboratoriomittauksen, prosessiautomaatiotuotteiden ja -palvelujen toimittajaksi. Konsernilla on myynti- ja palveluorganisaatioita 125 maassa ja valmistusta kaikilla päätalousalueilla, mikä tekee perheomisteisesta yrityksestä aidosti maailmanlaajuisen toimijan.

Vahva kasvu, positiivinen asenne

"2022 oli vahvan kasvun aikaa. Jatkoimme asiakkaidemme vahvaa tukemista toimitus- ja logistiikkaketjun haasteita huolimatta", kertoo talousjohtaja Luc Schultheiss. Sisäätulevien tilausten määrän kasvun ansiosta Endress+Hauser suuntaa 70. juhlavuoteensa vauhdikkaasti. "Odotamme kaksinumeroista myynnin kasvua myös vuodelle 2023", sanoo talousjohtaja. Yritys haluaa luoda uusia työpaikkoja ympäri maailman ja suunnittelee sijoittavansa paljon rakennuksiin ja laitteisiin.

Keskittyminen pitkäaikaiseen menestykseen

Endress+Hauser on lähes kaksinkertaistanut myyntimääränsä viimeisten kymmenen vuoden aikana ja kasvattanut päälukuaan yli 50 prosenttia. Samaan aikaan paljon yli 1,5 miljardia euroa konsernin omista taloudellisista resursseista on sijoitettu uusin rakennuksiin ja laitteisiin. "Asiakkaamme arvostavat meitä, työntekijämme ovat omistautuneet yritykselle ja osakkeenomistajamme ajattelevat pitkällä tähtäimellä", korostaa toimitusjohtaja Matthias Altendorf. "Voimme olla ylpeitä saavutuksistamme ja katsoa tulevaisuuteen luottavaisesti."

Vuosipäivän juhlinta

Työntekijät juhlivat konsernin 70-vuotispäivää sekä pienissä että suurissa tapahtumissa ja aktiviteettien muodossa kaikkialla maailmassa. Endress+Hauser kutsuu asiakkaansa, kumppaninsa ja alan asiantuntijat osallistumaan maailmanlaajuiseen Global Forum -tapahtumaan Baselissa Sveitsissä 26.-28.6.2023, jossa keskustellaan prosessiteollisuuden kestävästä muutoksesta. Endress+Hauser esittelee vuoden tarkastetun tilinpäätöksen 4. huhtikuuta 2023 Baselissa Sveitsissä.

Ladattavat tiedostot

    EH_2023-02-01_figures.zip

    EH_70 years Endress+Hauser.zip

Lehdistölista

Ota seuraavat lehdistötiedotteet ja uutiset vastaan suoraan sähköpostiisi. Pysy ajan tasalla ja liity Endress+Hauserin lehdistölistalle.

Endress+Hauserin lehdistölista

Endress+Hauser lähettää säännöllisesti lehdistötiedotteita ajankohtaisista aiheista ja yrityksen tiedoista viestinnän ammattilaisille.

Valitse sinua kiinnostava aihe:  *
Valitse sinua kiinnostavat alat: *

Henkilötiedot

*-merkityt kentät ovat pakollisia. Saat sähköpostiin tilausvahvistuksen. Tietojen antaminen on vapaaehtoista ja tietoja käytetään ainoastaan uutiskirjeiden personointiin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Tilastollisista syistä suoritamme linkkien seurannan anonyymisti.

Yhteystiedot