Proline Promass A alhaisimmille virtausnopeuksille
Äärimmäisen tarkka, kevytrakenteinen yksiputkinen Coriolis-virtausmittari
Maksimitarkkuus innovatiivisen anturikonseptin ansiosta
Promass A -anturijärjestelmä asennetaan pohjalevyyn, joka toimii "iskunvaimentimena" suojaten Coriolis-mittausjärjestelmää ulkoisilta putken värinöiltä ja voimilta. Muita positiivisia tekijöitä ovat mittausputken aiempaa suurempi värähtelytaajuus ja sen täysin tasapainotettu värähtelykäytös. Mittausvirheen ollessa maksimissaan ±0,1 % mittaukset aina 8 g/min asti ovat mahdollisia, tai – jos virheen sallitaan olevan maks. ±1 % – mittaukset voivat ulottua jopa alle 1 g:aan/min.
Laitteen rakenne – vankka ja alalle optimoitu
Suuren korroosionkestävyyden ansiosta (ruostumaton teräs, metalliseos C22; NACE MR0175/MR0103), Promass A soveltuu ihanteellisesti prosessisovelluksiin ja etenkin alueille, joilla ilma on syövyttävää ja suolaista (niin maalla kuin merellä). Muita sovelluskohteita löytyy elintarviketeollisuuden ja biotieteiden aloilta, joissa on hygieenisiä tai steriilejä ympäristöjä. Nämä vaatimukset on varmistettu erilaisin sertifikaatein ja hyväksynnöin (3-A, FDA, EC 1935/2004; FDA, USP luokka VI, TSE/BSE) samoin kuin ruostumaton teräs lääkelaatuisena.
Lähettimet varmistavat saumattoman järjestelmäintegraation
Promass A:lle on tarjolla useita lähettimiä: Proline 200 (kaksijohtiminen laite), Proline 300 (nelijohtiminen laite) tai Proline 500 (erillisversio). Niillä voidaan mitata samanaikaisesti massavirtausta, tilavuusvirtausta, tiheyttä, pitoisuutta ja lämpötilaa. Mittaus- ja diagnostiikkatietoja pääsee käyttämään milloin tahansa lukuisten kenttäväylien ansiosta (EtherNet/IP, Modbus RS485, PROFIBUS DP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus, HART, WirelessHart) samoin kuin vapaasti yhdisteltävien I/O:ien ja WLAN:n kautta (Web-palvelin).
Heartbeat Technology – maksimaalisen toimintaturvallisuuden hyväksi
Heartbeat Technology on testaustoiminto, joka on integroitu kaikkiin Proline-mittalaitteisiin ja joka mahdollistaa jatkuvan itsediagnostiikan sekä TÜV-testatun ja metrologisesti jäljitettävissä olevan laiteverifioinnin ilman prosessin keskeytyksiä. Kaikki tämä vähentää kompleksisuutta ja vaaroja laitoksilla sekä parantaa laitoksen luotettavuutta ja käyttöastetta. Koska Promass A -mittausjärjestelmä on kehitetty IEC 61508:n (SIL) mukaan, se soveltuu erinomaisesti myös turvallisuuskäyttökohteisiin.
Promass A on vankka järjestelmä, joka varmistaa lisäksi tarkat mittausarvot ja vertaansa vailla olevan toistettavuuden. Tämä on innovatiivisen anturikonseptin ansiota, joka asettaa Coriolis-mittausteknologialle uudet mittapuut. Promass A on kevyt ja kompakti järjestelmä ilman, että suorituskyvyn tai vankan rakenteen suhteen tarvitsee tehdä minkäänlaisia kompromisseja. Mittalaite soveltuu näin ollen tilaa säästävään asennukseen, esimerkiksi moduulirakenteisiin prosessilaitoksiin ja järjestelmiin.
Lue samanlaisia aiheita
Ladattavat tiedostot
-
Innovaatioesite – Proline Promass A
Proline Promass A - Kevyensarjan mestari: huipputarkkuutta alhaisimmille virtausnopeuksille
Tiedoston koko:
Tiedoston nimi:
-
e-kirja – Proline Promass A
Tutustu tähän kompaktiin yksiputkiseen alhaisimpia, vain muutaman gramman minuutissa virtaavia virtausmääriä tarkasti mittaavaan Coriolis-järjestelmään. Lisäksi sinulla on helppo pääsy erilaisiin työkaluihin, kuten videot ja esitteet.
Tiedoston koko:
Tiedoston nimi: