Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Vaivaton ratkaisu äärimmäisiin sovelluksiin

Gammapilot FMG50 – uuden sukupolven laite

Julkaisupäivä: 10.03.2020

Innovatiivinen 2-johdinteknologia

Gammapilot FMG50 on markkinoiden ensimmäinen 2-johdintekniikalla toimiva kompakti lähetin. Sen ainutlaatuinen patentoitu kyky muodostaa korkeajännitettä kuluttaa vain murto-osan edeltäjämallin kuluttamasta energiasta. Ominaisuus mullistaa radiometrisen mittauksen ja tarjoaa arvokkaita etuja perinteisiin laitteisiin verrattuna. Kustannussäästöjä syntyy mittauspisteen koko elinkaaren ajan, sillä ylimääräisiä asennuksia ja johdotuksia syöttöjännitettä varten ei enää tarvita.

Digitaalinen potentiaali

Gammapilotin uusimman sukupolven yhteydessä käyttäjät kommunikoivat lähettimen kanssa Bluetooth-teknologiaa ® ja Endress+Hauserin SmartBlue-sovellusta käyttäen. Sovellus tuo tarjolle kaikki tuote- ja diagnostiikkatiedot, joiden määritykseen täytyi aiemmin nähdä selvästi enemmän vaivaa. Bluetooth-toiminnallisuuden toinen etu on laitteen käyttöönottomahdollisuus etäyhteydellä. Tämä on erittäin tärkeä ominaisuus etenkin silloin, kun mittauspisteisiin on vaikea päästä käsiksi.

Laitteiden toiminnallinen turvallisuus

Gammapilot FMG50 on kehitetty IEC 61508:n mukaan käytettäväksi suoraan SIL2- ja SIL3-sovelluksissa ja se on tällä hetkellä markkinoiden turvallisin radiometrinen laite. Se tarjoaa SIL-toiminnallisuuden kaikkiin mittaustehtäviin (pinta, tiheys ja liitäntä). Vasta käyttöön otetut ja helppokäyttöiset ohjatut SIL-toiminnot vähentävät järjestelmään liittyviä ja inhimillisiä virheitä ja opastavat käyttäjää vaihe vaiheelta testin läpi.

Anturiteknologia ilman lisävesijäähdytystä

Korkean lämpötilan sovelluksissa perinteiset instrumentit vaativat lisäksi vesijäähdytyksen, jotta mittauksen häiriöttömyys voidaan varmistaa. Gammapilot FMG50 ratkaisee tämän haasteen laadukkailla anturimateriaaleilla. Lisäksi tämä innovatiivinen anturirakenne varmistaa laitteen elektroniikan minimaalisen itselämpiävyyden, jolloin jäähdytystä ei välttämättä tarvita. Jäähdytysveden tarpeen jäädessä pois säästöä voi syntyä suunnittelu-, asennus- ja toimintakustannuksissa.

Lehdistölista

Ota seuraavat lehdistötiedotteet ja uutiset vastaan suoraan sähköpostiisi. Pysy ajan tasalla ja liity Endress+Hauserin lehdistölistalle.

Endress+Hauserin lehdistölista

Endress+Hauser lähettää säännöllisesti lehdistötiedotteita ajankohtaisista aiheista ja yrityksen tiedoista viestinnän ammattilaisille.

Valitse sinua kiinnostava aihe:  *
Valitse sinua kiinnostavat alat: *

Henkilötiedot

*-merkityt kentät ovat pakollisia. Saat sähköpostiin tilausvahvistuksen. Tietojen antaminen on vapaaehtoista ja tietoja käytetään ainoastaan uutiskirjeiden personointiin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Tilastollisista syistä suoritamme linkkien seurannan anonyymisti.