Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Lämpötilalähettimet

Lämpötilalähettimet teollisiin sovelluksiin

Lämpötilalähettimet Endress+Hauserilta
15 Tuotteet
Filter

You've viewed 8 of 32 products

Lämpötilalähettimet

Lämpötilalähettimen tehtävä on muuntaa lämpötila-antureiden, kuten RTD-vastuslämpötilamittareiden ja termoparien, tulosignaalit vakaiksi ja standardoiduiksi lähtösignaaleiksi. Nykyaikaiset lämpötilalähettimet, jotka käyttävät digitaalista teknologiaa, tekevät enemmänkin: ne ovat älykkäitä, joustavia ja niiden mittaustarkkuus on erittäin korkea. Ne ovat mittausketjun oleellinen osa ja parantavat prosessin turvallisuutta ja tehokkuutta.

Tuotevalikoiman kuvaus

iTEMP-lämpötilalähetintarjontamme sisältää suuren määrän malleja, koteloita, hyväksyntöjä ja tietoliikennestandardeja:

  • DIN-kiskolähettimet, päälähettimet ja kenttälähettimet eri mittauspisteisiin
  • Lämpötilalähettimet räjähdysvaarallisille alueille
  • Turvallinen Bluetooth®-käyttöliittymävaihtoehto etäparametrointiin
  • Saumaton järjestelmäintegraatio yleisiin tietoliikenneprotokolliin
  • Täydellinen digitalisaatio prosessilaitoksissa Ethernet-APL:llä
  • Yksinkertaisten laitteiden digitalisaatio IO-Link -teknologialla

Lähetintyypit

Endress+Hauser-lämpötilalähettimiä on saatavana kolmessa erityyppisessä kotelossa, joten ne voidaan integroida optimaalisesti mihin tahansa laitokseen tai prosessiin. DIN-kiskoon asennettavat laitteet soveltuvat paneeliasennukseen, kytkentärasialähettimet voidaan asentaa suoraan lämpötilamittarin päihin ja lähetin voidaan liittää suoraan prosessialueelle.

Tietoyhteysstandardit

Endress+Hauserin lämpötilalähettimiä on saatavana monin eri tietoliikennestandardein varustettuna. Aikaisemmin asennettiin pääasiassa analogisia 4...20 mA -lähettimiä.

Nyt digitaalitekniikka on yhä hyväksytympää, koska se tarjoaa paremman mittaustarkkuuden ja samalla suuremman joustavuuden. Esimerkiksi HART perustuu analogiseen 4…20 mA -signaaliin, mutta se voi myös lähettää digitaalisia signaaleja. PROFIBUS, PROFINET ja Foundation Fieldbus tarjoavat mahdollisuuden siirtää mitattu arvo sekä lisätiedot täysin digitaalisesti.

Edut

  • Tarkkuus: Tarkemmat mittaustiedot vakaan ja tarkan lähtösignaalin, Endress+Hauserin anturin ja elektroniikan laboratoriokalibroinnin ja yksilöllisen anturin ja lähettimen sovituksen ansiosta Callendar-Van Dusenin linearisointia käyttämällä. Mittausvirheiden vähentäminen galvaanisen eristyksen avulla.
  • Turvallisuus: Lähettimet soveltuvat käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla ja antavat lisätietoa mittauspisteestä, esimeriksi laajennettua diagnostiikkaa korroosion havaitsemisesta. Lähettimiä on saatavana SIL-hyväksynnällä ja kaksikanavaisella tulolla anturin varmuuskopiointia ja poikkeaman havaitsemista varten.
  • Käytettävyys: Yksinkertainen parametrointi ja valvonta Bluetoothin tai digitaalisen tiedonsiirron kautta. Optimoitu käytettävyys paikan päällä tapahtuvan ilmaisun ansiosta integroidun tai kytkettävän näytön kautta sekä yksinkertaisen asennuksen, nopean johdotuksen ja push-in-liittimien ansiosta.
  • Standardisointi: RTD- tai TC-tulosignaalin muuntaminen standardoiduksi analogiseksi tai digitaaliseksi lähtösignaaliksi, mikä mahdollistaa standardoitujen tulokorttien, barrierien ja kaapeleiden käytön lähettimestä ohjausyksikköön.
  • "Täydellisen sopiva": Ihanteellinen yhdistelmä oikean iTEMP lähettimen, tarvittavan tiedonsiirtosignaalin ja kotelomuodon sekä oikean iTHERM ModuLine-lämpötilamittarin ansiosta, jolloin Endress+Hauserin kattavan lämpötilavalikoiman ominaisuudet ovat saatavilla kaikkiin järjestelmiin ja sovelluksiin. Täydellinen ratkaisu jokaiseen mittauspisteeseen - kaikki yhdeltä toimittajalta.

Lataukset

Tutustu lisämateriaaleihin

document icon
Sähköinen esite iTEMP-lämpötilalähettimet
Täydellisen yhteensopivat mittauspisteeseesi - Endress+Hauserin lämpötilalähettimet
download icon Lataa