Silometer FMC661

Tuotekuva: Silometer FMC661

Tämä tuote ei enää ole saatavilla.

Tutustu uuteen sukupolveen edeltäjän / seuraavan mallin osiossa tai ota yhteyttä paikalliseen Endress+Hauser -edustajaan.

Ominaisuudet ja tiedot

Takaisin

Yksityiskohtaiset tiedot

  • Mittausperiaate

    Capacitive

  • Characteristic / Application

    Field housing
    Rackbus

  • Specialities

    An additional switch limit device for DK-Compensation can be attached

  • Supply / Communication

    20V ... 253V AC
    16V ... 60V DC

  • Ambient temperature

    -20 °C ... 60 °C

  • Communication

    0/4 ... 20mA
    1 Alarm-Relais
    4 Grenzwert-Relais
    Rackbus

  • Certificates / Approvals

    ATEX
    FM
    CSA

  • Options

    Also suitable for hydrostatic applications

Asiakirjat / käsikirjat / ohjelmisto

Tarvikkeet / varaosat

Nro
Tilauskoodi
Erittely