Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Laadunvarmistukseen sitoutunut

Laadunvarmistukseen sitoutunut

Laadunhallinta on osa kulttuuriamme

Haluamme luoda asiakkaillemme merkittävää etua ja siksi laadunhallinta on osa yrityskulttuuriamme. Emme pelkästään testaa ja mittaa laatua, me "elämme" sitä. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että pidämme virheitä mahdollisuutena tehdä parannuksia ja lähestyä tavoitettamme "nolla virhettä tuotannossa". Erittäin tyytyväiset kumppanit, jatkuva ammatillinen kehittäminen, "oppiva organisaatio" -periaate sekä Kaizen-ajattelu luovat perustan tässä suhteessa.

Hallinnan käsikirja

Lähetämme sinulle mielellämme hallinnan käsikirjan PDF-tiedostona. Lähetä pyyntösi info.ehts@endress.com

Ympäristöraportti

Hoidamme ympäristön, työterveyden ja turvallisuuden hallintajärjestelmiämme yhtenä integroituna järjestelmänä. Tuloksemme ovat osa Endress+Hauser Groupin kestävän kehityksen raporttia. Jos tarvitset erityisesti Endress+Hauser Maulburgia koskevia tietoja, lähetä sähköpostia osoitteeseen info.ehts@endress.com.

ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001

  • SQS - Swiss Association for Quality and Management Systems ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001

    Sijaintiin perustuvat sertifioinnit sertifikaatin mukaan
    Lataa sertifikaatti

  • IQNet - The International Certification Network ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001

    Sijaintiin perustuvat sertifioinnit sertifikaatin mukaan
    Lataa sertifikaatti

Akkreditionnit

Lisähallintajärjestelmän sertifikaatit

Yhteystiedot

  • Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG

    Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG

    Obere Wank 1

    87484 Nesselwang

    Saksa