Automatisoitu inline-itsekalibrointi Lonzassa

Täydellinen valvonta koko bioprosessin ajan

Lonzassa prosessin luotettavuus ja tuotelaatu ovat avainasemassa. Täysin automatisoitu ja jäljitettävä kalibrointi prosessin aikana voi pienentää huomaamattomien mittausvirheiden määrän minimiin.

TrustSens, mädättämön käynnistäminen, itsekalibrointi, lämpötilan mittaus

Edut

  • Lämpötilaryöminnän varhainen havaitseminen

  • Lyhyet kalibrointivälit pienentävät virheellisten lämpötilamittausten riskiä

  • Paras mahdollinen prosessiturvallisuus ja laitoksen käytettävyys

  • 0,03 °C:n tarkkuus on 10 kertaa parempi verrattuna vakiomalliseen Pt100-luokan AA-anturiin

  • Viimeisen 350 kalibroinnin täysin automatisoitu ja jäljitettävä tallennus

Christian Ebener, Automaatiopäällikkö,
Biotuotanto, Lonza, Visp

Bioprosessilaitoksemme edellyttävät täydellisen luotettavien lämpötila-antureiden käyttöä. Automaattisen inline-itsekalibrointitoiminnon 118 °C:ssa suorittava TrustSens on meille varma valinta.

Christian Ebener, Automaatiopäällikkö
Biotuotanto, Lonza

Asiakkaan haaste

Laitoksen seisakkien ja kalibrointiaikojen tulisi olla mahdollisimman lyhyitä. Jotta biotuotannon riskit voidaan pitää mahdollisimman alhaisina, kalibrointitiheyden on noustava. Asennuksessa, kunnossapidossa ja valvonnassa pitäisi voida säästää aikaa ja lisäksi nämä tehtävät tulisi suorittaa turvallisesti ja luotettavasti. Kaikki tekniset vaatimukset edellyttävät tuotteiden korkeaa laatua.

Meidän ratkaisumme

Itsekalibroivaa iTHERM TrustSens -lämpötila-anturia käytettiin testaamiseen yli neljän kuukauden ajan pilottimädättämön puskurisäiliössä. Tämä anturi suorittaa automaattisen inline-itsekalibroinnin 118 °C:ssa jokaisen SIP-prosessin (Steam in Place) yhteydessä ja raportoi kaikista poikkeamista ohjausjärjestelmään HART-protokollalla. Keskimääräinen 0,03 °C:n poikkeama on myös 10 kertaa parempi kuin suurin sallittu vakiomallisen Pt100-luokan AA-anturin virhe.