Silopilot FMM760

Tuotekuva: Silopilot FMM760

Tämä tuote ei enää ole saatavilla.

Tutustu uuteen sukupolveen edeltäjän / seuraavan mallin osiossa tai ota yhteyttä paikalliseen Endress+Hauser -edustajaan.

Ominaisuudet ja tiedot

Takaisin

Yksityiskohtaiset tiedot

  • Mittausperiaate

    Electromechanical

  • Characteristic / Application

    Not affected by characteristics of solid medium
    Measuring range: 70m

  • Supply / Communication

    2-phase AC
    3-phase AC

  • Ambient temperature

    -30 °C ... +60 °C

  • Process temperature

    -30 °C ... +150 °C

  • Process pressure absolute / max. overpressure limit

    Vacuum...3 bar

  • Main wetted parts

    SS316

  • Process connection

    Flange DN100 4"

  • Blocking distance

    Top: 500mm

  • Max. measurement distance

    70m

  • Communication

    Meter impulses
    4 ... 20 mA (ZAD423)

  • Components

    ZAD 423

  • Successor

    FMM50

Asiakirjat / käsikirjat / ohjelmisto

Tarvikkeet / varaosat

Nro
Tilauskoodi
Erittely
  • Edeltäjä

  • Seuraava malli