One rod probe 11961

Tuotekuva: One rod probe 11961

Tämä tuote ei enää ole saatavilla.

Tutustu uuteen sukupolveen edeltäjän / seuraavan mallin osiossa tai ota yhteyttä paikalliseen Endress+Hauser -edustajaan.

Ominaisuudet ja tiedot

Takaisin

Yksityiskohtaiset tiedot

  • Mittausperiaate

    Conductive

  • Characteristic / Application

    One rod probe for high and extremely low temperature and high pressure. Corrosion resistant

  • Supply / Communication

    Relay

  • Ambient temperature

    -200 °C ... 250 °C
    (-328 °F ... 482 °F)

  • Process temperature

    -200 °C ... 250 °C
    (-328 °F ... 482 °F)

  • Process pressure absolute / max. overpressure limit

    Vacuum ... 160 bar
    (Vacuum ... 2320)

  • Min. density of medium

    min. 10 uS

  • Main wetted parts

    Ceramic, 316TI

  • Process connection

    G 1/2A

  • Sensor length

    0.1m ... 2m
    (3.9" ... 79")

  • Communication

    Relay

  • Components

    Transmitter: FTW325

  • Application limits

    Observe min. medíum conductivity

Tarvikkeet / varaosat

Nro
Tilauskoodi
Erittely
  • Edeltäjä

  • Seuraava malli