Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Kenttälaitteet edistykselliseen meijeriyrityksen projektiin

MILEI luottaa Endress+Hauserin mittausteknologiaan

MILEI 2.0 tarkoittaa uutta Leutkirchissä sijaitsevaa laitosta, jossa on jopa 15 600 neliömetriä lisää tuotantotilaa ja jossa valmistetaan erittäin korkealaatuisia tuotteita mahdollisimman tehokkaasti. Tässä laajamittaisessa projektissa Endress+Hauser on vastuussa kenttälaitteista, joita käytetään sekä standardi- että edistyksellistä hygieniaa edellyttävissä sovelluksissa.

MILEI luottaa Endress+Hauserin mittausteknologiaan ©Endress+Hauser
Maidon ja heran fraktointiprosessin kalvosuodatus ©MILEI

Kalvosuodatus on tärkein vaihe maidon ja heran fraktointiprosessissa: painetta ja lämpötilaa monitoroidaan Cerabar PMP55:llä ja iTHERM TM411:ta

Tulokset

  • Yli 2 500 mittauspistettä monitoroi eri arvoja luotettavasti ympäri vuorokauden

  • Osana tiukkaa kenttälaitestandardointistrategiaa erilaisten laitteiden määrä vähennettiin alle 50:een

  • Endress+Hauser osoitti olevansa tehokas linkki Milein ja laitevalmistajien välillä

Gert Henke, Milei GmbH, Saksa

Uusien järjestelmiemme laitteiden standardoiminen on valtava ponnistus. Tästä syystä päätimme uskoa mittausteknologian kokonaan Endress+Hauserin käsiin.

Gert Henke, Suunnittelujohtaja
MILEI GmbH, Leutkirch, Saksa

Asiakkaan haaste

Tässä uudessa laitoksessa MILEIN haasteena oli koko järjestelmäteknologian vaihtaminen, laatustandardien parantaminen ja uusien hera- ja maitotuotteiden valmistaminen samaan aikaan kapasiteettia ja tehokkuutta lisäten. MILEI tiesi heti alusta, että suurin haaste olisi mittausteknologian ja kaikkien järjestelmäkumppaneiden hygieniastandardien yhdenmukaistaminen. Tämä edellytti asiantuntevan ja pystyvän kumppanin löytämistä näiden haasteiden selättämiseen.

Meidän ratkaisumme

Endress+Hauser oli mukana projektissa heti suunnitteluvaihteesta alkaen. Koska meidän tunnetaan asiantuntijakumppanina ja kokonaisvaltaisena toimittajana laajasti eri aloilla ja sovellusosaamisessa, Milei ulkoisti "kenttälaitestandardointiprojektin" Endress+Hauserille. Tämä varmistaa oikeiden mittalaiteratkaisujen käytön hygieniaherkissä paikoissa ja samalla, aina kun vain mahdollista, kaikissa laitteissa käytetään standardoitua mittausteknologiaa.