Pintamittaus
Jatkuva pintamittaus ja pintakytkin mittaus nesteille ja kiintoaineille
F
L
E
X
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Standardituotteet
Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Laadukkaat tuotteet
Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Erikoistuotteet
Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
FLEX-valikoima
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
New
Vertaa
Accuracy
+/-1 mm (0.04 in)
Process temperature
-40 to +150 °C (-40 to +302 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
-1 to +20 bar (-14.5 to +290 psi)
Max. measurement distance
15 m (49 ft)
Main wetted parts
PEEK PTFE 316L (for threaded connections)
Process temperature
-50 °C...+150 °C (-58 °F...+302 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...100 bar Vacuum...1450 psi
Min. density of medium
0.5 g/cm³ (0.4 g/cm³ optional)
Accuracy
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.035 %
Max. measurement error
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.035 %
Measuring range
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Process temperature
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Pressure measuring range
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Main wetted parts
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Max. process pressure
420 bar (6300 psi)
Material process membrane
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Wetted materials
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Measuring cell
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
Process temperature
-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 4 bar abs (10 psi ... 58 psi)
Max. measurement distance
Liquids: 3 m (9.8 ft), Solids: 1.2 m (3.9 ft)
Main wetted parts
PVDF (IP68 / NEMA6P)
Accuracy
+/- 2 mm + 0.17% of measured distance
Process temperature
-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 4 bar abs (10 psi ... 58 psi)
Max. measurement distance
Liquids: 10 m (33 ft), Solids: 5 m (16 ft)
Main wetted parts
PVDF (fully welded IP68 / NEMA6P)
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
Process temperature
-40 °C ... 105 °C (-40 °F ... 221 °F) 30 min: 135 °C / 275 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 4 bar abs (10 psi ... 58 psi)
Max. measurement distance
Liquids: 10 m (33 ft), Solids: 5 m (16 ft)
Main wetted parts
316L (fully welded IP68 / NEMA 6P)
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
Process temperature
-40 °C ... 95 °C (-40 °F ... 203 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 4 bar abs (10 psi ... 58 psi)
Max. measurement distance
Liquids: 20 m (65 ft), Solids: 10 m (33 ft)
Main wetted parts
PVDF (fully welded IP68 / NEMA 6P)
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
Process temperature
-40 °C ... 95 °C (-40 °F ... 203 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 3 bar abs (10 psi ... 43 psi)
Max. measurement distance
Liquids: 25 m (85 ft), Solids: 15 m (50 ft)
Main wetted parts
UP (unsaturated polyester)
Accuracy
+/- 2 mm + 0.17% of measured distance
Process temperature
-40 °C...80 °C or 150 °C, (-40 °F...176 °F or 302 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar...1.5 bar abs (10 psi...22 psi)
Max. measurement distance
45 m (148 ft)
Main wetted parts
UP (unsaturated polyester)
Accuracy
0.075% of individual sensor, "PLATINUM" 0.05% of individual sensor
Process temperature
–25...+150°C (–13...+302°F)
Pressure measuring range
100mbar...40bar (1.5psi...600psi)
Process pressure / max. overpressure limit
60 bar (900 psi)
Material process membrane
Ceramic 316L, AlloyC
Measuring cell
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Tarvitsetko apua seuraavan laitteen valinnassa ja mitoituksessa?
Valitse, kokoa ja konfiguroi mukavasti parhaiten sopivat tuotteet mittaustehtäviisi ja sovelluksiisi.
Tasainen tuotelaatu, laitosten turvallisuus ja taloudellinen tehokkuus ovat tärkeitä seikkoja kaikille pinnankorkeuden mittauspisteille. Pinnankorkeuksia nesteissä, tahnamaisissa aineissa, kiintoaineissa, jauhe- ja raeaineissa tai nesteytetyissä kaasuissa mitataan usein säiliöissä, siiloissa tai liikuteltavissa konteissa. Jatkuvaan pinnankorkeuden mittaukseen, rajapinta- ja tiheysmittaukseen samoin kuin pintakytkin mittaukseen on käytettävissä lukuisia eri mittausperiaatteita. Endress+Hauser tukee sinua mittausten suunnittelusta ja käyttöönotosta aina kunnossapitoon asti.
Oikea ratkaisu jokaiseen mittaustehtävään Endress+Hauser, maailmanlaajuinen markkinajohtajana pinnankorkeuden mittaamisessa, varmistaa laitteiden toiminnan Maailmanlaajuinen tuki ja huolto Osaamista tuotteen koko elinkaaren ajalle
Lataukset
Tutustu lisämateriaaleihin
Pinnanmittauksen yleisesite
Nesteiden ja kiinteiden aineiden pinnanmittausteknologioidemme tuotteet ja palvelut yhdellä silmäyksellä
Lataa
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.
Valitsemalla "Hyväksy kaikki" hyväksyt evästeiden käytön.
lisätietoja evästekäytännöstämme .
Mukauta
Hyväksy vain välttämättömät
Hyväksy kaikki