Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

WirelessHART-ratkaisut

WirelessHART-ratkaisut liikkuvien, muuttuvien ja etämittauspisteiden kustannustehokkaaseen integrointiin

WirelessHART-ratkaisut
5 Tuotteet
Filter X icon

Tuote poistuu käytöstä

Uusia vaihtoehtoja saatavilla

Seuraaja

Vaiheittaisen poistamisen ohje

Endress+Hauser sitoutuu tukemaan kaikkia tuotteitamme pitkällä tähtäimellä.

Tarjoamme tuotteidemme tukea ja palvelua kymmenen vuoden ajan ilmoituksesta tuotteen vetämisestä pois (siihen asti kunnes varaosia ei enää ole saatavilla).

Pidätämme kuitenkin oikeuden tarjota vaihtoehtoisia ratkaisuja, mukaan lukien korvaavat tuotteet, jos ne katsotaan asianmukaisemmiksi.

Tuotteen tila

Tuotteen juuri SWG70
Nimi WirelessHART Fieldgate SWG70
Tuotteen tila In phase out
Poistumispäivämäärä 12/2022
Tilauspysäytys 12/2025
Vara-anturi asti not applicable
Kalibrointi asti not applicable
Varaosien saatavuus not applicable
Korjaus asti not applicable
Uusi vaihtoehto SWG50
Huoltosuositus

WirelessHART-ratkaisut

Tuotehakumme auttaa sinua löytämään sopivat mittalaitteet, ohjelmistot ja järjestelmäkomponentit tuoteominaisuuksien perusteella. Applicator-sovellus johdattaa sinut yksilöllisen tuotevalinnan läpi sovellusparametrejä käyttäen.

About WirelessHART-ratkaisut

WirelessHART tarjoaa erittäin joustavan menetelmän mittauspisteiden valvontajärjestelmien integrointiin. Sitä voidaan käyttää säännöllisesti laajentuvissa järjestelmissä, esim. kaivoissa, jotka liikkuvat jatkuvasti tai pyörivissä ja liikkuvissa koneissa. Koska järjestelmät ovat itsejärjestäytyviä, niiden asetuksiin, integrointiin ja käyttöönottoon kuluu minimiaika. Endress+Hauserin adapterikonsepti mahdollistaa myös WirelessHART-tietoyhteyden nopean lisääminen olemassa oleviin 4...20 mA -laitteisiin.

Toimintaperiaate

WirelessHART-järjestelmä sisältää valvontajärjestelmään liitettävän yhdyskäytävän ja jopa 250 WirelessHART-kenttälaitetta. Endress+Hauserin adapterikonsepti mahdollistaa minkä tahansa HART tai
4...20 mA -laitteen liittämisen langattomaan verkkoon, kuten erityiset laitteen näyttömoduulit. Kenttälaitteet lähettävät mitatut arvonsa säännöllisin väliajoin yhdyskäytävään, joka kerää ne liitetyn sovelluksen käytettäväksi. FieldCare-laitekonfigurointiohjelmistoa voi käyttää verkon konfigurointiin.

Edut

  • Nopea ja joustava asennus
  • Soveltuu liikkuviin ja pyöriviin laitteisiin
  • Soveltuu asennusten muuttamiseen ja siirtämiseen
  • Silloittaa esteitä ja integroi vaikeapääsyiset mittauspisteet
  • Päivittää vanhan teknologian