Yhteenveto
FlexView FMA90 yhdessä Waterpilot FMX21:n tai Micropilot FMR20B:n kanssa mahdollistaa luotettavan pinnankorkeuden mittauksen, konfiguroitavan pumpun ohjauksen ja etämonitoroinnin laajassa vesi- ja jätevesisovellusten valikoimassa – syvistä pohjavesikaivoista pumppaamoihin, jätevesikaivoihin ja jätevesilietesovelluksiin. Tämä ratkaisu yhdistää eri mittausperiaatteita integroituihin ohjaustoimintoihin, intuitiiviseen visualisointiin ja etäpääsyyn sekä tukee vakaata käyttöä, auttaa estämään pumppujen vaurioita ja mahdollistaa pumppujen tasapainoisen käytön.
Hyödyt: parannettu tehokkuus älykkään pumpun ohjauksen ansiosta
24/7
pinnankorkeuden seuranta jatkuvan monitoroinnin avulla
2
yhteensopivaa mittausperiaatetta pumpun ohjaukseen
Jopa 8
pumpun ohjaus yksittäin tai ryhminä
Tämä yhdistelmä tukee pumpun vakaata toimintaa, voi auttaa estämään kuivakäynnin, kun se on konfiguroitu sopivilla pinnankorkeuden rajoilla tai ulkoisella tasokytkimellä, ja vähentää suunnittelemattomien huoltotoimenpiteiden tarvetta. Konfiguroitavat ohjaustoiminnot, kuten pumppujen vuorottelu ja ajoajan seuranta pidentävät laitteiden käyttöikää ja parantavat energiatehokkuutta. Käyttäjillä on käytettävissään täysi prosessin läpinäkyvyys etämonitoroinnin ja visualisoinnin ansiosta, jopa vaikeasti saavutettavissa mittauspisteissä. Tuloksena on tulevaisuuden vaatimukset täyttävä pumppujen ohjausratkaisu, joka yhdistää modernin diagnostiikan, visualisoinnin ja konfiguroitavan pumppujen vuorottelun, mikä tukee luotettavaa toimintaa vaativissa vesi- ja jätevesisovelluksissa.
Haaste: luotettava pumpun ohjaus ahtaissa ja ankarissa ympäristöissä
Pumppaamoissa, jätevesipumppaamoissa, jätevesikaivoissa ja juomavesikaivoissa on usein syviä, kapeita asennuksia, joissa tilaa on rajoitetusti. Sellaisia ovat esimerkiksi porausreiät tai kuilut, jotka asettavat suuria vaatimuksia antureiden kestävyydelle, ylikuormituskestävyydelle ja pitkäaikaiselle vakaudelle. Tavallisesti nämä asennukset altistuvat muuttuville ympäristön olosuhteille, mukaan lukien lämpötilan vaihteluille ja kosteudelle. Syvissä pohjavesikaivoissa kapea muoto, syvät asennukset ja pitkät mittausetäisyydet voivat rajoittaa joidenkin kosketuksettomien mittaustekniikoiden suorituskykyä.
Jätevesisovelluksissa liete, kerrostumat ja muuttuvat pinnat mutkistavat luotettavaa pinnankorkeuden mittausta entisestään. Monimutkaiset hydrauliset ominaisuudet, toistuva pumpun käynnistys ja pysäytys sekä vaihtelevat sisäänvirtausmäärät edellyttävät luotettavaa ja vakaata tietoa pinnankorkeudesta, jotta jatkuva toiminta voidaan taata. Jos asennettuna on monta pumppua, vuorottelustrategiat ja tasapainotetut ajoajat ovat oleellisia epätasaisen kulumisen estämisen, tukkeutumisriskin vähentämisen ja pumppujen käyttöiän pidentämisen kannalta. Samaan aikaan käyttäjät tarvitsevat etäpääsyn voidakseen monitoroida ja säätää prosessia turvallisesti ja tehokkaasti joutumatta menemään ahtaisiin tai vaikeasti saavutettaviin paikkoihin.
Ratkaisumme: pumppusovellusten älykkäämpi ohjaus
Helppo tapa aloittaa älykkäämpi ohjaus saavutetaan yhdistämällä vakaa pinnankorkeuden mittaus konfiguroitavaan pumpun ohjaukseen sekä selkeään visualisointiin. Käyttöolosuhteiden mukaisesti pinnankorkeuden mittaukseen voidaan valita joko hydrostaattinen tai kosketukseton tutka, jotta saadaan luotettava tulosignaali pumpun ohjaukselle.
Jos sovellukseen liittyy lietettä, kertymää pinnalla, vaahtoa tai pyörteilyä vedenpinnalla, Micropilot FMR20B mahdollistaa kosketuksettoman pintamittauksen tutkalla. Sen kohdennettu 80 GHz:n tutkasäde tuottaa vakaat pinnankorkeuden arvot myös haastavissa prosessiolosuhteissa.
Waterpilot FMX21 mahdollistaa vakaan hydrostaattisen pinnankorkeuden mittauksen ja valinnaisen lämpötilan mittauksen kaivoissa, pumppaamoissa tai jätevesikaivoissa. Sen keraaminen mittauskenno muuntaa vesipatsaan paineen vakaaksi pinnankorkeuden signaaliksi ja antaa luotettavan perustan pinnankorkeuden mukaan tapahtuvalle pumppujen kytkemiselle. Tämä tekee mittausperiaatteesta erityisen sopivan syviin tai kapeisiin kaivoihin, aina 200 metrin syvyyteen, jossa mittausteho säilyy vakaana riippumatta heijastuksista, putkien muodoista tai asennuksen syvyydestä.
JokoMicropilot FMR20B:n tai Waterpilot FMX21:n mittaamat arvot lähetetään FlexView FMA90:lle, joka toimii keskitettynä ohjaus- ja visualisointiyksikkönä. FlexView FMA90 tehostaa antureita ja tuo kaiken tiedon selkeään näkymään prosessoiden jatkuvasti tulevia pinnankorkeuden arvoja ja vertaa niitä konfiguroituihin kytkentärajoihin sekä suorittaa konfiguroitavia ohjaustoimintoja.
Konfiguroinnin mukaisesti FlexView FMA90 käynnistää, pysäyttää tai vuorottelee pumppuja automaattisesti pitääkseen toiminnan vakaana sisäänvirtausmäärien ja hydraulisten ominaisuuksien vaihdellessa. On mahdollista ohjata jopa kahdeksaa pumppua yksittäin tai ryhmissä. Pumpun käyttötiedot voidaan tallentaa, mukaan lukien käyttötunnit, käynnistysten määrät sekä ajoajat ja seisokit. Vuorottelustrategiat tukevat tasapainoista pumppujen käyttöä ja konfiguroitavat huuhtelutoiminnot voivat auttaa vähentämään sakan kertymistä sekä tukea pumppaamon luotettavaa toimintaa. Pumpun takaisinkytkentä on myös integroitavissa digitaalisten tulojen kautta.
Merkitykselliset tiedot, mukaan lukien pinnankorkeuden arvot, mittausarvojen käyrät, diagnostiikkatiedot ja lokimerkinnät, voidaan visualisoida FlexView FMA90:ssa ja niihin pääsee käsiksi etänä integroidun verkkopalvelimen kautta käyttämällä Ethernet- tai Wi-Fi-liitäntää. Käyttäjät voivat monitoroida järjestelmän tilaa ja säätää parametrejä selainpohjaisen käyttöliittymän kautta menemättä pumppukaivoon. FlexView FMA90 on kehitetty IEC 62443‑4‑1 -standardin mukaisten tietoturvallisen tuotekehityksen vaatimuksien mukaisesti turvallista nykyaikaisiin infrastruktuureihin integrointia varten.
Ratkaisun keskeiset tulokset
-
Luotettava mittaus
Vakaa pinnankorkeuden mittaus ja luotettava pumpun ohjaus vaativissa asennusolosuhteissa ja vaihtelevissa virtaustilanteissa vesi- ja jätevesiympäristöissä
-
Tehostettu valvonta
Konfiguroitava pumppujen vuorottelulogiikka tasapainoisia ajoaikoja ja pumpun pidempää käyttöikää varten
-
Helppo käyttää
Etämonitorointi ja -määritys integroidun verkkopalvelimen ja Wi-Fi-yhteyden kautta
-
Selkeät tiedot
Visualisoinnilla, diagnostiikalla ja käyttötietojen seurannalla parannettu kunnossapidon suunnittelu