Optimoimalla prosesseja laboratoriosta tuotantoon autamme biotiedeyrityksiä pääsemään markkinoille nopeammin. Hyödynnämme kattavaa GMP-säänneltyjen kerta- ja monikäyttöprosessien tuotevalikoimaamme, tarjoamme instrumentointia, teknistä tukea ja saumatonta teknologian siirtoa tuottavuuden lisäämiseksi ja riskien vähentämiseksi. Globaali toimintamme takaa vahvan toimitusketjun, asiantuntijatiedon ja innovatiivisten teknologioiden, kuten digitaalisten kaksosten, mahdollistavan prosessien ja laitekannan optimoinnin.
Luota kumppaniin, jolla on paikallinen tuotanto ja joka tarjoaa palveluitaan maailmanlaajuisesti. Lisää tehokkuutta ja paranna laitosten käytettävyyttä asennetun laitekannan ja sen ikääntymisen hallinnan avulla. Hyödynnä datapohjaista kunnossapitoa pilvipohjaisen IIoT-ekosysteemin ja Heartbeat Technologyn avulla. Optimoi kalibrointikierto laitoksen luotettavuuden optimoimiseksi. Hyödynnä digitaalisia kaksosia prosessin ja omaisuuden seurantaan ja optimointiin.
Paranna kannabiksen uuttoa edistyneillä uuttolaitteistoilla, jotka on räätälöity maksimaalisen tuoton ja laadun saavuttamiseksi. Tutustu tarkemmin!
/
Artikkelit
Nopeuta markkinoille tuloa
Hyödynnä luotettavan kumppanin kattavaa mittalaitevalikoimaa kaikkiin biotieteiden prosesseihin. Hyödynnä GMP-vaatimustenmukaisia kerta- ja monikäyttölaitteita, järjestelmäintegraatiota Ethernet-protokollien kanssa ja alaan perehtyneiden asiantuntijoiden teknistä tukea. Varmista laitteiden varhainen standardointi projekteissa ja OEM-valmistajien kanssa. Kehitä kalibrointikonseptiasi varmistaaksesi laitoksen korkean käytettävyyden. Hyödynnä johdonmukaista teknologiaa prosessikehityksessä ja valmistuksessa skaalauksen helpottamiseksi.
Varmista tehokas ja tasainen kosmetiikan valmistusprosessi käyttämällä kokonaispalvelujen tarjoajaa, joka auttaa sinua lisäämään tehokkuutta ja lyhentämään markkinoilletuontiaikaa.
Biofarmaseuttisten prosessien asiantuntemuksemme on tuottavaa, tehokasta ja kestävää. Tarjoamme täyden valikoiman mittaus- ja prosessinohjaustuotteita. Tutustu tarkemmin!
Asiantuntija integroi projektiin standardoinnin, jolloin projektin toteutus ja käyttökustannukset ovat optimaaliset.
/
Ratkaisut
Prosessiratkaistu biotieteisiin
Keskitymme saamaan eniten irti sovelluksista, mikä vähentää aikaa ja vaivaa ja mahdollistaa parannukset kaikenlaisilla toimialoilla. Teemme yhteistyötä asiakkaidemme kanssa konsultoinnin ja yhteisen kehittämisen avulla.
Nollahävikki - Kvantitatiivinen lähestymistapamme vapauttaa tehokkuutta toimitusketjussasi ja laitosten massatasapainossa minimoiden samalla toiminnallisen riskin.
Laatu ja vaatimustenmukaisuus - Varmista, että toimitetut tuotteet ja tuotos ovat laatustandardien mukaisia ja parantavat samalla sekä läpimenoa että laitoksen ja henkilöstön turvallisuutta.
4–20 mA lämpötilalähetin, saatavilla anturipäänä tai DIN-kiskoon asennettavana laitteena, yhdellä RTD- tai TC-anturin tulolla. Soveltuu käytettäväksi vyöhykkeellä 2 (Ex ec) / Div. 2 -alueilla.
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.