Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Painemittaus

Paine- ja paine-eromittaukset nesteille, kaasuille ja höyryille

Painemittaussovellusten ala
39 Tuotteet
Järjestä mukaan:
Filter

Tarvitsetko apua seuraavan laitteen valinnassa ja mitoituksessa?

Valitse, kokoa ja konfiguroi mukavasti parhaiten sopivat tuotteet mittaustehtäviisi ja sovelluksiisi.

Paineen mittauksen instrumentointi

Endress+Hauser tarjoaa kattavan valikoiman paineenmittausinstrumentteja teollisiin sovelluksiin, joissa mitataan nesteitä, tahnoja ja kaasuja. Valikoima kattaa absoluuttisen paineen, suhteellisen paineen, paine-eron sekä hydrostaattisen paineen mittauksen ja mahdollistaa myös luotettavan pinnan- ja virtauksen määrityksen.

Sekä hygieenisiin että ei-hygieenisiin sovelluksiin suunnitellut Endress+Hauserin painelähettimet tuottavat tarkkoja ja vakaita mittaustuloksia laajasti eri toimialoilla, kuten kemian- ja petrokemianteollisuudessa, lääketeollisuudessa, elintarvike- ja juomateollisuudessa, ympäristöteknologiassa, energiantuotannossa, laivanrakennuksessa sekä ajoneuvoteollisuudessa.

Painelähettimet

Nykyaikaisessa teollisessa prosessiohjauksessa tarkka ja vakaa paineenmittaus on edellytys turvalliselle ja tehokkaalle toiminnalle. Endress+Hauserin painelähettimet yhdistävät kestävän rakenteen edistyneisiin anturiteknologioihin ja tarjoavat luotettavaa ja täsmällistä paineenmittausta vaativissakin teollisuusympäristöissä.

Saatavilla olevia anturiteknologioita ovat:

  • Keraamiset paineanturit, jotka soveltuvat kemiallisesti vaativiin kohteisiin ja tarjoavat luotettavan toiminnan myös tyhjiösovelluksissa
  • Piipohjaiset paineanturit, jotka mahdollistavat erittäin korkean mittaustarkkuuden ja pienen lämpötilariippuvuuden
  • Contite-teknologiaan perustuvat mittauskennot, jotka ovat hermeettisesti tiiviitä ja kestävät kondensaatiota
  • Kalvoerottimet, jotka suojaavat paineanturia aggressiivisilta tai hankaavilta prosessiaineilta

Paine-eromittaukseen Endress+Hauser tarjoaa ratkaisuja, jotka perustuvat kahteen anturimoduuliin yhdistettynä yhteen lähettimeen. Hydrostaattisessa pinnanmittauksessa painelähetin laskee paine-eron digitaalisesti yhdistämällä säiliön pohjan hydrostaattisen paineen ja ylätilan kaasupaineen, mikä mahdollistaa luotettavan pinnanmäärityksen.

Edut

  • Luotettava prosessinohjaus: Tarkka ja vakaa paineenmittaus varmistaa tasaisen tuotteiden laadun, optimoi prosessien tehokkuuden ja parantaa laitoksen turvallisuutta laajassa teollisten sovellusten kirjossa.
  • Monipuoliset painelähettimet: Kattava painelähetinvalikoima kattaa suhteellisen paineen, absoluuttisen paineen, paine-eron ja hydrostaattisen paineen mittauksen, mikä mahdollistaa luotettavan käytön erilaisissa sovelluksissa ja prosessiaineissa.
  • Edistyneet anturiteknologiat: Keraamiset, piipohjaiset, Contite-teknologiaan perustuvat sekä kalvoerotinteknologiat mahdollistavat tarkan paineenmittauksen myös ääriolosuhteissa, kuten aggressiivisissa aineissa, korkeissa lämpötiloissa tai tyhjiössä.
  • Vaatimustenmukaisuus ja turvallisuus: Kansainväliset sertifioinnit vaarallisille alueille, hygieenisiin prosesseihin ja toiminnalliseen turvallisuuteen takaavat painelähettimien säädösten mukaisen ja turvallisen käytön vaativissa teollisuusympäristöissä.
  • Alhaiset käyttökustannukset: Kestävä laiterakenne, pitkäaikainen mittaustarkkuuden säilyminen ja helppo huollettavuus pienentävät elinkaarikustannuksia ja parantavat käytettävyyttä.
  • Maailmanlaajuinen saatavuus ja tuki: Globaali verkosto varmistaa instrumentoinnin, palveluiden ja tuen saatavuuden kaikkialla maailmassa aina projektisuunnittelusta käyttöönottoon, käyttöön ja kunnossapitoon.

Lue lisää painelähettimistä ja paineen mittausperiaatteista

Erityisen pieni, poikkeuksellisen tehokas: Compact Line

Compact Line tarjoaa huippuluokan suorituskykyä kompaktissa koossa. Tuotevalikoimaan kuuluu Micropilot FMR43 – kompakti tutka kosketuksettomiin pinnankorkeusmittauksiin joko 80 GHz:n tai 180 GHz:n taajuudella – sekä käyttövarmuudellaan tunnettu pinta-anturi Liquiphant FTL43 ja luotettava Cerabar PMP43 paine- ja hydrostaattiseen pinnankorkeusmittaukseen. Ratkaisumme on suunniteltu erityisesti hygieenisten sovellusten vaatimuksiin, ja ne parantavat prosessien tuottavuutta, turvallisuutta ja yksinkertaisuutta.

Lataukset

Tutustu lisämateriaaleihin

document icon
Paineenmittauksen yleisesite
Paineenmittaukseen liittyvät tuotteemme ja palvelumme yhdellä silmäyksellä
download icon Lataa