Miksi Netilion Water
Älykkäämpi, turvallisempi veshuolto
Vesi- ja jätevesitoiminnot ovat riippuvaisia kriittisten prosessitietojen luotettavasta saatavuudesta hajautettujen laitteiden ja toimipaikkojen välillä. Netilion Water tarjoaa jäsennellyn digitaalisen ympäristön, joka yhdistää kenttälaitteet, mittaustiedot ja muuntaa ne käyttökelpoisiksi näkemyksiksi.
Tuomalla olennaiset tiedot saataville ja kontekstualisoimalla ne se tukee ennakoivaa toiminnan valvontaa ja johdonmukaista vaatimustenmukaisuutta.
Sovelluksia koko veden elinkaaren ajan
Netilion Water jäsentää ja kokoaa tärkeitä mittaustietoja keskeisistä vesi- ja jätevesiprosesseista, mikä tukee tietoon perustuvia operatiivisia päätöksiä.
Vedenotto
Tarkkaile vedenottomääriä, virtausnopeuksia ja asiaankuuluvia laatuparametreja hajautettujen ottokohtien välillä. Jatkuva rajan monitorointi ja keskitetty visualisointi tukevat vaatimustenmukaisuutta ja nopeampaa epäsäännöllisten kuvioiden tunnistamista.
Vedenjakelu
Yhdistä virtaus-, paine- ja varastotasotiedot säiliöiden ja verkko-osien välillä. Strukturoidut koontinäytöt ja trendinäkymät tukevat järjestelmän vakautta ja nopeampaa perussyiden analyysiä poikkeamatilanteissa.
Jätevesipäästöt
Yhteenlasketut päästömäärät ja analyyttiset parametrit, kuten pH, johtokyky tai sameus yhdessä ympäristössä. Konfiguroitava rajan monitorointi tukee vaatimustenmukaisuutta ja yksinkertaistaa raportointia.
Rakennettu turvalliselle digitaaliselle ympäristölle
Suunniteltu turvallisuus
Netilion Water on kehitetty ja sitä käytetään Endress+Hauser Digital Solutionsin tietoturvakehyksessä ja se on yhdenmukaistettu tunnustettujen alan standardien kanssa, mukaan lukien:
• ISO/IEC 27001 – Tietoturvallisuuden hallinta
• ISO/IEC 27017 – Pilvipalvelujen tietoturvallisuuden hallinta
• IEC 62443-4-1 – Turvallinen tuotekehitystä teollisuusautomaatioon
• ISO 9001 – Laadunhallinta
Tämä kehys tukee turvallista pilvi-infrastruktuuria, hallittua käyttäjien pääsynhallintaa ja jäsenneltyä, jäljitettävää tiedonkäsittelyä.