Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Tutkapintamittaus

Jatkuva pinnanmittaus nesteissä ja kiintoaineissa tutka-antureilla

Tutkapintamittaus
19 Tuotteet
Järjestä mukaan:
Filter

Tutkapintamittaus

Tuotehakumme auttaa sinua löytämään sopivat mittalaitteet, ohjelmistot ja järjestelmäkomponentit tuotetietojen avulla. Applicator-sovellus johdattaa sinut yksilöllisen tuotevalinnan läpi sovellusparametrejä käyttäen.

Tutkapintamittaus

Tutkapintamittaus Micropilot-anturi ylhäältä alaspäin -asennettuna soveltuu täydellisesti kaikille teollisuudenaloille. Kosketuksettoman tutkan käyttöönotto on helppoa ja sen vaivaton käyttö säästää aikaa ja rahaa. Soveltuu käytettäväksi laajassa valikoimassa sovelluksia - olipa kyse yksinkertaisista varastointisäiliöistä, syövyttävästä tai aggressiivisesta väliaineesta tai suurta tarkkuuttaa vaativista säiliömittaussovelluksista. Tutustu laajaan valikoimaan Micropilot-laitteita tutkasovelluksissa ja napsauta alla olevaa painiketta.

Tutkapintamittaus on turvallinen ratkaisu jopa äärimmäisissä prosessiolosuhteissa (paine, lämpötila) ja höyryissä. Micropilotia voidaan käyttää myös kosketuksettoman pintamittauksen hygieniasovelluksissa. Micropilot-versioita on saatavana eri teollisuudenaloille, kuten veden-/jätevedenkäsittelyyn, elintarviketeollisuuteen, biotieteisiin tai prosessiteollisuuteen. Erilaisia antenniversioita on saatavana kaikenlaisille tutkasovelluksille.

Tutkamittaus: Mittausperiaate

Micropilot toimii korkeataajuisilla tutkapulsseilla, jotka lähetetään antennilla ja heijastetaan väliaineen pinnasta suhteellisen dielektrisyysvakion muutoksen johdosta. Kulkuaikaan perustuva heijastettu tutkapulssi on suoraan verrannollinen kuljettuun matkaan. Jos säiliögeometria tunnetaan, pinta voidaan laskea suoraan tästä muuttujasta.

Edut

  • Kosketukseton, huoltovapaa mittaus
  • Väliaineen ominaisuuksilla, kuten tiheydellä ja johtavuudella ei ole vaikutusta, kiinteissä jauhe- ja raeaineissa myöskään täyttömelu ja -pöly eivät vaikuta
  • Vapaasti säädettävä mittausalue
  • Korkeat lämpötilat +450°C/+842°F saakka