Measuring rangeConcentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Acoustic density 0.7 to 1.5 g/cm³
Measuring rangeConcentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Acoustic Density 0.7 to 1.5 g/cm³
Medium temperature range0 to 120°C (32 to 248 °F) DN 50 and above: up to 140°C for 30 minutes (SIP-cleaning)
Process temperature0 to 120°C (32 to 248 °F) DN 50 and above: up to 140°C for 30 minutes (SIP-cleaning)
Max. process pressuremax. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)
Process pressuremax. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)
Measuring range0 to 2.5 mg/l PO4-P (blue method) 0.05 to 10 mg/l PO4-P (blue method) 0.05 to 10 mg/l with dilution function to maximum 2.5 to 500 mg/l PO4-P (blue method) 0.5 to 20 mg/l PO4-P (yellow method) 0.5 to 50 mg/l PO4-P (yellow method) 0.5 to 50 mg/l with dilution function to maximum 10 to 1000 mg/l PO4-P (yellow method)
Process temperature4 to 40 °C (39.2 to 104 °F)
Process pressureAt atmospheric pressure, < 0.2 bar
Analyysimittauksella on keskeinen rooli kestävien, turvallisten ja tehokkaiden teollisten prosessien mahdollistamisessa. Eri toimialoilla tiukemmat ympäristömääräykset, korkeammat laatuodotukset ja tarve kustannustehokkaaseen toimintaan lisäävät luotettavien mittausratkaisujen kysyntää. Tarkat tiedot mittausparametreista, kuten johtokyky, liuennut happi, sameus ja pH mahdollistavat tietoihin perustuvat päätökset laitoksen päivittäisessä käytössä.
Veden ja jäteveden käsittelystäelintarvike- ja juomateollisuuteen, biotieteisiin, kaivostoimintaan ja energiasovelluksiin, nesteitä on monitoroitava jatkuvasti käyttäen vankkoja analyyttisiä antureita ja edistyneitä nesteanalysaattoreita. Nämä teknologiat tukevat ympäristönsuojelua, tasaista tuotelaatua, optimoituja prosesseja ja maksimoitua tuottoa.
Edut
Varmista tuotteiden tasainen laatu ja turvallisuus
Lisää tuottoa ja minimoi jätettä tarkkojen mittausten ansiosta
Optimoi prosesseja ja alenna käyttökustannuksia
Suojaa vesivaroja ja noudata ympäristömääräyksiä
Suojaa kriittisiä resursseja ja pidennä laitoksen käyttöikää
Memosens muuntaa mitatun arvon digitaaliseksi signaaliksi ja siirtää sen kosketuksettomasti lähettimeen. Tämä video näyttää, kuinka Memosens optimoi prosessinohjauksen ja kunnossapidon.
Nesteen pH-arvo voidaan laskea käyttämällä potentiometristä mittausperiaatetta. Tämä video näyttää, mistä on kyse ja miten tämä mittausmenetelmä toimii.
Nesteen johtokyky voidaan mitata konduktiivisella tai toroidimenetelmällä. Tämä video näyttää, mistä on kyse ja miten tämä mittausmenetelmä toimii.
Nesteen sisältämiä ravinteita, metalleja tai hiilikomponentteja voidaan mitata kolorimetrisellä mittausperiaatteella. Tämä video näyttää, mistä on kyse ja miten tämä mittausmenetelmä toimii.
Tämä video näyttää, miten Cleanfit CPA875 -sisäänvedettävän kokoonpanon ainutlaatuinen rakenne ja tiivistys varmistaa anturin turvallisen käsittelyn ja estää kontaminaation hygieenisissä prosesseissa.
Ympäristönsuojelu ja vaatimustenmukaisuus
Nesteanalyysi tukee ympäristönsuojelua mahdollistamalla turvallisen veden uudelleenkäytön ja luotettavan pintaveden monitoroinnin. Jatkuva mittaus auttaa teollisuudenaloja ydinprosesseissa ja laitoksissa (esim. höyryntuotanto tai vedenkäsittely) täyttämään vaatimustenmukaisuusvaatimukset ja minimoimalla ympäristövaikutukset. Elintarvike- ja juomasovelluksissa hygieeniset ja CIP-yhteensopivat kansainväliset sertifikaatit varmistavat kestävät tuotantoprosessit. Vakaat pH:n mittaukset ja tarkka vedenlaatuparametrien monitorointi, kuten orgaanisen hiilen kokonaispitoisuus tai kloorin mittaukset, ovat olennaisia luonnonvarojen suojelemiseksi ja maailmanlaakuisten vaatimustenmukaisuusstandardien täyttämiseksi.
Tuotelaadun varmistaminen teollisuudenaloilla
Tasainen tuotelaatu riippuu tarkasta nesteen ominaisuuksien hallinnasta. Juomaveden käsittelyssä, elintarvikkeiden ja juomien jalostuksessa sekä kaivostoiminnassa pH-mittaukset ja luotettavien johtokykyantureiden käyttö takaa vakaan tuotannon. Sameusanturit tukevat juomaveden vaatimustenmukaisuutta ja elintarviketurvallisuutta havaitsemalla hiukkasia ja kiintoaineita. Jatkuva monitorointi johtokykyantureiden ja analyyttisten lisäantureiden avulla suojaa kaivostoimintaa, tukee prosessin vakautta ja varmistaa alan säädösten noudattamisen.
Laitekantojen suojaaminen ja laitoksen elinkaaren pidentäminen
Luotettavat parametrien, kuten kovuus, johtokyky ja pH, mittaukset, suojaavat pääomavaltaista laitteistoa, kuten turbiineja ja kattiloita. Esimerkiksi höyryn muodostuksessa voimalaitos- ja energiasovelluksissa nämä mittaukset auttavat ehkäisemään korroosiota ja kattilakiven muodostumista.
Tämä ennakoiva monitorointimenetelmä nesteanalyysissä on olennainen laitekannan elinkaaren pidentämiseksi, suunnittelemattomien seisokkien vähentämiseksi ja kunnossapitokustannusten pienentämiseksi koko laitoksella.
Tarkka nesteanalyysi mahdollistaa kohdistetun prosessin optimoinnin ja mitattavissa olevat kustannussäästöt. Jätevedenpuhdistamoissa fosfaatin monitorointi yhdistettynä pH-mittauksiin tukee optimoitua saostusta ja päästörajojen noudattamista. Happi- ja nitraattimittaukset vähentävät energiankulutusta jätevesilaitosten ilmastusvaiheessa.
Ruoka- ja juomasovelluksissa desinfiointi- ja pesuaineiden inline-pitoisuuden mittaus osana kehittyneitä nesteanalyysilaitteita mahdollistaa tarkan annostelun, vähentää kemikaalien kulutusta ja parantaa prosessin kokonaistehokkuutta. Yhdessä johtokykyantureiden kanssa tämä tukee vakaata toimintaa ja suurempaa läpisyöttöä.
Veden ja jäteveden käsittelyn ydinprosessit
Vesilaitoksissa ja vedenjakeluverkoissa operaattoreilla on ansiostamme mahdollisuus monitoroida kaikkia kriittisiä hallintapisteitä (CCP) ja ylläpitää vaadittua veden laatua loppukäyttäjille kaikkialla maailmassa. Johtokykyanturit, pH-mittaukset, kloorianturit ja sameusanturit tukevat vedenkäsittelyprosesseja raakaveden ottoa veden syöttöön.
Jätevedenpuhdistamot ylläpitävät vakaata jäteveden laatua johtokyvyn, pH:n, kloorin, sameuden, ammoniumin, fosfaatin ja nitraatin luotettavien mittausten ansiosta.
Ohjaa koagulaatiota, ilmastusta, lietteen käsittelyä ja poistoa luotettavilla mittaustiedoilla, jotta voit tallentaa trendit ja täyttää paikalliset säädökset ja vaatimukset sekä parantaa toiminnan tehokkuutta ja vähentää kemikaalien ja energian kulutusta. Lisäksi automaattiset näytteenottimet vedelle auttavat osoittamaan raja-arvojen noudattamisen.
Digitalisaatio, trendit ja uudet sovellukset
Digitalisaatio on analyysimittauksen innovaatioiden keskeinen moottori. Digitaalinen Memosens-anturiteknologiamme parantaa kaikkien parametrien luotettavuutta ja yksinkertaistaa kunnossapitoa anturin laajojen terveystietojen ansiosta. Se mahdollistaa myös saumattoman integroinnin automaatio- ja laitekannan hallintajärjestelmiin. Tämä johtaa parempaan tiedon läpinäkyvyyteen, parempaan prosessin hallintaan ja lisää laitoksen käytettävyyttä.
Tärkeät teknologiatrendit, kuten datakeskusten nopea kasvu, lisäävät entisestään analyysimittauksen merkitystä. Vesipohjaiset jäähdytysjärjestelmät datakeskuksissa kohdistavat suuria vaatimuksia vedenlaatuun ja toiminnalliseen luotettavuuteen. Digitaalisilla analyysimittausantureilla on ratkaiseva rooli jäähdytystehon optimoinnissa, sillä ne monitoroivat jatkuvasti tärkeimpiä vedenlaatuparametreja. Tarkat johtokykyanturit ja vakaat pH-mittaukset auttavat käyttäjiä suojaamaan jäähdytyspiirejä ja vähentämään energiankulutusta tukemalla nykyaikaisten datakeskusten jäähdytysjärjestelmien energiatehokasta ja luotettavaa toimintaa.
Tarpeitasi vastaava desinfiointianturi vesilaitoksille ja jätevedenpuhdistamoihin: Hyödynnä jatkuva mittaus ja tarkat arvot puhtaan ja turvallisen veden takaamiseksi.
Valitsemalla Liquiline-alustan valitset itse asiassa pienemmät varastointikustannukset, lyhyemmän asennusajan ja lisäät käyttöturvallisuutta!
/
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.