Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Luotettava avoimen kanavan virtausmittaus jäteveden käsittelyssä

Yhteensopiva virtauksen laskenta ja visualisointi Micropilot FMR20B -tutka-anturilla ja FlexView FMA90 -ohjausyksiköllä muuttuvissa sääolosuhteissa jätevesiteollisuudessa

Teollisuudenala: Vesi, jätevesi ja jäte
Avoimen kanavan virtausmittaus asennettu jätevedenpuhdistamolle

Yhteenveto

Jätevedenpuhdistamoissa avoimen kanavan virtausmittaus on olennaista prosessin monitoroinnin, raportoinnin ja säännösten noudattamisen kannalta. Käyttämällä Micropilot FMR20B -tutka-antureita ja FlexView FMA90 -ohjausyksikköä luotettavaan virtauslaskentaan, visualisointiin ja summaukseen, käyttäjät hyötyvät vakaasta ja jäljitettävästä virtaustiedosta jopa vaativissa olosuhteissa, kuten vaahto, turbulenssi, muuttuvat sääolosuhteet ja vaihtelevat virtausprofiilit.

Edut: Luotettava virtausmittaus tehokkaaseen ja vaatimustenmukaiseen laitoksen toimintaan

80 GHz

Tutkateknologia luotettavaan pintamittaukseen

2

Anturit virtausnmittaukseen ja paluuveden tunnistukseen

24/7

Jatkuva virtauksen monitorointi ja summaus

Toteutettu ratkaisu tarjoaa erittäin luotettavan ja tarkan virtausmittauksen jätevesisovelluksiin. 80 GHz:n tutkateknologia varmistaa vakaan pintamittauksen ja tukee luotettavaa virtauslaskentaa myös vaahdossa, turbulenssissa ja muuttuvissa ympäristöolosuhteissa.

Selkeä visualisointi ja integroidut virtauksen summaajat tukevat läpinäkyvää raportointia ja helpottavat säännösten noudattamista. Vähentynyt huoltotyö, mittaustietojen etäkäyttö ja IEC 62443 -periaatteisiin perustuvat kyberturvallisuusominaisuudet tukevat laitoksen tehokasta ja turvallista toimintaa. Tämän tuloksena käyttäjät hyötyvät jäljitettävistä virtaustiedoista, minimaalisesta seisokkiajasta ja luotettavasta, auditointiin valmiista laitoksen toiminnasta.

Haaste: Luotettava virtausmittaus ympäristövaikutuksista huolimatta

Jätevedenpuhdistamoissa tulo- ja ulosvirtaus mitataan avoimissa kanavissa, joissa virtausolosuhteet vaihtelevat jatkuvasti ja järjestelmät ovat suoraan alttiina ympäristövaikutuksille. Ulko-olosuhteet, kuten sade, tuuli, voimakas auringonvalo, lumi, lämpötilan vaihtelut, kondensaatio ja muuttuvat pintaolosuhteet voivat vaikuttaa perinteisiin mittausteknologioihin.

Lisäksi tyypilliset jäteveden tulo- ja poisto-olosuhteet voivat aiheuttaa vaahtoa, turbulenssia ja roskien kerääntymistä käyttöolosuhteista riippuen, erityisesti alhaisen virtauksen aikana. Lisähaasteita aiheuttavat vaihtelevat virtausolosuhteet ja takaisinvirtausvaikutukset, jotka edellyttävät epälineaaristen pintamittausten luotettavaa muuntamista tarkoiksi virtausarvoiksi. Samalla operaattoreiden on varmistettava pitkän aikavälin mittausvakaus ja luotettava virtausten summaus dokumentoinnissa, raportoinnissa ja vaatimustenmukaisuuden noudattamisessa.

Ratkaisumme: Älykkäämpi avoimen kanavan virtausmittaus jätevesisovelluksiin

Helppo aloitus jätevedenpuhdistamoiden älykkäämpään ohjaukseen voidaan saavuttaa kosketuksettomalla, tutkapohjaisella virtausmittausratkaisulla, joka on räätälöity laitoksen olosuhteiden mukaan. Micropilot FMR20B mittaa jatkuvasti veden pintaa avoimessa kanavassa käyttäen keskitettyä sädekulmaa. Mittaus pysyy vakaana myös vaahdon, turbulenssin ja ympäristövaikutusten ollessa läsnä.

Suojavarusteet, mukaan lukien tulvilta suojaavat putket ja sääsuojat Micropilot FMR20B:lle ja lisävarusteinen sääsuoja FlexView FMA90:lle, auttavat suojaamaan mittausasetuksia tulvilta ja kondensaatiolta ja tukevat luotettavaa toimintaa ympäri vuoden. Mitattu pinta välitetään FlexView FMA90:lle, joka suorittaa virtauslaskelmia käyttämällä esiohjelmoituja linearisointikäyriä, vapaasti konfiguroitavia linearisointitaulukoita ja ennalta määritettyjä kanava- tai patogeometrioita. Vaikka yksinkertaiset virtauslaskelmat voidaan suorittaa suoraan anturissa, FlexView FMA90 tuo lisäarvoa keskitetyn visualisoinnin, summauksen, tapahtumien kirjaamisen ja tiedonhallinnan avulla, mikä tekee siitä ihanteellisen edistyneisiin monitorointitehtäviin.

FlexView FMA90 parantaa antureita ja tuo kaikki näkemykset selkeään näkymään visualisoimalla pinnan, virtausnopeuden, kokonaisvirtauksen, hälytystilat ja trendit suoraan mittauspisteessä tai etäkäytön välityksellä. Se muuntaa epälineaariset pintasignaalit virtausarvoiksi, laskee jatkuvasti virtausmääriä ja tukee tietojen ja tapahtumien kirjaamista jäljitettävää prosessidokumentaatiota varten. FlexView FMA90 tukee jopa kahta pintatuloa, ja se voi suorittaa summa-, ero- ja suhdelaskelmia ja mahdollistaa tarvittaessa myös paluuveden havaitsemisen lisäpintatulon kautta. Esimerkiksi kahden avoimen kanavan virtausmittaukset voidaan yhdistää ja näyttää kokonaisvirtausarvona.

Operaattorit voivat käyttää kaikkia tärkeitä tietoja integroidun verkkopalvelimen ja Wi-Fi-liittymän kautta, mikä vähentää manuaalisten lukemien ja paikan päällä tapahtuvien toimenpiteiden tarvetta. Tämä asennus tukee luotettavaa dokumentointia, läpinäkyvää raportointia ja vakaata pitkän aikavälin toimintaa vaativissa jätevesisovelluksissa.

Ratkaisun tärkeimmät edut 

  • Luotettava mittaus 

    Luotettava virtausmittaus vaahdosta, turbulenssista ja muuttuvista sääolosuhteista huolimatta kosketuksettomalla 80 GHz:n tutkateknologialla

  • Alan vaatimukset täyttävä muotoilu

    Tarkka virtauslaskenta ja summaus käyttämällä integroituja Q/H-linearisointitoimintoja ja ennalta määritettyjä kanava- tai patogeometrioita

  • Helppo käyttää

    Vähemmän manuaalisia toimenpiteitä etäkäytön, intuitiivisen visualisoinnin ja tapahtumien kirjaamisen ansiosta

  • Selkeät tiedot

    Selkeä virtausnopeuksien visualisointi ja kokonaisvirtaus läpinäkyvää raportointia ja auditointia varten

Yhteydenotto

Oletko kiinnostunut tarjonnastamme? Haluaisitko keskustella ratkaisuista sovelluksiisi?

Pyydä lisätietoja tarjonnastamme

Täytä alla oleva lomake lisätietojen pyytämistä varten.

Kerro meille mahdollisimman yksityiskohtaisesti, kuinka voimme auttaa sinua. Näin voimme antaa sinulle mahdollisimman tarkan vastauksen.

Käytetyt tuotteet ja palvelut

/

Asiaan liittyvät ratkaisut ja teknologia

Pintamittaus

Jatkuva pintamittaus ja pintakytkin mittaus nesteille ja kiintoaineille

Lisätietoja

Tutkapintamittaus

Tutkapintamittaus on luotettava, kosketukseton ja huoltovapaa mittaus nesteille ja kiinteille jauhe- ja raeaineille. Micropilot-anturi on turvallinen ratkaisu jopa äärimmäisissä prosessiolosuhteissa.

Lisätietoja

Tutkapintamittaus selitettynä

Tutkateknologia tarjoaa luotettavan ja tarkan pintamittauksen, ja IIoT-yhteensopivat tutkalaitteet muuttavat tapaa, jolla pintaa monitoroidaan teollisuudessa.

Lisätietoja

Laitoksen turvallisuuden varmistaminen ProtectBluella

Laitoksen turvallisuuden varmistaminen ProtectBluella

Lisätietoja

UKK