Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Ilmajäähdytysjärjestelmän lämpötilan monitorointi vesivoimalaitoksissa

iTHERM ModuLine TST434B optimaalisena ratkaisuna ympäristön lämpötilan mittaukseen

Energiasiirtymän mahdollisuudet! iTHERM ModuLine TST434B on ihanteellinen ratkaisu ympäristön ilmanlämpötilan monitorointiin vesivoimalaitoksissa. Se vastaa haasteeseen mitata ilman lämpötilaa tarkasti generaattoria viilentävien jäähdyttimien ympärillä ylikuumenemisen estämiseksi. Sen vankka muotoilu varmistaa luotettavan suorituskyvyn jopa ääriolosuhteissa energiaa säästäen, prosessiturvallisuutta parantaen ja pidentäen generaattorin elinkaaren optimoidun jäähdytysohjauksen avulla.

Ilmajäähdytysjärjestelmän lämpötilan monitorointi vesivoimalaitoksissa ©Endress+Hauser

Edut

  • Ylikuumenemisen tunnistaminen suojaa generaattoria ja pidentää sen elinkaarta

  • Energiansäästöjä optimoidulla ilmajäähdytysjärjestelmän ohjauksella

  • Ilmajäähdytysjärjestelmän prosessiturvallisuus paranee luotettavan ja tarkan lämpötilan mittauksen ansiosta

Haaste

Vesivoimalaitoksessa generaattori muuntaa vesitehon sähköksi tuottaen lämpöä. Jäähdytysjärjestelmä, jossa on vesijäähdyttimiä, estää ylikuumenemisen, varmistaa tehokkaan käytön ja vähentää huoltokustannuksia. Lämpötila-anturit monitoroivat ilman lämpötiloja jäähdyttimien ympärillä, koska generaattorin suora mittaus ei ole mahdollista liikkuvien osien vuoksi. Haasteena on asentaa tarkka, laitoksen vaatimukset täyttävä lämpötilamittari.

Ratkaisumme

iTHERM ModuLine TST434B RTD -lämpötila-anturi monitoroi tarkasti ilman lämpötilaa vesivoimalaitoksissa. Se sisältää Endress+Hauserin lähettimet ja se on helppo mukauttaa. Modulaarinen lämpötilamittari on helppo asentaa, se on vankka ja integroituu saumattomasti prosessiympäristöön. Se tarjoaa luotettavan suorituskyvyn IP66/68 -luokituksella ja mittausalueella –50...+150 °C. Lisävarusteiset ominaisuudet, kuten Bluetooth-konfigurointi, lisäävät sen monipuolisuutta.