Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

IIoT Netilion -ekosysteemin kehittäminen

Pilottiprojekti yhteistyössä Salzgitter Flachstahl GmbH:n kanssa

Endress+Hauserin ja Salzgitter Flachstahl GmbH:n välillä on tehty tiivistä yhteistyötä maaliskuusta 2017 lähtien. Yhteistyö keskittyy IIoT-ekosysteemin Netilionin kehittämiseen. Laitteisto on ollut käytössä siitä lähtien ja sitä testataan ja kehitetään jatkuvasti yhteistyössä huoltopäällikön kanssa. Tavoite: lisätä laitoksen käytettävyyttä!

Laitteen terveydentilan tarkkaileminen Netilion Healthilla

Laitteen terveydentilan tarkkaileminen Netilion Healthilla

Ethernet/PROFIBUS-yhdyskäytävä SFG500 ja reunalaite

Reunalaitteeseen liitetty Ethernet/PROFIBUS-yhdyskäytävä

Tulokset

  • Netilion IIoT -ekosysteemi otettiin onnistuneesti käyttöön Salzgitter Flashstahl GmbH:n jatkuvassa peittauslinjassa nro 2, ja se on kehittynyt jatkuvasti siitä lähtien.

  • Laitosinsinöörien ei tarvitse käyttää sovellusta päivittäin. Sen sijaan he tarkistavat muutokset ja säännöllisen palautteen parantamista varten.

  • Tulevaisuudessa Netilion IIoT -ekosysteemi yksinkertaistaa ja helpottaa kunnossapitotehtäviä ja lisää laitosten käytettävyyttä.

Jan Marten Claus

"Sain inspiroivan kokemuksen heti alussa, kun koko väylä skannattiin. Siellä näkyi PROFIBUS-laitteita, jotka olin unohtanut kokonaan!"

Jan Marten Claus, Suunnitteluinsinööri
Jatkuva peittauslinja 2, Salzgitter Flachstahl GmbH

Haaste

Jatkuvalla peittauslinjalla nro 2, Endress + Hauserin noin 103 mittauspistettä toimivat noin 330 m pitkä rivissä rivissä. Tässä IIoT-ratkaisun haasteena on mahdollistaa nopea yleiskuva asennetusta laitekannasta, sen tarkasta terveydentilasta ja helpottaa siten huoltohenkilöstön työtä mistä tahansa.

IIoT-ratkaisun tulee olla helppo asentaa ja tietojen lukemisen on oltava helppoa. Ihannetapauksessa huoltoteknikko saa ennen käyttöönottoa tietoa sijainnista, parhaasta ratkaisusta, tarvittavista työkaluista jne.

Toteutus

Ethernet/PROFIBUS-yhdyskäytävä SFG500 ja reunalaite asennettiin muodostamaan yhteys internetiin PROFIBUS-verkkoon. Sekä yhdyskäytävä että reunalaite tarjoavat liitettävyyden IT:n ja OT:n välille ja skannaavat koko tehtaan mittauslaitteet, jopa eri toimittajilta.

Netilion Analytics -sovellus luo jokaisesta skannatusta laitteesta digitaalisen kaksoiskappaleen. Koska Endress+Hauser on ollut vastuussa lähes 20 vuotta, laitetietoja täydennetään 40 miljoonan tietueen tiedoilla.

  • Netilion Analytics antaa yleiskatsauksen kaikista tehtaan laitteista.

  • Netilion Healthin avulla käyttäjät näkevät laitekannan terveydentilan ja tarjoavat myös suoran pääsyn syvälliseen tietoon niiden kunnossapidosta ja hoidosta.

  • Netilion Library mahdollistaa tiedostojen ja asiakirjojen tallentamisen tiettyjä mittalaitteita varten, jotka ovat sitten kaikkien Netilion IIoT-ekosysteemin käyttäjien saatavilla.

Netilion-ekosysteemin komponentit

  • Netilion Analytics

  • Netilion Health

  • Netilion Library

  • Reunalaite

  • Fieldgate SFG500

Yhteydenotto

Oletko kiinnostunut tarjonnastamme? Haluaisitko keskustella ratkaisuista sovelluksiisi?

Pyydä lisätietoja tarjonnastamme

Täytä alla oleva lomake lisätietojen pyytämistä varten.

Kerro meille mahdollisimman yksityiskohtaisesti, kuinka voimme auttaa sinua. Näin voimme antaa sinulle mahdollisimman tarkan vastauksen.