Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Suurin mittaustarkkuus bitumin purkuun

Grisard Bitumen AG luottaa Coriolis Promass Q -virtausmittariin, jossa on ainutlaatuinen 4-putkiteknologia

Parhaan mahdollisen mittaustarkkuuden saavuttamiseksi viskoosista vakiobitumia laivoista ja säiliöautoista purettaessa Grisard Bitumen AG, joka toimii Auhafen Muttenz -satamassa lähellä Baselia Sveitsissä, luottaa Proline Promass Q 300 -virtausmittariin. Coriolis-mittalaite on nyt saatavana aina putkikoolle DN 250 (10") saakka ja se parantaa selvästi toimitusprosessin kustannustehokkuutta.

Kuva bitumin purkamisesta Grisard Bitumenilla ©Endress+Hauser

Bitumin purkuprosessi asiakkaan laitoksella, käytössä Promass Q 300

Katso koko juttu tältä videolta

Tulos

  • Erinomainen mittaustarkkuus rahaliikenteeseen liittyvään mittaamiseen

  • Pienemmät painehäviöt mullistavan 4-putkimittausteknologian ansiosta varmistavat kustannustehokkaat purkuoperaatiot

  • Jopa 25 % suurempi virtausnopeus samassa ajassa (DN 150‒250, 6‒10")

Toimitusjohtaja, Grisard Bitumen

"Promass Q vakuuttaa erinomaisilla mittaustuloksillaan, vähäisellä kunnossapitotarpeellaan ja prosessin luotettavuudellaan huolimatta siitä, että käsittelemme erittäin viskoosista bitumia."

Roger Fierz, Toimitusjohtaja
Grisard Bitumen AG

Haaste

Vakiobitumit, joita toimitetaan laivoilla tai junilla, puretaan terminaalissa ja pumpataan kolmeen varastointisäiliöön lämmitettyjä putkia pitkin lämpötilassa +160 °C (320 °F). Myyjän ja asiakkaan välisen laskutuksen osalta on kriittistä, että purkupaikan mittauspisteen tulokset ovat mahdollisimman tarkkoja, jolloin ne täsmäävät verifiointimittauksen tulosten kanssa.

Ratkaisumme

Grisard Bitumen AG oli jo siirtynyt Promass Q 500 DN 80:n (3") käyttöön lastausasemalla ja koska kokemukset olivat erinomaisia, yritys päätti käyttää tilaisuutta hyväkseen ja rakensi uuden linjan prosessiensa optimoimiseksi. Jälleen kerran Grisard Bitumen AG päätyi käyttämään Promass Q:ta, joka on nyt saatavana myös mullistavalla 4-putkiteknologialla varustettuna.