Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Helppo ja tehokas pintamittaus siiloissa 

Tutkamittausratkaisut kiintoainesovelluksiin

Uusi Micropilot-tuoteperhe on suunniteltu erityisesti asiakkaille, jotka tarvitsevat peruskiintoainesovelluksiinsa luotettavaa pintamittausta, joka ei riipu ulkoisista tekijöistä ja materiaalin ominaisuuksista. 80 GHz:n tutkateknologia varmistaa erittäin tarkan pintamittauksen monien lisävarusteiden ja sertifiointien kanssa. Nopeasti kiintoaineiden aiheuttamat nopeasti muuttuvat pintaolosuhteet eivät haasta näitä uusia laitteita.

Pintamittaus, siilot, betonitehdas, Bluetooth-yhteys ©Endress+Hauser

Edut

  • Luotettava mittausteho jopa 30 metriin saakka väliaineesta, raekoosta, pinta- tai tasavirta-arvosta riippumatta - erittäin kehittyneen tutkasirun ja 80 mm:n antennin ansiosta.

  • Heartbeat Technology mahdollistaa diagnostiikan ja verifioinnin käytön yhteydessä ilman laitteen irrotusta. Sertifioitu, verifioitavissa ja dokumentoitu ISO 9001:n mukaan.

  • Testaukseen käytettävät ohjatut toiminnot (kutsutaan nimellä "wizard") helpottavat merkittävästi käyttöönottoa, testauksia ja verifiointeja.

  • Intuitiivinen etäkäyttö sovelluksen ja laitteen kautta värikosketusnäytöllä turvallinen käyttö ja hallinta varmistaen.

  • Kaasu- ja pölyräjähdyssuojaus sertifiointi Micropilot FMR20B:lle ja FMR30B:lle.

Asiakkaan haaste

Siilojen pintamittauksen on selätettävä monia haasteita: materiaalien rakeisuuden, epätasaisten pintojen ja erittäin vaihtelevien pintatasojen suuret vaihtelut. Lisäksi väliaineen tasavirta-arvojen suuri vaihtelu vaikuttaa tutkasignaalin heijastukseen ja siten mittaustulokseen. Haastavat materiaalit aiheuttavat myös räjähdys- ja pölynmuodostumisriskin. Siilojen korkeudet ja niihin liittyvät pitkät mittausetäisyydet aiheuttavat lisähaasteen.

Ratkaisumme 

Mitä helpompi, sen parempi: Micropilot FMR10B, FMR20B ja FMR03B. Uusissa tutka-antureissa on 80 GHz:n tutkateknologia, ne ovat erittäin tarkkoja ja riippumattomia väliaineen koostumuksista. Ne tarjoavat valikoiman yksittäisiä vaihtoehtoja, kuten kaasu- ja pölyräjähdyssuojaussertifikaatin ja 80 mm:n antennin, jonka sädekulma on pienempi ja signaali voimakkaampi, mikä mahdollistaa jopa 30 metrin mittausetäisyyden. Etäkäyttö Bluetoothilla tekee käytöstä helppoa ja turvallista mistä tahansa.

Micropilot FMR30B, pintamittaus, siilot ©Endress+Hauser
Micropilot FMR30B, pintamittaus, siilot ©Endress+Hauser

Haluatko tietää lisää?

Lue koko juttu luotettavasta pintamittauksesta siiloissa prosessikeskeytysten välttämiseksi. Tukee helppoa ja nopeaa käyttöä ja kunnossapitoa.

Yhteydenotto

Oletko kiinnostunut tarjonnastamme? Haluaisitko keskustella ratkaisuista sovelluksiisi?

Pyydä lisätietoja tarjonnastamme

Täytä alla oleva lomake lisätietojen pyytämistä varten.

Kerro meille mahdollisimman yksityiskohtaisesti, kuinka voimme auttaa sinua. Näin voimme antaa sinulle mahdollisimman tarkan vastauksen.