Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Luotettava pinnan näkyvyys ulkona sijaitseville bunkkereille ja varastoille

Pintamittaus Micropilot FMR20B tai Micropilot FMR30B -tutka-antureilla ja keskitetty visualisointi FlexView FMA90:llä

Teollisuudenala: Kaivos, mineraali ja metalli
Käyttäjät monitoroivat ulkona sijaitsevia varastoja 80 GHz:n tutkateknologialla

Yhteenveto

Micropilot FMR20B and Micropilot FMR30B tutka-anturit tarjoavat luotettavan, kosketuksettoman 80 GHz:n pintamittauksen ulkona sijaitsevissa bunkkereissa ja varastoissa jopa ankarissa sääolosuhteissa ja vaihtelevilla kiintoainepinnoilla. Yhdistettynä FlexView FMA90 -ohjausyksikköön pinta-arvot visualisoidaan selkeästi ja niitä monitoroidaan.

Edut: Vakaat prosessit jatkuvien pintatietojen ansiosta

24/7

Luotettava pintamittaus ankarissa ulko-olosuhteissa

Ei

tarvetta kiivetä bunkkereihin tai varastoihin etämonitoroinnin ansiosta

80 GHz

Tutkateknologia tarkkaan ja vakaaseen pintamittaukseen

Micropilot FMR20B:n tai Micropilot FMR30B:n tutka-anturit yhdistettynä FlexView FMA90:een mahdollistaa erittäin luotettavan pintamittauksen vaativissa ulko-olosuhteissa. Vakaa toiminta säilyy pölystä, epätasaisista materiaalipinnoista ja muuttuvista kiintoaineen materiaaliominaisuuksista huolimatta. Jatkuva monitorointi, selkeä visualisointi ja hälytysten luominen vähentävät merkittävästi manuaalista työtä ja parantavat prosessin yleistä luotettavuutta. Käyttäjät hyötyvät tehokkaasta päätöksenteosta kuljettimen ohjauksessa, syöttöjärjestelmissä ja varastonhallinnassa. Luotettava tieto pinnasta tukee prosessien näkyvyyttä, täydennysten suunnittelua ja jatkuvaa materiaalin saatavuutta ulkovarastoalueilla.

Haaste: Ankarat ulko-olosuhteet ja vaihtuva kiintoainemateriaali

Ulkobunkkerit, varastot ja materiaalien kaatopaikat ovat täysin alttiina muuttuville sääolosuhteille, kuten sateelle, lumelle, tuulelle, voimakkaalle auringonvalolle ja suurille ympäristön lämpötilan vaihteluille. Lisäksi kiintoainemateriaalit vaihtelevat usein merkittävästi raekoon ja kosteuspitoisuuden suhteen, ne voivat vaihdella koostumukseltaan ja olla kuivia, märkiä tai jopa jäätyneitä ympäristöolosuhteista riippuen. Täytön ja purkamisen aikana materiaalipinnat ovat dynaamisia, epätasaisia ​​ja jatkuvasti siirtyviä. Voimakas pölyn muodostus ja jopa 30 m / 98 jalan mittausetäisyydet vaikeuttavat entisestään luotettavaa pintamittausta. Tarkat ja jatkuvat pinnan tiedot ovat samalla välttämättömiä ylitäytön estämiseksi, jatkuvan materiaalivirran ylläpitämiseksi sekä kuljettimien ja jatkoprosessien turvallisen ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi.

Ratkaisumme: Älykkäämpi kiintoaineiden hallinta 80 GHz:n tutkateknologialla

Helppo alku älykkäämpään ohjaukseen saadaan aikaan 80 GHz:n tutkateknologialla luotettavaa, kosketuksetonta pintamittausta varten vaativissa ulkona käytettävissä kiintoainesovelluksissa. Micropilot FMR20B:ssä ja Micropilot FMR30B:ssä on kapea valonjako, joka mahdollistaa tarkan pinnan tunnistamisen, jopa syvissä varastoissa, täyttöprosessien aikana tai pölyisissä ympäristöissä. Sääolosuhteet, kuten sade, lumi, tuuli tai voimakas auringonpaiste, eivät vaikuta mittaustulokseen. Tutka-anturit tuottavat vakaat ja tarkat pinta-arvot materiaalin kosteuden, raekoon, jäätymisen tai nopeasta materiaalin liikkeen muuttumisesta huolimatta.

Mittaustiedot välitetään FlexView FMA90:lle, joka toimii keskeisenä visualisointi- ja ohjausyksikkönä. FlexView FMA90 parantaa antureitasi ja tuo kaikki tiedot selkeään näkymään näyttämällä mitatut arvot, trendikäyrät ja hälytystilat suoraan laitteessa tai etänä käytettäessä kautta. Jatkuva tiedonkeruu tukee optimoitua täydennystä, kuormausta ja kuljettimen toimintaa, kun taas integroidut kytkentälähdöt mahdollistavat syöttölaitteiden, kuljetinhihnojen tai lukitsinten pintaan perustuvan ohjauksen. Kun FlexView FMA90 on yhdistetty kahteen anturiin, se voi monitoroida useita bunkkereita tai varastoja samanaikaisesti. Etäkäyttö parantaa turvallisuutta entisestään poistamalla tarpeen kiivetä bunkkereihin tai varastoihin käyttöönoton ja parametrien säätämisen yhteydessä. Ankarissa ulkoympäristöissä FlexView FMA90:n lisävarusteinen sääsuoja suojaa ohjausyksikköä ja edistää pitkäaikaista luotettavaa toimintaa.

Ratkaisun tärkeimmät tulokset

  • Luotettava mittaus

    Luotettava 80 GHz tutkateknologia ja vakaa suorituskyky muuttuvista sääolosuhteista ja kiintoaineen ominaisuuksista huolimatta

  • Vankka suorituskyky

    Vakaa suorituskyky pölyissä ympäristöissä, pitkät mittausetäisyyden ja epätasaiset tai muuttuvat materiaalipinnat

  • Vahvat signaalit

    Mitta-alueet jopa 30 m / 98 jalan etäisyyksille Micropilot FMR20B:llä ja Micropilot FMR30B:llä ulkona sijaitsevissa kiintoainesovelluksissa

  • Selkeät tiedot

    Selkeä mitattujen arvojen, trendien ja hälytysten visualisointi FlexView FMA90:llä

Yhteydenotto

Oletko kiinnostunut tarjonnastamme? Haluaisitko keskustella ratkaisuista sovelluksiisi?

Pyydä lisätietoja tarjonnastamme

Täytä alla oleva lomake lisätietojen pyytämistä varten.

Kerro meille mahdollisimman yksityiskohtaisesti, kuinka voimme auttaa sinua. Näin voimme antaa sinulle mahdollisimman tarkan vastauksen.

Käytetyt tuotteet ja palvelut

/

Asiaan liittyvät ratkaisut ja teknologia

Pintamittaus

Jatkuva pintamittaus ja pintakytkin mittaus nesteille ja kiintoaineille

Lisätietoja

Tutkapintamittaus

Tutkapintamittaus on luotettava, kosketukseton ja huoltovapaa mittaus nesteille ja kiinteille jauhe- ja raeaineille. Micropilot-anturi on turvallinen ratkaisu jopa äärimmäisissä prosessiolosuhteissa.

Lisätietoja

Tutkapintamittaus selitettynä

Tutkateknologia tarjoaa luotettavan ja tarkan pintamittauksen, ja IIoT-yhteensopivat tutkalaitteet muuttavat tapaa, jolla pintaa monitoroidaan teollisuudessa.

Lisätietoja

Laitoksen turvallisuuden varmistaminen ProtectBluella

Laitoksen turvallisuuden varmistaminen ProtectBluella

Lisätietoja

UKK