Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Kaapelianturit

RTD- ja TC-lämpötilamittarit erilaisiin sovelluksiin

Kaapelianturit ja lämpötila-anturit eri sovelluksiin
5 Tuotteet
Järjestä mukaan:
Filter

Anturikaapeleista

Kaapelianturit ovat kompakteja RTD- ja TC-lämpötilamittareita, jotka on varustettu ei-irrotettavalla joustavalla kaapelilla. Niitä on saatavana joko ilman prosessiliitäntää kytkemistä varten tai erilaisilla vakioprosessiliitännöillä, kuten puristusliitoksella ja kierteellä, tai erikoisvarusteilla, kuten nostorenkailla tai bajonettilukoilla. Kaapelin mittapään vaippa on suorassa kosketuksessa prosessiväliaineeseen. Sovelluksesta riippuen Endress+Hauser iTHERM CableLinen tuotteita on saatavana erilaisilla vaippa- ja kaapelimateriaaleilla.

Kaapeliantureille on olemassa lukuisia mahdollisia sovelluksia. Tyypillisiä esimerkkejä ovat koneet, LVI-järjestelmät, varastointilämpötilan valvonta, laboratoriolaitteet, autoklaavit, laakerit, korkeapaine- tai kryogeeniset sovellukset. Kaapelianturit ovat optimaalinen valinta vaikeisiin asennusolosuhteisiin, kuten sovelluksiin, joissa tilaa on rajoitetusti tai mittauspaikka vaatii anturin taivutusta. Niitä voidaan käyttää myös reaktorien pintalämpötilan valvontaan.

Tuotevalikoiman kuvaus

  • Erilaisia ​​yksittäisiä tai kahta RTD / TC-antureita optimaaliseen mittaussuorituskykyyn kaikissa sovelluksissa
  • Saatavana Ex-hyväksynnöillä käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla (luonnostaan ​​turvallinen tai kipinöimätön)
  • Erilaisia ​​MI-kaapeleita ja liitäntäkaapelimateriaaleja erilaisiin vaatimuksiin
  • Ilman prosessiliitäntöjä tai niiden kanssa - puristusliitos, kierre, muut tyypit saatavilla pyynnöstä (esim. nostorenkaat)
  • Suojausluokka IP66 / 67

Edut

  • Erittäin tarkka ja luotettava yleisissä prosesseissa
  • Erittäin joustava käyttäjäkohtaisten asennuspituuksien, prosessiliitäntöjen ja materiaalien ansiosta
  • Kustannustehokas
  • Helppo asentaa
  • Vankka ja erittäin joustava (taipuisa)
  • Minimaalisesti invasiiviset anturit halkaisijaltaan pieniin putkiin