Lämpötilaa mitattaessa anturin valinta on yksi tärkeimmistä päätöksistä. Lämpöpareja (TC) ja vastuslämpötilamittareita (RTD) käytetään yleisesti teollisissa sovelluksissa. Prosessiteollisuudessa vuosikymmeniä testatut RTD:t toimivat periaatteella, jossa anturimetallin sähkövastus kasvaa lämpötilan noustessa. Tämä vastuksen muutos mitataan ja muunnetaan lämpötilalukemiksi.
Selitys: RTD - vastuslämpötilamittarit
Vastuslämpötilamittarin toimintaperiaate: lämpötilan mittaus perustuu vastukseen
Eri RTD-anturitekniikat
Endress+Hauserin patentoidut Pt100-anturit: iTHERM QuickSens, iTHERM StrongSens, iTHERM TrustSens
Selitys: RTD - vastuslämpötilamittarit
Vastuslämpötilamittarin toimintaperiaate: lämpötilan mittaus perustuu vastukseen
Eri RTD-anturitekniikat
Endress+Hauserin patentoidut Pt100-anturit: iTHERM QuickSens, iTHERM StrongSens, iTHERM TrustSens
Edut
- Suuri tarkkuus laajalla lämpötila-alueella
- Kalibrointia ja tulkintaa helpottava lähes lineaarinen vastaus
- Sopii kohtalaiselle lämpötila-alueelle -200°C (300°F)... +850°C (1562°F)
- Hyvä vakaus ja toistettavuus pitkällä aikavälillä
- Alhainen itsekuumenemisvaikutus, jolloin mittausvirheet ovat minimimaalisia
Mitä RTD:t ovat?
Vastuslämpötilamittareiden tyypit
RTD-anturi on tyypillisesti lanka, joka on valmistettu puhtaasta metallista, kuten platinasta, nikkelistä tai kuparista. Se on saatavana joko ohutkalvoanturina, jossa lanka asetetaan keraamiseen runkoon, tai lankana, joka on kierretty helix-rakenteeseen lasin tai keraamisen puolan ympärille. Yleisimmin käytetyt RTD:t ovat platinasta valmistettuja Pt100 -antureita (teollisuusstandardi). Pt100:ssa 100 tarkoittaa ohmin nimellisvastusta 0°C:ssa (32°F).
Pt100-anturi tunnetaan myös nimellä PTC, joka tarkoittaa "positiivista lämpötilakerrointa", mikä puolestaan tarkoittaa, että vastus kasvaa lämpötilan noustessa. Pt100 RTD soveltuu lämpötilojen mittaamiseen lämpötiloissa -200°C (300°F)...+850°C (1562°F), anturista ja rakenteesta riippuen. On tärkeää huomioida, että RTD-anturit eivät noudata ihanteellista lineaarista lämpötila-vastuskäyrää ja valitettavasti RTD muuttuu vähemmän lineaariseksi lämpötilan noustessa. Lämpötilalähettimien käyttö voi kompensoida näitä epälineaarisuuksia. Endress+Hauser on kehittänyt innovatiivisia, patentoituja anturitekniikoita, kuten iTHERM StrongSensin, jonka tärinänkestävyys on korkea, nopeasti vastaavan anturiniTHERM QuickSens ja itsekalibrointitoiminnon omaavan iTHERM TrustSensin. Endress+Hauserin RTD-mittalaitteet täyttävät vakiona IEC 60751:n tarkkuusluokan A.
Oikea anturielementti sovelluksellesi
Monet tekijät vaikuttavat valintaan TC- ja RTD-lämpötilamittareiden välillä, kuten kyseisen sovelluksen vaatimukset.
- Tarkkuus: RTD:t ovat yleensä tarkempia kuin TC:t, etenkin alemmilla lämpötila-alueilla
- Lämpötila-alue: TC:t soveltuvat käytettäviksi korkeammissa lämpötiloissa, kun taas RTD:itä käytetään yleensä alempien lämpötilojen mittaamiseen
- Vasteaika: TC:t vastaavat yleensä nopeammin kuin RTD-lämpötilamittarit
- Kestävyys: TC:t kestävät kovempia ympäristöjä (paine, tärinä, syövyttävä ympäristö jne.) kuin RTD:t
- Hinta: Yleensä TC:t ovat edullisempia kuin RTD-lämpötila-anturit
- Luotettavuus: TC:t ovat herkempiä sähkömagneettisille häiriöille kuin RTD:t
- Materiaalin valinta: RTD-lämpötila-antureihin verrattuna TC:t tarjoavat vain rajoitetun määrän vaihtoehtoja tietyille lämpötila-alueille