Löydä luotettavat mittalaitteet pinnalle, paineelle, lämpötilalle, järjestelmälaitteille, nesteiden analysointiin ja virtaukselle. Fundamental-tuotteet on suunniteltu tarjoamaan keskeiset toiminnot jokapäiväisiin teollisuuden sovelluksiin. Tuotteet sopivat erityisesti OEM-valmistajille, moduuliyksiköiden valmistajille, konevalmistajille ja -käyttäjille, jotka etsivät luotettavia mittalaitteita vakiosovelluksiin.
Aktiivinen erotin, 1 kanava 4–20 mA:lle, HART®-läpinäkyvä 24–230 V AC/DC:llä sekä aktiivinen/passiivinen tulo ja lähtö, sisältää valinnaisesti SIL:n ja Ex:n
Valitut Fundamental-tuotteet tukevat IO-Linkiä, mikä helpottaa mittaustekniikan integrointia olemassa oleviin automaatioympäristöihin. Hyödynnä yksinkertaistettua käyttöönottoa, tehokasta laitteisiin pääsyä ja luotettavaa liitettävyyttä koko laitoksessasi.
Hanki tarvitsemasi toiminnallisuus, joka keskittyy olennaisiin ominaisuuksiin ja intuitiiviseen käyttöön. Fundamental-tuotteet on suunniteltu tehokkaaseen jokapäiväiseen käyttöön.
Luotettavuus
Luota todistetusti toimivaan mittaustekniikkaan, joka on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa suorituskykyä teollisuuden jokapäiväisissä sovelluksissa.
Saatavuus
Fundamental-tuotteet on suunniteltu nopeaa toimitusta ajatellen, mikä auttaa pitämään projektit liikkeellä ilman tarpeettomia viiveitä.
Viiden vuoden takuu
Hyödynnä laajennettua takuuta ja yksinkertaista vaihtamisprosessia, jotka on suunniteltu pitämään toimintasi käynnissä.
Etsitkö suurempia määriä moduuliesi varustamiseen?
Ota yhteyttä myyntiasiantuntijoihimme, jos sinulla on kysyttävää OEM-tuotteista tai suurten erien hankinnoista.
Hygieniasovelluksissa tarvitaan sekä yksinkertaisia että luotettavia ratkaisuja. Fundamental-tuotteet tarjoavat käyttötarkoituksiinsa sopivat mittalaitteet, jotka on suunniteltu vaativiin tuotantoympäristöihin ja CIP-puhdistusympäristöihin.
Varmista, että uudet perustavanlaatuiset tuotteesi sopivat täydellisesti jo olemassa olevaan infrastruktuuriin ja liitä ne helposti ympäristöösi IO-Linkin kautta.
Lue lisätietoja Fundamental-valikoimasta ja järjestelmäintegraattoreille.
Tuotehaku
Löydä kaikki Fundamental-tuotteet tuotehaullamme. Suodata tarpeidesi mukaan.
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.