Mittaustekniikkaa OEM-valmistajille, moduuliyksiköiden valmistajille ja järjestelmäintegraattoreille
Käytä laitteistojesi ja järjestelmiesi rakentamisessa mittaustekniikkaa, joka on helppo integroida, luotettava ja helposti saatavilla. Fundamental-tuotevalikoima tarjoaa välttämättömiä mittaustoimintoja standardoiduille laitteille, pakettijärjestelmille ja prosessiyksiköille, mikä auttaa sinua yksinkertaistamaan suunnittelutyötä ja nopeuttamaan projektien toteutusta.
Tutustu Fundamental-tuotevalikoimaan ja löydä oikea ratkaisu sovellukseesi. Jos kyseessä on laajamittainen projekti, suurtilaus tai sovellustuki, ota yhteyttä Endress+Hauserin paikalliseen myyntiedustajaan.
Kaikki Fundamental-valikoimamme edut
Yksinkertaisuus
Vähennä suunnittelun monimutkaisuutta olennaiseen keskittyvillä mittausratkaisuilla. Helppo integrointi ja intuitiivinen käyttö nopeuttavat laitteiden kehittämistä ja käyttöönottoa.
Luotettavuus
Toimita luotettavat järjestelmät asiakkaillesi. Todistetusti luotettava mittaustekniikka takaa käytön vakauden monissa eri teollisissa sovelluksissa.
Saatavuus
Pidä projekti aikataulussa helposti saatavilla olevien tuotteiden avulla. Nopea toimitus tukee tuotannon suunnittelua ja minimoi viiveet.
Viiden vuoden takuu
Paranna laitteidesi pitkäaikaista arvoa laajennetulla takuulla ja sujuvalla vaihtoprosessilla.
Haluatko tietää lisää Fundamental-valikoimastamme?
Tutustu sähköiseen esitteeseemme ja löydä tarvitsemasi tuotteet.
Suositellut Fundamental-tuotteet OEM-valmistajille ja järjestelmäintegraattoreille
Tutustu Fundamental-tuotteisiimme OEM-laitteille, alustarakenteille ja pakettijärjestelmille. Nämä laitteet on suunniteltu helppoa integrointia ja luotettavaa toimintaa ajatellen, ja ne auttavat sujuvoittamaan suunnittelua ja tuotantoa. Jos haluat laajemman valikoiman, perehdy täydelliseen Fundamental-tuotevalikoimaan ja löydä oikea mittausratkaisu sovellukseesi.
Aktiivinen erotin, 1 kanava 4–20 mA:lle, HART®-läpinäkyvä 24–230 V AC/DC:llä sekä aktiivinen/passiivinen tulo ja lähtö, sisältää valinnaisesti SIL:n ja Ex:n
Valitut Fundamental-tuotteet tukevat IO-Linkiä, mikä helpottaa integrointia olemassa oleviin automaatioympäristöihin. Yksinkertaista suunnittelua, nopeuta käyttöönottoa ja mahdollista tehokas digitaalinen tiedonsiirto toiminnoissasi.
Etsitkö mittausratkaisua sarjatuotantoa tai laajamittaisten laitteistojen rakentamista varten? Ota yhteyttä myyntitiimiimme keskustellaksemme toimitusmääristä ja kaupallisista ehdoista sekä sopivimmasta ratkaisusta sovelluksellesi.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Loppuviitteet
Etsitkö lisätietoja?
Fundamental-valikoima yhdellä silmäyksellä
Helpota mittalaitteiden valintaa käyttötarkoituksiinsa sopivilla laitteilla. Luotettavat, helppokäyttöiset ja valmiina silloin, kun niitä tarvitset – jokapäiväisiin teollisiin sovelluksiin.
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.