On fiksumpiakin tapoja mitata
Fundamental-mittaus tarjoaa laadukkaan ja vaivattoman tavan mitata. Se on järkivalinta silloin, kun
mittauksen pitää olla tarkkaa, mutta ei ylimitoitettua.
Jokaisella laitoksella on toimialasta riippumatta mittauspisteitä, jotka eivät ole osa ydinprosesseja. Mutta ne on silti mitattava luotettavasti.
Fundamental-valikoima on sinulle, jos etsit yksinkertaista ja järkevää perusmittausta – ilman turhaa monimutkaisuutta.
Helppoja valita, asentaa ja käyttää Sama todistettu komponenttilaatu kuin muissakin tuotteissamme Asiantunteva tuki tuotteen koko elinkaaren ajan Fundamental-tuotteilla on viiden vuoden takuu
Tutustu tuotteisiin ja täytä perusmittaustarpeet
Oikean kenttälaitteen valinnan ei tarvitse olla monimutkaista, kun ratkaisu on mitoitettu oikein ja toimii sujuvasti käyttöönotosta lähtien.
Katso alta tuotteet, joilla pääset nopeasti eteenpäin.
F
L
E
X
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Standardituotteet
Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Laadukkaat tuotteet
Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Erikoistuotteet
Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
FLEX-valikoima
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
Vertaa
Accuracy
Liquids:+/- 5 mm (0.2") Solids:+/- 10 mm (0.39")
Process temperature
-40…+60°C (-40…+140°F)
Process pressure / max. overpressure limit
-1…3 bar (-14.5…43 psi)
Max. measurement distance
10 m (32.8 ft)
Main wetted parts
PVDF, PBT/PC
Accuracy
+/- 3 mm or +/- 0.2 % of set measuring range
Process temperature
-20 °C ... 60 °C (-4 °F ... 140 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 3 bar abs (10 psi ... 44 psi)
Max. measurement distance
Sensor 1-1/2": 2 m (6.6 ft) Sensor 2": 3.5 m (11 ft)
Main wetted parts
PP/EPDM
Process temperature
-40 °C ... 150 °C (-40 °F ... 302 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 40 bar (Vacuum ... 580 psi)
Min. density of medium
>0,7g/cm³ (>0,5g/cm³ optional)
Process temperature
-40 °C ... 150 °C (-40 °F ... 302 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 40 bar (Vacuum ... 580 psi)
Min. density of medium
>0,7g/cm³ (>0,5g/cm³ optional)
Process temperature
Standard: -20 ... 100°C Cleaning: -20 ... 135°C for 1h -4 ... 275F for 1h
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 16 bar Vacuum ....232 psi
Process temperature
Standard: -20 ... 100°C Cleaning: -20 ... 150°C for 1h ( -4 ... 302°F for 1h)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 25 bar (Vacuum ... 362,5 psi)
Accuracy
0.3 %
Process temperature
-25 °C…+100 °C (-13 °F....+185 °F)
Pressure measuring range
+100 mbar…+40 bar (+1.5 psi...+600 psi)
Measuring cell
+100 mbar…+40 bar (+1.5 psi...+600 psi)
Accuracy
0.3%
Process temperature
-40…+100°C (-40…+212°F)
Pressure measuring range
400 mbar…+400 bar (6...+6000psi)
Measuring cell
+400 mbar…+400 bar (+6 psi...+6000 psi)
Accuracy
0.3%
Process temperature
-10…+100°C (+14…+212°F) 135°C for 1h (275°F for 1h)
Pressure measuring range
400 mbar…+40 bar (6...+600psi)
Measuring cell
+400 mbar…+40 bar (+6 psi...+600 psi)
RIA15 process indicator
Loop-powered Ex ia process indicator as field or control panel device for 4 to 20 mA signals or HART®protocol
Input
1 x analogue 4...20 mA/HART®
Output
Not defined
Display
LCD 17 mm (0.67") 5-digit 7-segment bargraph Plain text display for unit/TAG Activatable backlight
Power Supply
Loop powered
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.
Valitsemalla "Hyväksy kaikki" hyväksyt evästeiden käytön.
lisätietoja evästekäytännöstämme .
Mukauta
Hyväksy vain välttämättömät
Hyväksy kaikki