Sementtiteollisuus toimii vaihtelevien raaka-ainehintojen ja lopputuotteeseen kohdistuvien monimutkaisten erityistarpeiden puristuksessa, jolloin tarve tuotantoprosessien kustannustehokkuuden optimoinnille on todellinen. Esimerkiksi klinkkerin valmistusprosessissa energiakustannukset voivat muodostaa jopa 75% muuttuvista kustannuksista. Kun haluat alentaa tehokkaasti kustannuksia tuotteiden laadusta tinkimättä, luotettavien mittalaitteiden antamat tarkat tiedot prosessista ovat avainasemassa.
Olennaiset tiedot
65-75%:n
energiakustannukset
sementin valmistuksen yhteenlasketuista kustannuksista ovat alalla yleisiä. Prosessi voidaan kuitenkin optimoida.
Miten voit vähentää kustannuksia
Tutki prosessikarttoja tutustuaksesi tarkemmin miten voit mahdollisesti alentaa tuotantokustannuksia
Raakajauhe- ja klinkkerisiilon valvonta
Tuotannon käynnissä pitämiseksi raakajauhe ja klinkkerisiilojen varastointimäärää on valvottava jatkuvasti. Koska varastosäiliöitä on erimuotoisia ja -kokoisia, niiden pinnankorkeuden valvonta voi olla haastavaa.
Alan asiantuntemuksemme
Endress+Hauser tarjoaa useita eri pinnankorkeuden valvontateknologioita ja ratkaisuja, jotka on suunniteltu haastaviin ympäristöihin, kuten pölyisiin ja kuluttaviin paikkoihin.
- 80 Ghz:n pintamittaustutkamme soveltuu parhaiten korkeissa siiloissa ja säiliöissä tapahtuviin mittauksiin. Sen säteilykeila on pieni ja siinä on Multi-Echo Tracking -arviointi sovellus.
- Kapasitiivista vaijerimallista pintamittausanturia käytetään raaka-ainesäiliöiden ylitäytön estämiseen
- Värähtelevällä pintakytkimellä voit estää klinkkerisäiliöiden ylitäytön.
Polttouunin polttimen hallinta ja polttoöljyn annostelu
Pyroprosessointi on yleensä sementinvalmistuksen keskeisin asia. Tässä vaiheessa syntyy suurin osa sementinvalmistuksen kustannuksista, ja niinpä tästä vaiheesta löytyy myös eniten mahdollisuuksia prosessin kehittämiseen.
Alan asiantuntemuksemme
Näiden prosessien pääparametri on luonnollisesti lämpötila. Sitä valvomalla varmistat tasaisen tuotelaadun ja optimaalisen polttoaineenkulutuksen.
- Kun mittaat lämpötilaa ylemmissä esilämmittimen sykloneissa, käytä termoelementtiä, jossa on piinitridistä valmistettu keraaminen suojatasku.
- Pohjalla olevissa sykloneissa kannattaa käyttää termoelementtiä, joissa on nikkeli-koboltti metalliseoksesta valmistettu suojatasku. Se suojaa erittäin hyvin aggressiivisilta kaasuilta.
- Coriolis-virtausmittarit optimoivat polttoprosessia mittaamalla öljypolttimen massavirtausta ja tarjoavat öljyn lämmitysjärjestelmään verkossa toimivan lämpötila- ja viskositeettimittauksen
Klinkkerin jäähdytyksen valvonta
Klinkkerin jäähdytys on yksi sementinvalmistuksen kriittisimmistä sovelluksista, sillä jäähdytysaste voi olla klinkkerin laadun ja sementin yleisen suorituskyvyn kannalta kriittinen:
Alan asiantuntemuksemme
Kattavan tuotevalikoimamme ansiosta koko klinkkerinjäähdytyksen valvontapaketti on saatavana yhdestä ja samasta lähteestä. Tämä sisältää:
- Paine-erolähettimet jäähdytysilman kulutuksen mittaukseen ja valvontaan
- Virtausmittarit ilmajäähdytykseen ja korkeaa lämpötilaa kestävät pintatutkat klinkkerikerroksen paksuuden tarkkailuun arinajäähdyttimen nopeuden ja ilmamäärien säätämiseksi
- Materiaalinkeräysiilon pinnan läpimittaavat tukosvahdit klinkkerin arinajäähdyttimen alla
- Väliainetta koskematon radiometrinen vaaka massavirtauksen ja tiheyden mittaamiseen klinkkerin ruuvikuljettimissa tai hihnakuljettimissa
Sykloniesilämmittimen instrumentointi
Sykloniesilämmittimiä on valvottava raakajauheen sekoituksen ohjaamista ja kallista seisokkiaikaa aiheuttavien tukosten estämiseksi.
Alan asiantuntemuksemme
Kokonaishyötysuhteen perusparametrina toimivan lämpötilan lisäksi paineen ja vuoraantumisen tarkkailu voivat auttaa tukosten havaitsemisessa.
- Lämpötilan valvontaan laadukkaat mekaanista kulutusta kestävät termoparit, joissa on tärinänkestävä elektroniikka
- Erittäin tarkat, lämpöiskuja kestävät painelähettimet syklonikammion paineen säätöön
- Radiometriset säteilijät ja vastaanottimet, joita voidaan käyttää mm. syklonikertymän ja tukoksen ilmaisuun
Edut
Endress+Hauserin asiantuntijat ovat yhdessä asiakkaidemme kanssa saavuttaneet erinomaisia tuloksia ja optimoineet tuotantoprosessien toimintaa useilla teollisuuden aloilla huolehtien samalla korkeasta käyttöturvallisuudesta, esimerkiksi jalometallien, sementin ja teräksen valmistuksessa. Teknisen asiantuntemuksemme ja toimialalle optimoidun tuotevalikoiman lisäksi tällaisen menestyksen perusta on liiketoimintaperiaatteemme. Uskomme vakaasti pitkäkestoisiin asiakassuhteisiin, emme vain lyhyen tähtäimen liikevoittoon.
Olennaiset tiedot
145 000+
älykästä pinnanmittausta sementtisiiloissa ympäri maailman
Olennaiset tiedot
Yli 60
vuoden kokemus mittalaitteista
Olennaiset tiedot
10 miljoonaa
asennettua laitetta globaalisti
Miten voimme auttaa
Olipa tehtäväsi hallinnoida projekteja, automatisoida polttoaineen käsittelyjärjestelmä, valita mittalaitteita klinkkeriprosessiin tai toteuttaa typen oksidien (NOx) puhdistusjärjestelmä ympäristöohjelman mukaisesti, kokeneet prosessiautomaation osaajamme huolehtivat kokonaisvaltaisesti täysin integroitujen sementtitehtaiden mittaus- ja säätövaatimuksista:
- Raakajauhe- ja klinkkerisiilon valvonta
- Polttouunin polttimen hallinta ja polttoöljyn annostelupaketti
- Klinkkerin jäähdytyksen valvonta
- Sykloniesilämmittimen instrumentointi
- Lisäaineiden varastointi ja annostelu