Inline-mittaus älykkäämpään bodycare‑tuotantoon
Paranna tehokkuutta, tuotteen tasalaatuisuutta ja auditointivalmiutta bodycare‑tuotannossa tarkan inline‑mittauksen avulla. Hygieeniset virtaus-, lämpötila-, pinnankorkeus-, paine- ja analytiikka-anturit (esim. sameus, johtokyky, pH) tarjoavat reaaliaikaisen näkyvyyden kriittisiin laatuominaisuuksiin, vähentäen manuaalista näytteenottoa ja vakauttaen eräohjausta. Tarkka mittaus auttaa estämään ylitäytöt, roiskeet ja materiaalihäviöt, mikä vähentää hukkaa ja puhdistustarvetta. Kestävät, CIP/SIP-yhteensopivat laitteet, joissa on jäljitettävä kalibrointi ja digitaaliset diagnostiikkaominaisuudet, tukevat vaatimustenmukaisuutta ja helpottavat dokumentointia pitäen lotionit, voiteet ja shampoot spesifikaatioissa.
- Parempi prosessitehokkuus: Reaaliaikainen inline‑mittaus optimoi tuotantoa, vähentää seisokkeja ja nopeuttaa eräsyklejä
- Vähemmän hävikkiä, pienemmät kustannukset: Tarkka pinnankorkeuden ja virtauksen valvonta estää ylitäytöt, roiskeet ja materiaalihäviöt
- Tasalaatuinen ja turvallinen tuotelaatu: Kriittisten ominaisuuksien jatkuva seuranta varmistaa, että jokainen erä täyttää vaativat standardit
- Vaivaton vaatimustenmukaisuus: Automaattinen dokumentointi ja täysi jäljitettävyys helpottavat auditointeja ja auttavat täyttämään EU- ja FDA-vaatimukset
Älykkäämpi skaalaus biolääketeollisuuden valmistukseen
Personoitu lääketiede ohjaa tuotantoa yhä pienempiin mittakaavoihin. Innovatiivinen ratkaisumme antaa biolääkevalmistajille luotettavaa dataa, saumattoman skaalautuvuuden ja edistyneen digitaalisen integraation – laadusta tai suorituskyvystä tinkimättä.
- Skaalautuva ja vakioitu: Laboratoriosta tuotantoon – varmista tasainen suorituskyky kaikissa mittakaavoissa.
- Nopea ja luotettava: Nopeuta skaalauksen ylösajoa erittäin tarkalla mittauksella ja vahvalla datan eheydellä.
- Älykäs liitettävyys: Hyödynnä Bluetoothia, teollista Ethernetiä ja digitaalisia protokollia helppoon integraatioon.
- Optimoitu toiminta: Heartbeat Technology tarjoaa diagnostiikkaa prosessien optimointiin ja seisokkien vähentämiseen.
Paranna suorituskykyä ja noudata hyviä tuotantotapoja kertakäyttöisessä valmistuksessa
Kertakäyttöisen valmistuksen tuotevalikoimamme tuo monikäyttöisen ruostumattoman teräksen suorituskyvyn kertakäyttöiseen valmistukseen. Käyttämällä samaa teknologiaa kaikissa asteikoissa, teknologian siirto skaalausta varten on tehty helpoksi, turvalliseksi ja nopeaksi ilman, että riskit kasvavat.
- Täysi sarja kertakäyttöisiä laitteita, joilla on todistettu suorituskyky ja kestävyys
- Täysin säännösten ja cGMP-standardien mukainen
- Sama teknologia laboratoriossa ja valmistusskaalauksessa turvalliseen ja nopeaan teknologian siirtoon
- Ei-invasiivinen sovellus steriiliyden turvaamiseksi
- Helppo Plug and play -asennus
- Valmiina digitaaliseen integrointiin
Kriittiset prosessiparametrit hallinnassa – luotettavat vesijärjestelmät lääketeollisuudelle
Lääketeollisuuden vesi on yksi lääkevalmistuksen kriittisimmistä tuotteista. Tasaisen laadun ja toimitusvarmuuden varmistamiseksi toiminnan on täytettävä tiukat sääntelyvaatimukset ja pidettävä keskeiset prosessiparametrit täysin hallinnassa. Endress+Hauserin kattava instrumentointivalikoima mahdollistaa reaaliaikaisen laadunvalvonnan kaikissa vaiheissa – käsittelystä ja puhdistuksesta aina jakeluun ja käyttöpisteelle saakka.
- Kattava valikoima: Instrumentit jokaiseen mittakaavaan ja sovellukseen – pienistä järjestelmistä suuriin laitoksiin
- Sääntelyvarmuus: Täysin ASME BPE‑, ISPE‑ ja farmakopeavaatimusten mukainen
- Helppo digitaalinen integraatio: Saumaton liitettävyys IO-Linkin, teollisen Ethernetin ja pilvipalvelualustojen kautta
- Optimoitu suorituskyky: Datalähtöinen kalibrointistrategia, joka vähentää seisokkeja ja parantaa luotettavuutta
- Yksinkertaistetut toiminnot: Standardoitu instrumentointi helpottaa kunnossapitoa ja vähentää monimutkaisuutta
ISO 17043:n mukaisesti todennetut kalibrointipalvelut
Endress+Hauserin paikan päällä toteutettavat kalibrointipalvelut tarjoavat mittaustarkkuuden korkeimman tason. Palveluiden luotettavuutta vahvistavat ISO 17043 -standardin mukaiset akkreditoidut pätevyyskokeet. Tämä yhdistelmä antaa objektiivisen osoituksen kalibrointitulosten luotettavuudesta ja maailmanlaajuisesta vertailukelpoisuudesta tavalla, johon muut palveluntarjoajat eivät yllä.
- Varmista tasainen erälaatu mittaamalla tarkasti ja luotettavasti kriittisiä formulointi- ja täyttöprosessin parametreja.
- Maksimoi tuotannon tehokkuus ja prosessien luotettavuus minimoimalla mittausepävarmuus ja ylläpitämällä vakaata prosessinohjausta.
- Nopeuta skaalautumista ja varmista prosessin yhdenmukaisuus laboratoriosta aina kaupalliseen tuotantoon saakka.
Smart Support
Suora pääsy Endress+Hauserin asiantuntemukseen verkkopohjaisen Knowledge Base ‑tietopankin kautta. Etätukisessiot teknisten asiantuntijoiden kanssa varmistavat korkean käytettävyyden ja nopean vasteajan.
- Tehosta ja yhdenmukaista huoltotoimintoja tuottavuuden maksimoimiseksi.
- Paranna prosessien käytettävyyttä ja saavuta tuotantotavoitteet.
- Varmista vaatimustenmukaisuus life sciences -alan säädösten ja standardien kanssa.
Syvempiä näkemyksiä prosessien ja mittalaitteiden suorituskyvystä
Älykkäät anturit keräävät reaaliaikaista dataa prosesseista ja valvovat laitteita ja niiden tilaa pitäen sinut ajan tasalla tuotteiden ja laitekannan suorituskyvystä. Tuotantoprosessien digitalisointi tarjoaa tiedon visualisointimahdollisuuksia prosessin parissa työskenteleville henkilöille, joilla ei yleensä ole pääsyä tietoihin. Tämä lisää tiedon läpinäkyvyyttä. Endress+Hauserin Netilion voi tehdä juuri tämän ja antaa loppukäyttäjille mahdollisuuden tehdä parempia päätöksiä mittaustietoon perustuen.