Jokaisella Pt100 -anturilla on yksittäinen lämpötilavastusominaisuus, joka johtuu pienistä eroista platina- ja anturin valmistuksessa. Vielä tarkemman mittauksen saavuttamiseksi kuin luokan AA Pt100:lla tämä yksittäinen käyrä voidaan linearisoida tarkalleen jokaiselle yksittäiselle anturille käyttämällä Callendar van Dusenin (CVD) yhtälöä. Tätä käyrää on kuvattava mahdollisimman tarkasti korkeimman tarkkuuden saavuttamiseksi lähettimen mitattujen arvojen linearisoinnissa. Platinumvastuksille (PT/RTD) tämä käyrä kuvataan käyttämällä Callendar Van Dusenin (CVD) yhtälöä.
Koko mittauspisteen tarkkuus, joka koostuu anturista ja lähettimestä, voidaan optimoida käyttämällä anturi-lähetin -vastaavuusteknologiaa. CvD-yhtälö: RT = R0[1+AT+BT²+CT³(T-100 °C)]. Kertoimet A, B ja C tietylle lämpötila-alueelle voidaan johtaa kalibroinnista, jossa on vähintään 3 pistettä.
Jos lämpötilamittarin kalibroinnin anturispesifiset vakiot syötetään lähettimeen IEC 60751:n standardisoitujen kertoimien sijasta, lähetin linearisoi kytketyn anturin tietyn lämpötilavastuskäyrän.
Edut
- Suurin tarkkuus suurella mittausalueella
- Esimerkki ILMAN anturi-lähetin -vastaavuutta: Pt100 luokka AA jossa suuren tarkkuuden lähetin lämpötilassa150 °C (302 °F) ±0,4 °C ( ±0,72°F)
- Esimerkki SISÄLTÄÄ anturi-lähetin -vastaavuuden: Pt100 luokka AA jossa suuren tarkkuuden lähetin lämpötilassa150 °C (302 °F) ±0,18 °C ( ±0,324°F)
- Taloudellinen vaihtoehto pariliitetyille antureille, etenkin yli 100 ° C:n (212 °F) lämpötiloissa
Oletko huomioinut kaikki kultaiset säännöt teollisen lämpötilan mittauksen asennuksessa, mutta tarvitset vieläkin parempaa tarkkuutta? Tutkitaanpa matemaattinen taustaa ja kalibrointimenetelmiä. Kuvittele, että olet noudattanut kaikkia kultaisia sääntöjä, joita olet nähnyt edellisissä videoissa, mutta on joitain replikointeja, joissa tarvitset sen viimeisenkin numeron tarkkuuden. Mitä voit siis tehdä saadaksesi tämän nollapisteen poikkeaman? Sinun on tutkittava elektroniikkaa! Lämpötila-lähettimen tehtävänä on muuntaa ensisijainen signaali, joka voi olla OHM tai MV RTD-lämpötilamittarille tai lämpöpareille haluamaasi lukemaan, Celsiukseen tai Fahrenheitiin. Keskitytään taas ohmiin RTD-lämpötilamittareissa. Miten se toimii? Pt100:n ihanteellinen käyrä, joka liittyy lämpötilaan, on kirjoitettu kansainväliseen standardiin IEC6751.
Sanot näiden ihanteellisten arvojen olevan 138,5 ohmissa ja sinulla on 100 Celsius-asteen lukema. Joten lähetin muuntaa tämän ohm-signaalin. Todellisuudessa - muistat varmasti yhdestä aikaisemmista jaksoista - luokassa A, B ja niin edelleen on suppilorakenne. Joten siinä on toleranssiluokka. Todellinen anturi saattaa olla hiukan erilainen. Tämä vähän erilainen voi tarkoittaa, että se ei ole 138,5, vaan se on 138,2. Ensisijainen elementti antaa 100 Celsius-astetta, mutta lähetin ei tiedä. Joten se muuntaa tämän signaalin 99,2:ksi, koska pienempi ohmi vastaa alempaa lämpötilaa. Jos haluat suuremman tarkkuuden, sinun on katsottava yksityiskohtaisesti itse anturia. Mittausvirheestä eroon pääseminen tarkoittaa oppimista lisää matematiikasta asian takana. Tämä käyrä kertoo vastukseen liittyvän lämpötilan todellisen käyttäytymisen. Vain yhdestä vihjataksemme: tämä 100 ohmia on nolla, kun lämpötila on nolla Celsius-astetta kerrottuna jollakin. Nämä vakioarvot on kirjoitettu lähettimeen ja tämä toimii.
Mutta jos teemme kalibroinnin, jos suoritamme kolmen tai viiden pisteen kalibroinnin, voimme erikseen määrittää nämä kaavan arvot ja voimme laittaa lähettimeen kalibroinnin tuloksen. Se ei toimi enää vakioarvojen kanssa, vaan se toimii tämän anturin näiden yksittäisten arvojen kanssa. Nyt tuloksen tarkkuus paranee, koska lähetin tietää nyt, että tämä anturi on erilainen. Se antaa 100 Celsius-astetta, vaikka lämpötilaresistanssi olisi hiukan alhaisempi, koska nämä yksittäiset arvot tallennetaan. Hyödyt: meillä ei ole enää tätä suppilorakennetta siitä, että toleranssi kasvaa yhdessä lämpötilan kanssa, vaan meillä on enemmän tai vähemmän vakiotoleranssi kalibroidulla alueella. Sinun on annettava meille arvot, joissa haluat tämän kalibroinnin. Siten tuloksena oleva tarkkuus on paljon parempi.
Huono puoli on: anturia ja lähetintä ei tule enää erottaa toisistaan. Koska anturi on säädetty lähettimeen. Ne kuuluvat yhteen. Jos vaihdat vain mittausinsertin toiseen, tuloksia ei voida ennustaa. Tämä on mahdollista! Kutsumme tätä anturi-lähetin -sovittamiseksi saadaksemme tarkkuuden viimeiset numerot.