Garver, LLC edistää nollapäästöisen vedenkäsittelyn tutkimusta
Kiertotalouden tehostaminen virtaus- ja nesteanalyyseilla
Garverin vesiliiketoimintayksikkö voitti Yhdysvaltain Bureau of Reclamationin (BOR) järjestämän ”Pitch to Pilot” -tutkimushankkeen, minkä ansiosta sen tutkimusryhmä pääsi ryhtymään toteuttamaan tutkimusyhteisössä harvinaista hanketta: tutkimaan nollapäästöistä vedenkäsittelyä (Zero Liquid Discharge, ZLD) hyödyntävää käsittelyketjua suolapitoisen jäähdytystornin poistoveden talteen ottamiseksi. Jos hanke onnistuu, se osoittaisi, kuinka heidän pilottiketjunsa estää suolan pääsyn viemäriverkostoon.
Tutkimusryhmän jäsenet esittelevät Pitch to Pilot -tutkimusvaunua DOE, NREL ja Lawrence Berkeley -laboratorioiden edustajille.
ZLD-tekniikoiden ja -järjestelmien tulokset
Endress+Hauserin ja Rockwell Automationin mittalaitteita hyödyntäneiden kenttätestien tulosten perusteella Garver havaitsi, että sen EC + CLAR + MF + RO ja VAED-tiivisteen käsittelyketju täytti johdonmukaisesti vedenlaatuun liittyvät tavoitteet ZLD-kokoonpanossa.
Garver saavutti vedenlaatuun liittyvät tavoitteet ilman kemiallista esikäsittelyä start-stop-toiminnassa (jopa neljän kuukauden seisokki ilman kalvojen säilöntäaineiden lisäämistä) samalla, kun veteen liuenneiden aineiden kokonaismäärä väheni johdonmukaisesti yli 99 %.
Garver aikoo jatkossakin keskittyä mahdollisuuksiin käsitellä tärkeitä aiheita, kuten suolan kertymistä vesistöalueilla, ja keskeisessä asemassa tulevat edelleen olemaan mittalaitteet ja tekniikka Endress+Hauserin ja Rockwell Automationin kaltaisilta valmistajilta.
ZLD-vedenkäsittelyn haasteet
Käänteisosmoosikalvojen likaantuminen on yksi yleisimmistä haasteista ja se vaatii intensiivistä kemiallista esikäsittelyä ja määräaikaisia paikan päällä tehtäviä kemiallisia puhdistuksia. Ilman asianmukaista suunnittelua käänteisosmoosikalvojärjestelmän käyttö ja ylläpito voi kuluttaa erittäin paljon energiaa ja epäonnistumisen todennäköisyys on suuri. Tutkimuksen pääasiallisena tavoitteena oli kehittää mullistava suolanpoiston käsittelyketju, joka kuluttaa vähemmän kemikaaleja ja energiaa kuin markkinoilla jo olevat tekniikat.
Uusimmat ZLD-vedenkäsittelyn innovaatiot
Koska poistovesillä on suuri vaikutus vesialueiden tilaan ja veden uudelleenkäyttö on nykyään kaikkien niin kansallisten kuin maailmanlaajuistenkin keskustelujen tärkeimpiä aiheita, Garver alkoi etsimään mahdollisuuksia tutkia ja kehittää järjestelmää, jolla parannetaan suolanpoistoa kaupan ja teollisuuden jäähdytystorneista. Tämä johti yhteistyöhön Endress+Hauserin ja Rockwell Automationin kanssa, jotka tarjosivat tarvittavat mittalaitteet ja tekniikan, joilla seurata käsittelyn tehokkuutta ja energiaintensiteettiä.
Miten ZLD-toimii jätevedenkäsittelyssä?
ZLD-tekniikalla jätevesi käsitellään poistamalla siitä kaikki neste, jollon jäljelle jää vain kiinteää jätettä tai kierrätettäviä materiaaleja. Prosessiin kuuluu tavallisesti monia vaiheita, kuten selkeytys, suodatus, käänteisosmoosi ja haihdutus tai kiteytys veden tiivistämiseen ja talteenottoon samalla, kun suolat ja muut epäpuhtaudet erotetaan. Garverin pilottijärjestelmässä Endress+Hauserin ja Rockwell Automationin edistyneet mittalaitteet auttoivat käsittelyn tehokkuuden ja energiaintensiteetin seurannassa.
Mitkä ovat ZLD-vedenkäsittelyn uusimmat innovaatiot?
ZLD-vedenkäsittelyn viimeisimmät innovaatiot ovat keskittyneet talteenoton parantamiseen, energiankulutuksen vähentämiseen ja kemikaalien käytön minimointiin. Erilaiset menetelmät, kuten klooria kestävät kalvot, elektrodianalyysin suunnanvaihto (EDR) ja hybridi-kalvojärjestelmät tekevät ZLD:stä tehokkaamman ja skaalattavan. Garverin pilottijärjestelmä osoittaa, miten edistyneet mittalaitteet ja älykäs suunnitteluvoivat vähentää veteen liuenneiden aineiden kokonaismäärää > 99 % ilman kemiallista esikäsittelyä ja jopa jaksoittaisessa käytössä.
Mikä on kiertotalouden määritelmä?
Kiertotalous on talousmalli, jonka tavoitteena on minimoida jätteen määrä ja maksimoida raaka-aineiden uudelleenkäyttö. Vedenkäsittelyssä tämä merkitsee veden, energian ja raaka-aineiden talteenottoa ja uudelleenkäyttöä sen sijaan, että ne hävitettäisiin jätteenä. Garverin ZLD-pilottihanke on esimerkki tästä. Hankkeessa estettiin suolapitoisen poistoveden päätymistä viemäriverkostoon ja mahdollistettiin veden uudelleenkäyttö, mikä tukee vesialueiden tilaa ja pitkän aikavälin kestävyyttä.
Yhteydenotto
Oletko kiinnostunut tarjonnastamme? Haluaisitko keskustella ratkaisuista sovelluksiisi?