Prosessiautomaatiossa pyrimme tehokkaaseen suunnitteluun ja laitosrakenteeseen. Nopea käynnistys ja käyttöönotto ovat tärkeitä, samoin tuotannon tehokkuus ja laatu. Digitalisaatiokehitys ja Indusry 4.0 käyttävät kenttätason arvokasta tietoa prosessien optimointiin. Kenttätason yhteydet ja tietoihin pääsy ovat ratkaisevan tärkeitä. Toistaiseksi vastaan on tullut rajoituksia, kuten alhainen nopeus, rajoitettu kaistanleveys ja monimutkaiset protokollamuunnokset.
Johtavat standardiorganisaatiot työskentelivät yhdessä tärkeimpien teollisuuskumppaneiden, kuten Endress+Hauserin, kanssa Ethernetin ja Ethernet-APL:n prosessiteollisuuden vaatimukset täyttävän edistyneen fyysisen kerroksen määrittämisessä. Teknologia on suunniteltu avoimeksi tulevaisuuden teknologiaksi, joka on valmiina teolliseen esineiden Internetiin (IIoT).
Vaikka Ethernet‑APL mahdollistaa digitalisaation sekä IT/OT‑konvergenssin, se lisää samalla kyberturvallisuusvaatimuksia. Ethernet‑APL tarjoaa nykyaikaisten tiedonsiirtoprotokollien edellyttämän fyysisen perustan, ja yhdistämällä sen IEC 62443 ‑standardin mukaisesti kehitettyihin laitteisiin voidaan alkaa hallita ja pienentää kyberturvallisuusriskejä.
Ethernet-APL mahdollistaa digitaaliset palvelut rinnakkain prosessinhallinnan kanssa
Ethernet-APL:n topologiavertailu
Analogisten ja digitaalisten teknologioiden kustannusvertailu
Ethernet-APL:n edut
Ethernet-APL:n avulla digitalisointi prosessilaitoksissa on täysin mahdollista ja se tuo hyötyjä kaikissa elinkaaren vaiheissa. Ethernet-APL laajentaa perinteisen Ethernetin ominaisuuksia vastaamaan prosessiteollisuuden korkeita vaatimuksia, kuten pitkät kaapelipituudet, helppo asennus ja suojattu rakenne räjähdysvaarallisille alueille. Se mahdollistaa turvallisen, nopean tiedonsiirron ja virransyötön 2-johtimisella kaapelilla ja sopii siksi kenttätason laitteisiin, kuten mittausantureihin. Kenttälaitteiden Ethernet-yhteys tarjoaa täyden pääsyn prosessi- ja monitorointimuuttujiin, diagnostiikkatietoihin ja edistyneisiin toimintoihin, kuten monilaitteen "ready-for-batch" -tilan verifiointiin.
Ethernet-APL:n sovellukset
Ethernet-APL:ää voidaan käyttää kaikkialla, missä aikaisemmin käytettiin 4–20 mA:ää ja kenttäväyläteknologioita. Kenttälaitteet ja infrastruktuurituotteet sopivat täydellisesti prosessiteollisuuteen - pääasiassa Greenfield-projekteihin, mutta muunneltuina myös Brownfield-projekteihin. Ethernet-APL sopii moniin sovelluksiin eri toimialoilla, joilla jokin seuraavista sovelluaesimerkeistä on olennainen:
Lisätieto prosessin laadusta ja pääsy kaikkiin mittaus- ja monitorointitietoihin
Edistykselliset toiminnot, kuten useiden mittauspisteiden erävalmiuden tarkistus
Monitorointi ja optimointi, esim. käyttämällä 2. kanavaa / IIoT:tä
Lataa valkoinen kirja ja lue lisää
Tässä valkoisessa kirjassa kuvataan järjestelmäintegraatioon liittyviä näkökohtia laitediagnostiikan, verifioinnin ja monitoroinnin osalta, vertaillen 4–20 mA/HARTIA ja PROFINETIA Ethernet-APL ympäristöissä käytännön sovellustilanteissa.
Ethernet-APL-teknologian onnistunut validointi kemianteollisuudessa
BASFin Ethernet-APL -laboratoriossa BASFin insinöörit arvioivat Ethernet-APL -teknologiaa useiden kuukausien ajan. Keskiössä olivat BASFin laitosten vaatimusten mukaiset topologiat ja sovellusesimerkit. Lisäksi teknologiaa vahvistettiin erilaisissa stressitesteissä yhdessä DCS:n, kenttäkytkimien ja mittalaitteiden valmistajien kanssa. Insinöörit tunnistivat uudessa teknologiassa monenlaisia etuja, kuten:
Helppo ja joustava asennus
Helppo integrointi DCS:ään
Vakaa ja nopea Ethernet-tietoyhteys
Prosessin korkea käytettävyys
Plug and play -laitevaihto
Tietojen vienti 2.kanavalla
Endress+Hauserin digitaalisilla kenttälaitteilla pystymme optimoimaan monipuolisia suunnitteluun, käyttöönottoon ja elinkaaren hallintaan liittyviä osa-alueita BASF:n tuotantolaitoksissa sekä säästämään CAPEX- ja OPEX-kustannuksia.
Gerd Niedermayer, Senior Expert – Maturation of emerging automation technologies in LCP projects, BASF
Netilion Health on digitaalinen laitekannan tilan hallintapalvelu. IloT-teknologian ansiosta se tarjoaa diagnostiikkaa kenttälaitteistasi missä ja milloin tahansa, joten sinulla on korjaustoimenpiteet valmiina tarpeen tullen.
Netilion Value on IIoT:hen perustuva mittaustietojen monitorointipalvelu, joka yhdistää sinut mittauksiisi mistä tahansa, jolloin voit seurata laitostasi reaaliajassa.
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.