Tärkeimmät tekniset tiedot
-
Process temperature
-40 °C ... 150 °C
(-40 °F ... 302 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 40 bar
(Vacuum ... 580 psi) -
Min. density of medium
>0,7g/cm³
(>0,5g/cm³ optional)
Käyttöalue
Liquiphant FTL33 on pinnankorkeusanturi nesteille. FTL33 on suunniteltu erityisesti elintarvike- ja juomateollisuuden sovelluksiin, joissa vaaditaan hygieenisiä ratkaisuja. Liquiphant soveltuu ylivuodon estoon tai pumpun kuivakäynnin suojaukseen. IO-Link-yhteensopivuus mahdollistaa helpon parametrien asetuksen.
Kompakti:
- Markkinoiden pienin värähtelyanturi
Turvallinen:
- Jatkuva itsemonitorointi
- Luotettava kytkentä riippumatta aineen ominaisuuksista
Helppo:
- Ei kalibrointia
- Plug & play -toiminta
- IO-Link-yhteys
Pinnankorkeusanturi kompaktilla, hygieenisellä muotoilulla ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kotelolla elintarviketeollisuuteen.
Prosessiliitännät: Kierteet, hygieeniset prosessiliitännät, M24-prosessiadapteri
Lämpötila: -40 – +150°C (-40 – +302°F)
Paine: -1 – +40bar (-14.5 – +580psi)
Pinnan karheus: 0,76 µm tai 1,5 µm
Ylivuodon suojaus ja vuodon havaitseminen: WHG-hyväksyntä, hygieeniset sertifikaatit, lopputarkastusraportti
Edut
Suunniteltu hygieenisiin sovelluksiin, erityisesti elintarviketeollisuuteen – saatavilla hygieeniset prosessiliitännät ja hyväksynnät. IO-Link vähentää kustannuksia ja monimutkaisuutta mahdollistamalla laitteiden helpon konfiguroinnin suunnittelutyökalujen avulla.
CIP- ja SIP-puhdistettavuus varmistettu suojausluokkaan IP69k asti.
-
Suunniteltu korkeimpien laatu- ja ympäristövaatimusten mukaisesti – itsemonitorointi takaa turvallisen kytkennän myös sähkökatkon sattuessa.
-
Riippumatta muuttuvista aineen ominaisuuksista, mittaus pysyy tarkkana.
-
Todellinen plug & play -anturi, joka ei vaadi säätöä edes aineen ominaisuuksien muuttuessa. Mittaukseen eivät vaikuta johtokyky, kerrostumat, turbulenssi, virtaukset tai ilmakuplat.
-
Ei vaadi kalibrointia, eikä erityistä osaamista tai työkaluja (esim. ohjelmistoja).
-
Kestävä rakenne ruostumattomasta teräksestä (316L) takaa pitkäikäisyyden – ei mekaanisesti liikkuvia osia, huoltovapaa.
Videot
Fundamental-valikoima
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Standardituotteet
- Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Laadukkaat tuotteet
- Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Erikoistuotteet
- Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen
| FLEX-valikoima | Tekninen suorituskyky | Helppokäyttöisyys |
|---|---|---|
Fundamental-valikoima Täytä perusmittaustarpeesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Lean-valikoima Käsittele ydinprosessejasi helposti |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Extended-valikoima Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Xpert-valikoima Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen |
Edeltäjä
-
-
Tekniset tiedot (TI)
Liquiphant FTL33
Englanti - 07/2022
Vibronic
EN FI 12/07/202227/01/202130/05/201630/09/2014Kieli:
Englanti
Versio:
12/07/2022
Tiedoston koko:
1.3 MB
Tiedoston nimi:
TI01148FEN_0522-00.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
Liquiphant FTL33 IO- Link
Englanti - 01/2021
Vibronic
EN FI 27/01/202103/12/2018Kieli:
Englanti
Versio:
27/01/2021
Tiedoston koko:
1007.6 KB
Tiedoston nimi:
TI01434FEN_0221.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FI 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Kieli:
Englanti
Versio:
06/12/2024
Tiedoston koko:
1.3 MB
Tiedoston nimi:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
Liquiphant FTL33 IO- Link
Vibronic
EN FI 27/01/202103/12/2018Kieli:
Englanti
Versio:
27/01/2021
Tiedoston koko:
1007.6 KB
Tiedoston nimi:
TI01434FEN_0221.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
Liquiphant FTL33
Vibronic
EN FI 12/07/202227/01/202130/05/201630/09/2014Kieli:
Englanti
Versio:
12/07/2022
Tiedoston koko:
1.3 MB
Tiedoston nimi:
TI01148FEN_0522-00.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
Liquiphant FTL33
Point level switch for liquids in the food industry
EN FI 12/07/202215/05/201530/09/201429/09/2014Kieli:
Englanti
Versio:
12/07/2022
Tiedoston koko:
1.1 MB
Tiedoston nimi:
BA01286FEN_0322-00.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
Liquiphant FTL33 IO-Link
Pintakytkin elintarvikealan nesteille
EN FI 12/10/202021/12/201803/12/2018Kieli:
Suomi
Versio:
12/10/2020
Tiedoston koko:
1.2 MB
Tiedoston nimi:
BA01934FFI_0320.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
KA Liquiphant FTL33
Pintakytkin elintarvikealan nesteille
EN FI 02/08/202403/10/2022Kieli:
Suomi
Versio:
02/08/2024
Tiedoston koko:
352.7 KB
Tiedoston nimi:
KA01619FFI_0224-00.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
KA Liquiphant FTL33
Pintakytkin elintarvikealan nesteille
IO-LinkEN FI 02/08/202403/10/2022Kieli:
Suomi
Versio:
02/08/2024
Tiedoston koko:
343.8 KB
Tiedoston nimi:
KA01620FFI_0224-00.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
Liquiphant FTL33, FTL20H, FTL5xH Operating Instructions
Weld-in adapter
EN FI 24/11/201407/02/2006Kieli:
Englanti
Versio:
24/11/2014
Tiedoston koko:
144.8 KB
Tiedoston nimi:
KA00269FA6_1314.pdf
-
-
-
ZE (sertifikaatti)
Herstellerbescheinigung/Declaration of Compliance Liquiphant FTL33
HE_00153_01.15
EN FI 02/11/2015Kieli:
Englanti
Versio:
02/11/2015
Tiedoston koko:
874.8 KB
Tiedoston nimi:
ZE01025FA2_0115.pdf
-
-
-
ZE (sertifikaatti)
Liquiphant FTL31, FTL33
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung /
Allgemeine Bauartzulassung Z-65.40-532 (DIBt) für Liquiphant
LeckageEN FI 22/07/201917/09/2014Kieli:
Saksa
Versio:
22/07/2019
Tiedoston koko:
1.5 MB
Tiedoston nimi:
ZE01011FDE_0219.pdf
-