Measuring range0 to 2.5 mg/l PO4-P (blue method) 0.05 to 10 mg/l PO4-P (blue method) 0.05 to 10 mg/l with dilution function to maximum 2.5 to 500 mg/l PO4-P (blue method) 0.5 to 20 mg/l PO4-P (yellow method) 0.5 to 50 mg/l PO4-P (yellow method) 0.5 to 50 mg/l with dilution function to maximum 10 to 1000 mg/l PO4-P (yellow method)
Process temperature4 to 40 °C (39.2 to 104 °F)
Process pressureAt atmospheric pressure, < 0.2 bar
Measuring range0 to 5 mg/l total chlorine or 0 to 20 mg/l total chlorine
Process temperature0 to 55 °C , non-freezing (32 to 130 °F)
Process pressure1 bar relative (14,5 psi relativ) Max. 2 bar (max. 29 psi)
Measuring methodTotal chlorine consists of free chlorine (HOCl, OCl-) and bound chlorine (chloramines) All components are reduced at the working electrode Almost pH independent
Process temperature+0 to 45 °C (32 to 110 °F), non freezing
Process pressure1 bar (14.5 psi), 2 bar (29 psi) absolute
Measuring method- closed 2 electrode system - conversion of ozone into a signal current in nA - signal current is proportional to the concentration of ozone - the measurement is not pH dependent
Tarvitsetko apua seuraavan laitteen valinnassa ja konfiguroinnissa?
Valitse, kokoa ja konfiguroi mittaustehtäviisi ja sovellukseesi parhaiten sopivat tuotteet.
Ympäristönsuojelu, tasainen tuotelaatu, prosessien optimointi ja turvallisuus – tässä vain muutama syy siihen, miksi analyysimittaus on yhä tärkeämpää. Nesteet kuten vesi, juomat, maitotuotteet, kemikaalit ja lääkkeet on analysoitava päivästä toiseen. Me tuemme kaikissa näissä mittaustehtävissä sovellusosaamisemme ja huippuunsa hiottujen teknologioidemme avulla. Tutustu kattavaan tuotevalikoimaamme ja valitse sinun prosessitarpeisiin parhaiten sopiva tuote.
Memosens muuntaa mitatun arvon digitaaliseksi signaaliksi ja siirtää sen kosketuksettomasti lähettimeen. Tämä video näyttää, kuinka Memosens optimoi prosessinohjauksen ja kunnossapidon.
Nesteen pH-arvo voidaan laskea käyttämällä potentiometristä mittausperiaatetta. Tämä video näyttää, mistä on kyse ja miten tämä mittausmenetelmä toimii.
Nesteen johtokyky voidaan mitata konduktiivisella tai toroidimentelmällä. Tämä video näyttää, mistä on kyse ja miten tämä mittausmenetelmä toimii.
Nesteen sisältämiä ravinteita, metalleja tai hiilikomponentteja voidaan mitata kolorimetrisellä mittausperiaatteella. Tämä video näyttää, mistä on kyse ja miten tämä mittausmenetelmä toimii.
Tämä video näyttää, miten Cleanfit CPA875 -sisäänvedettävän kokoonpanon ainutlaatuinen rakenne ja tiivistys varmistaa anturin turvallisen käsittelyn ja estää kontaminaation hygieenisissä prosesseissa.
Edut
Perusantureista täydellisiin mittausasemiin – me tarjoamme modernin teknologian kaikille analyysimittauksen parametreille.
Huipputarkat mittalaitteemme auttavat parantamaan laitoksen tuottoa ja tuotelaatua sekä varmistamaan prosessiturvallisuuden.
Modernien tiedonsiirtoliitäntöjen ja protokollien avulla laitteet voidaan integroida saumattomasti laitoksen prosesseihin ja laitehallintaan.
Oli kyseessä sitten prosessilaboratorio, prosessi tai laitos – hyödynnä osaamistamme ja asiantuntemustamme sovellusten optimointiin.
Analyysimittausteknologian johtavana toimittajana me tuemme sinua laitteen koko elinkaaren ajan - kaikkialla maailmassa.
Puhdasta ja turvallista vettä vesilaitoksissa ja jätevedenpuhdistamoissa
Oikea desinfiointianturi vesilaitosten ja jätevedenpuhdistamoiden tarpeisiin: Hyödynnä jatkuvaa mittausta ja tarkkoja arvoja varmistaaksesi puhtaan ja turvallisen veden.
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.