Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Liquipoint FTW31 - Johtokykyyn perustuva pinnanmittaus

Johtokykyyn perustuva pinnankorkeuden tunnistus
Liquipoint FTW31

Sauva-anturi monipistehavainnointiin jopa viidelle kytkentäpisteelle

FTW31
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request
5 vuoden takuu

Suunniteltu luotettavaksi

Fundamental-valikoiman tuotteilla on laajennettu viiden vuoden takuu, mikä osoittaa luottamuksemme niiden pitkäaikaiseen kestävyyteen ja suorituskykyyn.

Jos takuutilanne ilmenee, voit luottaa nopeaan vaihtoprosessiin ja vähäiseen hallinnolliseen vaivaan. Tämä tuo mielenrauhaa silloin kun sillä on eniten merkitystä ja auttaa pitämään toimintasi sujuvana.

Takuuehdot voimassa

Laajennettu takuu on voimassa tietyin ehdoin. Katso tarkemmat tiedot paikallisesti sovellettavista yleisistä ehdoista (GTC) kyseisen maan verkkosivulta.

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Process temperature

    -40 °C ... 100 °C
    (-40 °F ... 212 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum ... 10 bar
    (Vacuum ... 145 psi)

  • Min. conductivity of medium

    10 µS/cm

Käyttöalue

Liquipoint FTW31 tarjoaa yksinkertaisen ja turvallisen pinnankorkeuden tunnistuksen johtavissa nesteissä. Monipistehavainnointi (jopa 5 sauvaa) mahdollistaa lukuisia mittausvaihtoehtoja.

Soveltuu käytettäväksi johtavissa nesteissä (johtavuus vähintään 10 μS/cm). Käyttökohteita ovat muun muassa ylitäytön estäminen, kuivakäynnin suojaus, pumppujen kaksipisteohjaus sekä monipistetunnistus.

  • Prosessiliitännät: Kierteet

  • Anturin pituus: 0,1–4 m (3,9–157")

  • Lämpötila-alue: –40–100 °C (–40–212 °F)

  • Painealue: –1–10 bar (–14,5–145 psi)

  • Kansainväliset räjähdyssuojauksen sertifikaatit, ylitäytön eston ja vuototunnistuksen WHG-sertifikaatti

Edut

  • Kustannustehokas anturi johtaville nesteille, jopa viiden pinnankorkeustason tunnistukseen yhdellä anturilla

  • Ei vaadi kalibrointia

  • Vakiokokoonpano yleisimmille johtaville nesteille

  • Ei liikkuvia osia säiliössä – pitkä käyttöikä, luotettava toiminta ilman kulumista tai tukoksia

Fundamental-valikoima

  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products