Prosessilaitokset tarvitsevat tyypillisesti viisi keskeistä käyttöhyödykettä - höyry, paineilma, lämmitys, jäähdytys ja teollisuuskaasut. Niiden tehokkuutta ja suorituskykyä voidaan parantaa käyttämällä virtaus-, lämpötila-, paine-, pinta- ja analyysituotteista saatavaa tietoa. Joskus niiden on oltava pitkälle kehitettyjä, mutta usein helppokäyttöiset ja kustannuksiltaan alhaiset perusmittalaitteet riittävät. Molemmissa tapauksissa Endress+Hauser tarjoaa monia kenttälaiteratkaisuja eri sovellusten ja vaatimusten täyttämiseen.
Höyryä käytetään monissa eri prosesseissa. Yleisimmin sitä käytetään lämmönsiirtoon.
Puhdistus ja jäähdytys ovat vain kaksi monista paineilmasovelluksista.
Yleisimmät teollisuuskaasut ovat happi, typpi, hiilidioksidi, helium, vety, argon ja asetyleeni.
Tuotteet, prosessit ja laitteet saattavat kaikki tarvita jäähdytystä.
Lämmitysprosesseissa tarvitaan paljon energiaa, joten ne sisältävät suuren optimointipotentiaalin.
Höyryä käytetään monissa eri prosesseissa. Yleisimmin sitä käytetään lämmönsiirtoon.
Puhdistus ja jäähdytys ovat vain kaksi monista paineilmasovelluksista.
Yleisimmät teollisuuskaasut ovat happi, typpi, hiilidioksidi, helium, vety, argon ja asetyleeni.
Tuotteet, prosessit ja laitteet saattavat kaikki tarvita jäähdytystä.
Lämmitysprosesseissa tarvitaan paljon energiaa, joten ne sisältävät suuren optimointipotentiaalin.
Edut
- Höyryä käytetään usein suuressa mittakaavassa, ja sen energiapitoisuus on noin 500 kertaa kuuman veden energiapitoisuus. Jatkuva höyrylämmön määrän valvonta, joka on riittävän tarkka havaitsemaan yksittäiset häviöt, voi optimoida energiatehokkuuden.
- Paineilman tuotanto menettää jopa 95% energiaa hukkalämpönä, kun taas jopa 30% tuotannon ilmasta häviää vuotojen vuoksi. Näitä lukuja voidaan kuitenkin sopivilla mittauksilla alentaa jopa 10 %.
- Tehottomasti polttavat kattilat ja polttouunit, virheellinen toiminta ja huono kunnossapito aiheuttavat tyypillisesti energiahävikkiä, kuten myös lämmityspiirin muut osat. Sopiva kenttälaitteisto voi vähentää energiankulutusta jopa 55 %.
- Jäähdytys kuluttaa energiaa 10 % enemmän kuin lämmitys. ISO 50001 -energianhallintajärjestelmä voi auttaa tunnistamaan jäähdytysjärjestelmän ihanteellisen toimintapisteen. Tätä voidaan tukea erilaisilla kenttälaitetyypeillä, jotka sisältävät erilaisia EnPI-energiatehokkuusindikaattoreita.
- Prosessiteollisuus käyttää suuria määriä teollisuuskaasuja, joten energiatehokkuus on olennaista. Tämä voidaan saavuttaa, jos kokonaisenergiankulutusta täydennetään virtaus-, lämpötila- ja painemittauksilla.
Endress+Hauserin Fundamental-valikoiman ja muiden kenttälaitteiden edut
Picomag on älykäs, taloudellinen sähkömagneettinen virtausmittari kaikilla johtavien nesteiden teollisuudenaloilla moniin energianhallintasovelluksiin. Sovellukset sisältävät vedenkäsittelyä ja jäähdytystä sekä veden virtausmittausta prosessien lämmitys- ja jäähdytyspiireissä, etenkin veden johtokyvyn ollessa yli 5 μS/cm. Picomag vähentää tarvittavien mittauspisteiden määrää, sillä se valvoo prosessin johtokykyä ja lämpötilaa yhdessä virtauksen kanssa. Se on kompakti laite, jossa anturi ja lähetin ovat samassa kotelossa.
Kompaktit lämpötila- ja paineanturit
iTHERM CompactLine TM311 on kompakti 4-johtimien Pt100-lämpötilamittari optimaaliseen veden, ilman ja kaasun lämpötilojen mittaukseen lämmitys- ja jäähdytyslaitteistoissa. iTHERM ModuLine TM101 ja TM121 ovat luotettavan lämpötilanmittauksen mahdollistavia perusantureita.
Cerabar PMC21 ja PMP21 mittaavat molemmat ilman ylipainetta ja absoluuttista painetta kustannustehokkaasti - ylipaineen mittausalue on 100 mbar - 40 bar ja absoluuttisen paineen vastaava 400 bar - 400 mbar.
Cerabar PMP11 ja PMC11 ovat kompakteja ja kustannustehokkaita painelähettimiä.
Helppokäyttöinen pintamittaus ja analyysimittaus
Kompakti Liquiphant FTL31 -pintakytkin nesteille. Tutkaan perustuva Micropilot FMR10 tarjoaa jatkuvaa kosketuksetonta pintamittausta. Liquipoint FTW31 on helppokäyttöinen ja turvallinen pinnankorkeuden rajat tunnistava kytkin. Waterpilot FMX21 suorittaa hydrostaattisen pintamittauksen luotettavasti - Waterpilot FMX11 on helppokäyttöinen ja luotettava juomaveden pintamittausanturi.
Liquiline CM14-lähetin tai helppokäyttöinen ja kompakti vaihtoehto Liquiline Compact CM72, jossa anturit, kuten Memosens CPL51E, mittaavat pH:n/ORP:n, johtokyvyn tai liuenneen hapen.