Viime vuosina kannabisteollisuus on kehittynyt useiden miljardien liiketoiminnaksi. Kannabista sisältävien tuotteiden valikoima, joka kattaa juomat, välipalat ja lääkkeet, laajenee jatkuvasti. Tämän seurauksena myös kannabiksen uuttolaitteiden kysyntä on lisääntynyt. Kannabiskasvin eteerisen öljyn uuttaminen on keskeinen vaihe tuotantoprosessissa. Öljyä käsitellään sitten edelleen ja sekoitetaan eri tuotteisiin. Mittalaitteilla on ratkaiseva rooli kaikissa prosessin vaiheissa.
Olennaiset tiedot
82,3 miljardia dollaria
on teollisten kannabismarkkinoiden odotettu markkina-arvo vuoden 2027 loppuun mennessä https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/cannabis-market-201768301.html
Kannabiksen prosessointi
DEVEX-uuttojärjestelmä raakaöljyn talteenottoon. Tämä järjestelmä erottaa kannabiksesta vaikuttavat aineet Endress+Hauserin mittalaitteiston EU:n GMP-ohjeiden mukaisesti.
Prosessiolosuhteet kullekin kannabiksen uuttomenetelmälle.
Endress+Hauserin mittalaitepaketit kannabiksen uuttamiseen.
Kannabiksen uuttaminen GMP-ohjeiden mukaisesti
Kannabiskasvin haluttujen yhdisteiden uuttamiseen voidaan käyttää kolmea eri liuotinta: etanolia, hiilivetyjä ja ylikriittistä CO2:ta. Eri liuottimilla on valtavasti erilaisia prosessiolosuhteita, jotka vaikuttavat uutettuun kannabidioliöljyyn tai raakaöljyyn uuttoprosessin lopussa. Esimerkiksi etalonin -40 °C:ta hiilivedyn +55 °C:een. Endress+Hauserilla on tarvittavat mittalaiteet uuttoprosessisi parantamiseen kaikilla kolmella menetelmällä.
Alan asiantuntemuksemme
Tuotteen laatuun kohdistuvan merkittävän vaikutuksen vuoksi uuttoprosessin tulee olla hyvin hallittu. Kattava mittalaitevalikoimamme tarjoaa laajan valikoiman teknologiaa, joka kattaa koko uuttoprosessin, riippumatta siitä, mitä menetelmää käytetään. Tuotevalikoimamme sisältää hygieeniset prosessiliitännät ja Ex-sertifioinnin sekä keraamiset mittauskennot.
- Painetta putkissa ja astioissa monitoroivat PMC51B Cerabar PMC51B -paineanturit, joissa on keraaminen kalvo.
- Tarkka virtauksen mittaustekniikka, kuten Promass E100, mahdollistaa määrään perustuvan reseptin ohjauksen tasaisen laadun varmistamiseksi.
- Tarkan ja luotettavan pinnanmittauksen toteuttaminen Liquiphant FTL63:lla varmistaa kontrolloidumman ja optimoidun poistotoiminnan.
- Tarkka lämpötilan mittaus on tarpeen, jotta vältetään ei-toivottujen sivutuotteiden yhteisuutto. Lämpötila-anturi, jolla on erittäin nopea vasteaika, kuten iTHERM QuickSens-anturimme, voi parantaa lämpötilaherkkien yhdisteiden suojaa.
Talvistus- ja suodatusprosessi
Talvistettu kannabisöljy käy sitten tyhjiösuodatusprosessin läpi. Tämä ratkaiseva vaihe erottaa suurimman osan etanolista öljystä, mikä mahdollistaa sen uudelleenkäytön suljetun kierron järjestelmässä. Talvistusprosessi poistaa rasvat, lipidit ja muut ei-toivotut aineet raakaöljyuutteesta. Tämä vaihe on välttämätön kannabinoidien puhtauden parantamiseksi.
Alan asiantuntemuksemme
Prosessiolosuhteet tässä vaiheessa voivat vaihdella -20 °C...-80 °C:een välillä ja paineen osalta olosuhteet ovat noin 6 baaria.
- Micropilot FMR63B sopii täydellisesti näihin prosessiolosuhteisiin ja sisältää hygieniasertifikaatit, kuten ASME-BPE ja erilaiset ex-sertifioinnit
Tislaus kannabiksen uuttolaitteistolla
Viimeinen vaihe sisältää tislausprosessin, jossa käytetään ohutkalvohaihdutinta kannabisöljyn edelleen jalostamiseksi ja puhdistamiseksi. Tämä vaihe mahdollistaa lopputuotteen kannabinoidiprofiilin tarkan hallinnan.
Alan asiantuntemuksemme
Tarkat paineen, tason ja virtauksen mittaukset tässä prosessivaiheessa auttavat hallitsemaan tärkeimpiä parametreja, jotka vaikuttavat haluttujen yhdisteiden erotteluun ja keräämiseen.
- Painetta putkissa ja astioissa monitoroi MC51B Cerabar PMC51B , jossa on keraaminen kalvo.
- Kiertovesipumppujen kuivakäyntisuoja on varmistettu värähtelypintakytkimen pinnan rajojen tunnistimella LiquiphantFTL63. Tämä pintakytkin soveltuu käytettäväksi vaarallisilla alueilla sekä biotieteiden teollisuuden hygieniatodistukset.
- 80 GHz:n tutkatason mittaukseen hygieniavaatimusten mukaisissa sovelluksissa ihanteellinen valinta on (3A, EHEDG, CoC ASME-BPE) Micropilot FMR63B.
- Coriolis-massavirtausmittarit, kuten Proline Promass F 300 , varmistavat nesteiden oikean annostelun.
ATEX, FM/UL, FDA, hygieniavaatimukset
ATEX, FM/UL, FDA, hygieniavaatimukset sekä turvallisuuteen liittyvät vaatimukset on toteutettu perusteellisesti koko tuotevalikoimassamme. Koska etanolia käytetään liuottimena, kannabiksen uuttolaitteet ovat räjähdyssuojauksen alaisia. Kohdemaasta riippuen laitteet on sertifioitu ATEX:n mukaan tai Pohjois-Amerikan markkinoille FM/UL-standardin mukaan.
Alan asiantuntemuksemme
Vaikka GMP ei ole vielä pakollinen näissä sovelluksissa, kaikilla käytetyillä Endress+Hauserin laitteilla on vaaditut hyväksynnät.. Asiakkaiden huolenaiheisiin vastaamiseksi mittalaitteillamme on muotoiltu hygieenisesti ja kastuvat osat ovat FDA-yhteensopivia. Sertifikaattien tehdaskalibrointi on vakio.
Miten voimme auttaa
Endress+Hauser tarjoaa laajan valikoiman teknologiaa ja sertifikaatteja, jotka täyttävät kannabisteollisuuden vaatimukset. Meiltä saat yksinkertaiset sovellukset korkeiden lämpötilojen skenaarioihin paineantureista johtavuusmittauksiin, ja ainoana toimittajana voimme toimittaa kattavan valikoiman mittalaiteita. Useilla mittalaitteilla on ATEX- ja UL-sertifiointi sekä hygieeniset prosessiliitännät. Lisäksi Endress+Hauser on tunnettu biotieteiden alan asiantuntija.
- Tarkka ja luotettava prosessiolosuhteiden mittaus tarkkuusuuttoa varten
- Hyvin ohjatut uuttolaitteet tuotteiden laadun varmistamiseksi
- Tarkka lämpötilan mittaus ei-toivottujen sivutuotteiden yhteisuutosten välttämiseksi
- Tarkka virtausmittaus mahdollistaa määrään perustuvan reseptin ohjauksen tasaisen laadun varmistamiseksi