Pressure measuring range200 mbar...2 bar (3 psi...29 psi)
Process pressure / max. overpressure limit10 bar (145 psi)
Main wetted parts316L
Max. measurement distance20 m H2O (66 ft H2O)
Material process membraneMetal
Measuring cell200 mbar...2 bar (3 psi...29 psi)
Hydrostaattinen pintamittaus
Tuotehakumme auttaa sinua löytämään sopivat mittalaitteet, ohjelmistot ja järjestelmäkomponentit tuotetietojen avulla. Applicator-sovellus johdattaa sinut yksilöllisen tuotevalinnan läpi sovellusparametrejä käyttäen.
Olipa kyse vedestä tai muista nesteistä, hydrostaattiset pinta-anturit mittaavat eri sovelluksissa ja eri teollisuudenaloilla, kuten elintarviketeollisuudessa, veden-/jätevedenkäsittelyssä. Deltapilot- ja Waterpilot-painelähettimet hydrostaattiseen pintamittaukseen ovat oikea ratkaisu säiliöihin tai kaivoihin, ne voidaan upottaa tai asentaa säiliön ulkopuolelle. Tutustu laajaan valikoimaan hydrostaattisia pinnanmittauslaitteita napauttamalla alla olevaa painiketta.
Contite-anturi on kehitetty etenkin hydrostaattiseen pintamittaukseen. Anturia ja kennon elektroniikkaa suojaava Contite-anturi on luotettava ratkaisu silloin, kun kosteutta ja kondensaattia muodostuu runsaasti. Mittauselementti on suljettu ilmatiiviisti prosessikalvon ja mittauskalvon väliin. Hydrostaattiset pintalaitteet ovat saatavana myös kapasitiivisilla, öljyttömillä keraamisilla mittauskennoilla, joita käytetään tyypillisesti prosessi- ja ympäristöteollisuudessa.
Hydrostaattinen pintamittaus: mittausperiaate
Contite-kenno: mittauskenno on täysin suojattu prosessin eristyskalvon ja takana olevan eristyskerroksen välistä. Myöskään kondensaatio ja aggressiiviset kaasut eivät vaikuta siihen.
Keraaminen kenno: keraaminen anturi on kuiva anturi eli prosessipaine kohdistuu suoraan kestävään keraamiseen prosessin eristyskalvoon ja heijastaa sitä. Keraamisen alustan ja prosessin eristyskalvon elektrodeista mitataan paineesta riippuva kapasitanssimuutos.
Edut
Laitoksen turvallisuus maksimoidaan ainutlaatuisen, kondenssitiiviin Contite-mittauskennon ansiosta
Contite-kennojen toistettavuus ja pitkäaikainen vakaus ovat erinomaiset jopa lämpöshokkien jälkeen
Keraamiset kennot ovat kemiallisesti erittäin hyvin yhteensopivia ja mekaanisesti erittäin kestäviä 99,9 -prosenttisen ultrapuhtaan keramiikan ansiosta
Vankka keraaminen kalvo integroidulla kalvonrikkoutumisen ilmaisimella - soveltuu myös alipainesovelluksiin
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.