Number of applicationsSupport up to 4 gas runs or 2 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
Inputs6x analog transmitter input, high accuracy Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C, 0.008% at full ambient range of 0-60 °C, long-term stability 0.01% per year Resolution: 24 bits. Analog inputs have the same earthing relative to all other electronic devices.
16x digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
Outputs4x analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS. Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
16x digital output, open collector. Rating 100mA @24V
OutputWirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
Tarvitsetko apua seuraavan laitteen valinnassa ja mitoituksessa?
Valitse, kokoa ja konfiguroi mukavasti parhaiten sopivat tuotteet mittaustehtäviisi ja sovelluksiisi.
Mittausteknologialle asetetut vaatimukset yltävät nykyään paljon pidemmälle kuin pelkkään mittausarvojen tallentamiseen. Niinpä mittalaitteet on toimitettava virtalähtein varustettuna ja ne on suojattava ylijännitteeltä, mittausarvot on visualisoitava tai prosessoitava, raja-arvoja on valvottava ja tiedot on arkistoitava väärinkäytöksiltä suojattuina. Endress+Hauserin järjestelmätuotteet ja tiedonhallintalaitteet hoitavat juuri nämä tehtävät.
Edut
Helppo asennus ja käyttäjäystävällinen asennus ja operointi
Reaaliaikaiset laitostiedot paikan päällä
Laitosten käytettävyys paranee ennakoivan diagnostiikan sekä mittalaitteiden suojauksen ansiosta
Sovelluksen joustavuus perustuu erilaisiin koteloversioihin, kaikkiin tärkeisiin tiedonsiirtoprotokolliin ja maailmanlaajuisiin hyväksyntöihin
Täydellinen tuotevalikoima mittauspisteiden varustamiseen yhdeltä toimittajalta
Lataukset
Tutustu lisämateriaaleihin
Järjestelmäkomponentit ja Data Managerit
Järjestelmäkomponentit ja Data Managerit - ratkaisut silmukalle
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.