Teknologiat tekevät mittauksesta tarkkaa, prosesseista luotettavia ja laitosten hallintajärjestelmistä tehokkaita
Nykypäivän nopeasti muuttuvissa prosessiautomaatiotarpeissa ainoastaan jatkuva innovaatio pitää meidät ajan tasalla tai jopa aikaamme edellä. Kehitämme anturitekniikoita yhteistyössä tutkimusinstituuttien kanssa sekä asiakkaidemme tarpeiden perusteella. Innovatiivisuus ei kuitenkaan koske vain antureita. Teollinen kommunikaatio ja tiedonhallintateknologiat ovat ratkaisevassa roolissa valmistautuessa digitalisaatioon.
Tutustu laitteidemme ja ratkaisujemme takana oleviin innovatiivisiin teknologioihin, joiden ansiosta mittaus on tarkkaa, prosessit luotettavia ja laitosten hallintajärjestelmät tehokkaita.
Innovatiivinen lämpötilan mittaus - lyhyen vasteajan lämpötila-anturi erittäin tarkkoihin mittauksiin ja tarkkaan prosessin hallintaan. Tärinänkestävyys jopa 60g.
Innovatiivinen lämpötilan mittaus - iTHERM StrongSens
Innovatiivinen lämpötilan mittaus - iTHERM StrongSens
Innovatiivinen lämpötilan mittaus - tukeva lämpötila-anturi erittäin tarkkoihin mittauksiin ja tarkkaan prosessin hallintaan. Tärinänkestävyys 60 g.
iTHERM QuickNeck - Oikea kiertoliike
iTHERM QuickNeck - Oikea kiertoliike
Lämpötilan mittausarmatuuri voidaan irrottaa helposti kiertämällä QuickNeck-prosessiliitäntää, mikä säästää aikaa ja työtä huollon ja uudelleenkalibroinnin yhteydessä.
Dual Seal – 100% leakage detection
Dual Seal – 100% leakage detection
The pressure-triggered safety valve ensures protection when thermowells fail in critical thermometer applications.
iTHERM TwistWell – thermowell with helical design
iTHERM TwistWell – thermowell with helical design
The helical thermowell for harsh process conditions where standard thermowells fail due to vortex-induced vibrations!
QuickLink – for fastest response time
QuickLink – for fastest response time
The patented QuickLink pipe thermowell design provides up to five times faster response times compared to conventional thermowells.
QuickSleeve – for fastest response time
QuickSleeve – for fastest response time
The patented QuickSleeve design provides up to two times faster response times compared to conventional combinations of insert and barstock thermowells.
Ainutlaatuinen lämpötila-anturiteknologia perustuu integroituun kiintopiste-referenssielementtiin, joka mahdollistaa perinteisen Pt100 RTD-anturin luotettavan ja tarkan uudelleenkalibroinnin.
Optimoi laitoksen turvallisuus ja käytettävyys. Säädettävä diodilaserabsorptiospektroskooppi (TDLAS) mittaa nopeasti ja luotettavasti pitoisuuksia prosessin kaasuvirroissa reaaliaikaisesti.
Paranna laitoksen turvallisuutta, varmista tuotelaatu ja optimoi toiminnot. Spektroskooppiset Raman-analysaattorit mittaavat näytteidesi koostumuksen ja molekyylirakenteen laboratoriosta prosessiin reaaliaikaisesti.
Ethernet-APL -tuotevalikoima
Ethernet-APL -tuotevalikoima
Ethernet on valmis prosessiteollisuuteen: Ethernet-APL:ssä on pitkät kaapelipituudet, sen asennus on helppoa ja siinä on räjähdyssuojattu rakenne. Ethernet-APL mahdollistaa nopean tiedonsiirron kentällä.
Memobase Pro -sovellus - laajenna Liquiline-lähetintä
Memobase Pro -sovellus - laajenna Liquiline-lähetintä
Tehokkaalla Memobase Pro -sovelluksella voit tehdä älypuhelimestasi älykkään mittaus- ja kalibrointijärjestelmän Memosens-antureille.
IO-Link-tietoyhteys
IO-Link-tietoyhteys
IO-Link -tietoyhteys auttaa laitoksesi digitalisoinnissa
Elektronisen paine-eron mittausjärjestelmät
Elektronisen paine-eron mittausjärjestelmät
Elektroninen paine-eron mittausjärjestelmä parantaa tarkkuutta, helpottaa asennusta ja alentaa huoltokustannuksia.
iTHERM ProfileSens TS901 -monipistekaapelianturi
iTHERM ProfileSens TS901 -monipistekaapelianturi
Erittäin luotettava monipistelämpötila-kaapelianturi öljy- ja kaasuteollisuuden sekä petrokemian sovelluksiin on suunniteltu lyhentämään huoltovälejä ja minimoimaan siten anturivikojen aiheuttamien odottamattomien käyttökatkosten riskiä.
SmartBlue-sovellus
SmartBlue-sovellus
Voit käyttää kaikkia laitteitasi turvallisesti ja luotettavasti sopivasta paikasta: SmartBlue-sovelluksella otat käyttöön, ohjaat ja huollat Endress+Hauserin laitteita langattomalla Bluetooth®-teknologialla.
Tutkan mittaustaajuus 80 GHz
Tutkan mittaustaajuus 80 GHz
Maailman ensimmäinen erittäin tarkka, lähetystaajuudella 80 GHz toimiva tutka nesteiden pintamittaukseen.
Älykkäät mittalaitteet Heartbeat Technologylla
Älykkäät mittalaitteet Heartbeat Technologylla
Haluatko lisätä laitoksen suorituskykyä ja alentaa kustannuksia? Älykäs Heartbeat Technologylla varustettu mittalaitevalikoimamme tarjoaa syvällistä tietoa laitteista kustannustehokkuuden ja käyttöturvallisuuden parantamiseksi.
Memosens 2.0: huippuunsa hiottu anturiteknologia
Memosens 2.0: huippuunsa hiottu anturiteknologia
Helpota elämää ja lisää prosessiturvallisuutta sekä liitettävyyttä digitaalisella Memosens 2.0 -teknologialla.
Liquiline: huippuunsa hiottu lähetinalusta
Liquiline: huippuunsa hiottu lähetinalusta
Valitsemalla Liquiline-alustan valitset itse asiassa pienemmät varastointikustannukset, lyhyemmän asennusajan ja lisäät käyttöturvallisuutta!
Höyryn laadun mittaus Proline Prowirl 200:lla
Höyryn laadun mittaus Proline Prowirl 200:lla
Höyryn laadun mittaus Proline Prowirl 200:lla - Prowirl on maailman ensimmäinen virtausmittari, joka voi mitata märän höyryn, kylläisen höyryn ja tulistetun höyryn laadun ja määrän.
Proline – yksinkertaisesti älykäs
Proline – yksinkertaisesti älykäs
Proline tarjoaa tarkan ja luotettavan prosessitiedon ensiluokkaisten mittausominaisuuksiensa ansiosta. Laitoksen käyttäjille tämä tarkoittaa entistä parempaa tuotannon laatua, turvallisuutta ja laitoksen käytettävyyttä.
Innovatiivinen TempC Membrane -painevälitin
Innovatiivinen TempC Membrane -painevälitin
Parasta tarkkuutta ja prosessiturvallisuutta mitattaessa painetta ja paine-eroa painevälittimillä.
Human Machine Interface (HMI) yhtenäistää toiminnan
Human Machine Interface (HMI) yhtenäistää toiminnan
Kun laite on nopeasti ymmärrettävä, koulutukseen ei tarvitse käyttää niin paljoa aikaa ja tehtävien suorittaminen tehostuu. Tutustu lähemmin standardoituun HMI-käyttöliittymään.
Saumaton kenttälaitteidemme integrointi monien eri valmistajien automaatiojärjestelmiin. Kenttälaitetestit toimittajasta riippumattomassa ympäristössä. Avointen standardien tuki.
RTD-lämpötilanmittaus
RTD-lämpötilanmittaus
Vastuslämpötilamittareiden (RTD) tekniikka, rakenne ja edut lämpötilan mittauksessa.
TC-lämpötilan mittaus
TC-lämpötilan mittaus
Termoparien (TC) tekniikka, rakenne ja edut lämpötilan mittauksessa.
Mittausteknologiat ja teollinen kommunikaatio
Mittausteknologiat ja teollinen kommunikaatio
Tutustu innovatiivisiin teknologioihimme, joiden ansiosta mittaus on tarkkaa, prosessit luotettavia ja laitosten hallintajärjestelmät tehokkaita.
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.