Kahteen osaan jaettava kaulusrakenne pikalukolla helppoon ja turvalliseen pääsyyn lämpötilan mittausarmatuureihin
Vain yksi kiertoliike riittää irrotukseen ja helppoon uudelleenkiinnitykseen! Patentoitu iTHERM QuickNeck -jatkokaulus, jossa on lämpötilamittauksen pikalukitus, varmistaa nopean ja helpon pääsyn lämpötilan mittausarmatuuriin jopa kolme kertaa nopeammin ja parantaa uudelleenkalibrointimenettelyjen turvallisuutta. Uudelleenjohdotus ei ole tarpeen, virheet vältetään ja anturin mekaanisen vaurioitumisen riski pienenee. Armatuuri, jossa on kotelointiluokan IP69K pikaliitin, tarjoaa suojaa korkeapaineisilta huuhteluilta.
iTHERM TM401 ja TM411 hygieeniset modulaariset lämpötila-armatuurit
iTHERM TrustSens -lämpötilalähetin, jossa QuickNeck-prosessiliitäntä, bioprosessointilaitoksella
iTHERM TM401 ja TM411 hygieeniset modulaariset lämpötila-armatuurit
iTHERM TrustSens -lämpötilalähetin, jossa QuickNeck-prosessiliitäntä, bioprosessointilaitoksella
Edut
Nopeuta manuaalista lämpötila-anturin uudelleenkalibrointimenettelyä jopa 80 % Työkaluja ei tarvita
Kytkentävirheiltä vältytään uudelleenasennuksessa
Paranna tuottavuutta lyhyempien huoltoseisokkien ansiosta
Hygieeninen rakenne, kotelointiluokan IP69K mukainen kaulusasennus puhtaisiin ja turvallisiin toimintoihin
Lämpötila-antureiden säännöllinen uudelleenkalibrointi varmistaa, että mittalaitteet toimivat määritysten mukaan. Tämä toimenpide on kuitenkin aikaavievä ja sisältää johdotukseen liittyviä riskejä. Anturielementti voidaan irrottaa iTHERM QuickNeck -rakenteen ansiosta kalibrointia varten ilman työkaluja tarvitsematta keskeyttää prosessia. Kytkentäkopasta kiertämällä anturiosa voidaan irrottaa suojataskusta, minkä jälkeen anturiosa on valmis kalibroitavaksi paikan päällä. iTHERM QuickNeck on saatavana valikoituihin lämpötilamittareihin.
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timefastest response time with thermowell t90 starting at below 10 s depending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration up to 100 bar
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. immersion length on requestup to 4.500,0 mm (177'')
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timedepending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration up to 500 bar
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. immersion length on requestup to 1.500,0 mm (59,06'')
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timedepending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration up to 500 bar
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Accuracyclass B acc. to IEC 60751 class A acc. to IEC 60751 class AA acc. to IEC 60751
Response timedepending on configuration iTHERM QuickSens: t90 = 1,5 s iTHERM StrongSens: t90 = 9,5 s
Max. process pressure (static)at 20 °C: 40 bar (580 psi)
Operating temperature rangePT100 WW: -200 °C … 600 °C (-328 °F … 1.112 °F) iTHERM StrongSens: -50 °C … 500 °C (-58 °F … 932 °F) iTHERM QuickSens: -50 °C … 200 °C (-58 °F … 392 °F) PT100 TF: -50 °C … 200 °C (-58 °F … 392 °F)
Max. immersion length on request48"
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.