OutputWirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
OutputWirelessHART communication interface Transmission rate: Nominal 250 kBits/s Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band) Transmission range under reference conditions: Outdoor 250 m, indoor 50 m
OutputEthernet (10 BASE-T/10 BASE TX) - Configurable for HART IP and MODBUS TCP communication RS-485 serial interface - Configurable for HART Version 7.0 or MODBUS RTU communication EtherNet/IP interface
Endress+Hauser sitoutuu tukemaan kaikkia tuotteitamme pitkällä tähtäimellä.
Tarjoamme tuotteidemme tukea ja palvelua kymmenen vuoden ajan ilmoituksesta tuotteen vetämisestä pois (siihen asti kunnes varaosia ei enää ole saatavilla).
Pidätämme kuitenkin oikeuden tarjota vaihtoehtoisia ratkaisuja, mukaan lukien korvaavat tuotteet, jos ne katsotaan asianmukaisemmiksi.
Comfortable temperature measurement solution: iTHERM TrustSens thermometer, FieldPort SWA50 adapter
Ei saatavilla alueellasi
Easy accessible calibration status
Cost reduction by saving calibration costs and reducing calibration cycles.
Risk reduction and elimination of undetected failures:
Higher process transparency
Higher product safety
WirelessHART-ratkaisut
Tuotehakumme auttaa sinua löytämään sopivat mittalaitteet, ohjelmistot ja järjestelmäkomponentit tuoteominaisuuksien perusteella. Applicator-sovellus johdattaa sinut yksilöllisen tuotevalinnan läpi sovellusparametrejä käyttäen.
WirelessHART tarjoaa erittäin joustavan menetelmän mittauspisteiden valvontajärjestelmien integrointiin. Sitä voidaan käyttää säännöllisesti laajentuvissa järjestelmissä, esim. kaivoissa, jotka liikkuvat jatkuvasti tai pyörivissä ja liikkuvissa koneissa. Koska järjestelmät ovat itsejärjestäytyviä, niiden asetuksiin, integrointiin ja käyttöönottoon kuluu minimiaika. Endress+Hauserin adapterikonsepti mahdollistaa myös WirelessHART-tietoyhteyden nopean lisääminen olemassa oleviin 4...20 mA -laitteisiin.
Toimintaperiaate
WirelessHART-järjestelmä sisältää valvontajärjestelmään liitettävän yhdyskäytävän ja jopa 250 WirelessHART-kenttälaitetta. Endress+Hauserin adapterikonsepti mahdollistaa minkä tahansa HART tai 4...20 mA -laitteen liittämisen langattomaan verkkoon, kuten erityiset laitteen näyttömoduulit. Kenttälaitteet lähettävät mitatut arvonsa säännöllisin väliajoin yhdyskäytävään, joka kerää ne liitetyn sovelluksen käytettäväksi. FieldCare-laitekonfigurointiohjelmistoa voi käyttää verkon konfigurointiin.
Edut
Nopea ja joustava asennus
Soveltuu liikkuviin ja pyöriviin laitteisiin
Soveltuu asennusten muuttamiseen ja siirtämiseen
Silloittaa esteitä ja integroi vaikeapääsyiset mittauspisteet
Päivittää vanhan teknologian
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.