Tärkeimmät tekniset tiedot
-
Accuracy
class A acc. to IEC 60751
-
Response time
t50 = 1 s
t90 = 1.5 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 50 bar (725 psi)
-
Operating temperature range
PT 100:
-50 °C ...200 °C
(-58 °F ...392 °F) -
Max. immersion length on request
up to 600,00 mm (23,62'')
Käyttöalue
iTHERM CompactLine TM311 -saniteettikäyttöön tarkoitettu lämpötilamittari tarjoaa tarkat ja nopeat prosessilämpötilan mittaukset hygieenisissä ja aseptisissa sovelluksissa. Sen lämpötila-anturi tukee 4-johtimista kytkentää tai voidaan liittää älykkääseen lämpötilalähettimeen, jossa on 4–20 mA, IO-Link (automaattinen tunnistus) tai kytkinlähtö.
TipSens-teknologian ansiosta RTD-anturi (Pt100; luokka A) saavuttaa vasteajan jopa 1,5 sekuntia (t90), mikä mahdollistaa optimaalisen prosessinohjauksen. Tämä monipuolinen laite on erinomainen valinta laitoksen standardoinnin edistämiseen.
Kehitetty yleiskäyttöön steriileissä sovelluksissa
Korkea standardointipotentiaali laitevalmistajille, kone- ja laitostoimittajille
Mittausalue: –50…+200 °C (–58…+392 °F)
Painealue: Jopa 50 bar (725 psi)
Suojausluokka: IP69
Lähtö: Pt100 (4-johtiminen kytkentä); IO-Link, 4–20 mA, 1x PNP-kytkin
Kansainväliset hyväksynnät: 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, EC 1935/2004, EN 2023/2006, TSE/ADI, GB4806-2016, GB9685-2016; Merihyväksyntä DNV GL:n mukaisesti
Edut
Nopea asennus ja helppo käyttöönotto:
- Kompaktit mitat mahdollistavat asennuksen ahtaisiin tiloihin
- Vakio M12-liitin (IP69) helpottaa sähköliitäntää
- Suositellut prosessiin upotuspituudet takaavat optimaalisen mittauksen
- Esiasetettu lämpötila-alueErinomainen lämpötilamittauksen suorituskyky:
- Lyhyet vasteajat, jopa 1,5 sekuntia (t90)
- Korkea anturin tarkkuus myös lyhyillä upotuspituuksilla
- Parannettu mittaustarkkuus anturin ja lähettimen yhteensovituksellaTurvallinen ja luotettava toiminta:
- Laiteturvallisuus standardien EN 610101-1 ja CSA C/US mukaisesti
- Sähkömagneettinen yhteensopivuus (NAMUR NE 21)
- Laitediagnostiikkatiedot (NAMUR NE 43)
- Hygieeninen rakenne, valmistettu korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä
- Merihyväksyntä
Videot
Fundamental-valikoima
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Standardituotteet
- Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Laadukkaat tuotteet
- Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Erikoistuotteet
- Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen
| FLEX-valikoima | Tekninen suorituskyky | Helppokäyttöisyys |
|---|---|---|
Fundamental-valikoima Täytä perusmittaustarpeesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Lean-valikoima Käsittele ydinprosessejasi helposti |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Extended-valikoima Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Xpert-valikoima Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen |
-
-
Asennusohjeet (EA)
TI Adapter und Flansch EN
Englanti - 05/2025
TI Adapter und Flansch EN
EN FI 28/05/2025Kieli:
Englanti
Versio:
28/05/2025
Tiedoston koko:
344.2 KB
Tiedoston nimi:
Adapter _Flansche_en.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI iTHERM CompactLine TM311 Compact thermometer
Englanti - 08/2025
Metric/imperial, compact RTD thermometer with 4-20 mA/IO-Link output for industrial and hygienic applications
EN FI 04/08/202528/02/202531/10/202231/03/202230/06/2020Kieli:
Englanti
Versio:
04/08/2025
Tiedoston koko:
1.4 MB
Tiedoston nimi:
TI01439TEN_0625-00.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FI 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Kieli:
Englanti
Versio:
06/12/2024
Tiedoston koko:
1.3 MB
Tiedoston nimi:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI iTHERM CompactLine TM311 Compact thermometer
Metric/imperial, compact RTD thermometer with 4-20 mA/IO-Link output for industrial and hygienic applications
EN FI 04/08/202528/02/202531/10/202231/03/202230/06/2020Kieli:
Englanti
Versio:
04/08/2025
Tiedoston koko:
1.4 MB
Tiedoston nimi:
TI01439TEN_0625-00.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
BA iTHERM CompactLine TM311
Metric/imperial, compact RTD thermometer, 4-20 mA/IO-Link, for industrial and hygienic applications
EN FI 04/08/202528/02/202531/10/202231/03/202229/06/2020Kieli:
Englanti
Versio:
04/08/2025
Tiedoston koko:
1.7 MB
Tiedoston nimi:
BA01952TEN_0625-00.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
iTHERM CompactLine TM311
Compact thermometer with IO-Link
EN FI 22/06/202012/08/2019Kieli:
Suomi
Versio:
22/06/2020
Tiedoston koko:
541.1 KB
Tiedoston nimi:
KA01437TFI_0220.pdf
-
-
-
Asennusohjeet (EA)
TI Adapter und Flansch EN
TI Adapter und Flansch EN
EN FI 28/05/2025Kieli:
Englanti
Versio:
28/05/2025
Tiedoston koko:
344.2 KB
Tiedoston nimi:
Adapter _Flansche_en.pdf
-
-
-
Asennusohjeet (EA)
TI Adapter und Flansch DE
TI Adapter und Flansch DE
EN FI 28/05/2025Kieli:
Englanti
Versio:
28/05/2025
Tiedoston koko:
348.2 KB
Tiedoston nimi:
Adapter_Flansche_de.pdf
-
-
-
Erikoisasiakirjat (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Kieli:
Englanti
Versio:
14/07/2021
Tiedoston koko:
478.5 KB
Tiedoston nimi:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Erikoisasiakirjat (SD)
SD Endress+Hauser IO-Link devices
Endress+Hauser IO-Link function blocks
For Siemens TIA PortalEN FI 01/12/2024Kieli:
Englanti
Versio:
01/12/2024
Tiedoston koko:
4.2 MB
Tiedoston nimi:
SD03368SEN_0124-00.pdf
-
-
-
Erikoisasiakirjat (SD)
SD Hygienic process connection types
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411,
TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35Kieli:
Englanti
Versio:
15/09/2023
Tiedoston koko:
800.3 KB
Tiedoston nimi:
SD03119TEN_0123-00.pdf
-
-
-
PU (julkaisu)
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori alimentare e farmaceutico.
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori
alimentare e
farmaceutico.
La nuova frontiera dell'igiene: un'offerta complete per applicazioni
igieniche e asetticheKieli:
Italia
Versio:
10/01/2020
Tiedoston koko:
11.2 MB
Tiedoston nimi:
EH_Booklet COMPLETO.pdf
-