©Endress+Hauser
Tärkeimmät tekniset tiedot
Accuracy
Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class standard acc. to ASTM E230 Class 2 acc. to IEC 60584-2
Response time
t90 around 100 s depending on configuration
Max. process pressure (static)
depending on the configuration
Operating temperature range
Basic PT100 TF: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. immersion length on request
Käyttöalue
RTD- tai TC-kokoonpano, jolle on ominaista perustason anturiteknologia. Soveltuu ei-räjähdysvaarallisiin tiloihin. Vakiopituisella jatkokauluksella varustettu, edullinen yksikkö. Laitteet ovat saatavilla myös lisävarusteena Bluetooth®-yhteensopivalla päämuuntimella, jossa on 4–20 mA lähtö tai HART®-kommunikointi. Tämä parantaa mittaustarkkuutta ja luotettavuutta verrattuna suoraan johdotettuihin antureihin.
Monipuolinen käyttöalue
Soveltuu ei-räjähdysvaarallisiin tiloihin
Mittausalue: –50...+650 °C (–58...+1202 °F)
Painealue jopa 50 bar (725 psi)
Suojausluokka: jopa IP68
Edut
Edullinen ja luotettava mittaus
Käyttäjäystävällinen tuotteen valinnasta huoltoon saakka
Laaja valikoima prosessiliitäntöjä
Helppo ja turvallinen laitteen käyttöönotto ja huolto Bluetooth®-yhteyden avulla
Fundamental-valikoima
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
©Endress+Hauser
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Standardituotteet
Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Laadukkaat tuotteet
Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Erikoistuotteet
Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
FLEX-valikoima
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Fundamental-valikoima
Täytä perusmittaustarpeesi
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Lean-valikoima
Käsittele ydinprosessejasi helposti
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Extended-valikoima
Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Xpert-valikoima
Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Loading alternative products
Menestystarinat
Polymeerien tuotannon parannettu turvallisuus
Ziegler-Natta-prosessissa käytetään vaarallisia kemikaaleja, kuten titaanitetrakloridia. Tarkka lämpötilan mittaus on ratkaisevan tärkeää karkausreaktioiden estämiseksi sekä turvallisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi.
Lisätietoja
Mittausperiaate
Resistance Temperature Detector
Characteristic / Application
metric style modular temperature assembly universal range of application with neck incl. thermowell / protection tube (metal)
Thermowell / protection tube
Outer diameter protection tube / Insert
Thermowell: 9x1,25 mm 11x2 mm
Max. immersion length on request
Material protection tube/ thermowell
Process connection
Thread: G1/2" NPT1/2" M20x1.5, M27x2, M33x2 Compression fitting: NPT1/2", G1/2", G1" Flansche: DN25 DN40 B1 ASME 1" 150 RF ASME 1" 300 RF ASME 1 1/2" 150 RF ASME 2" 150 RF ASME 2" 300 RF
Operating temperature range
Basic PT100 TF: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. process pressure (static)
depending on the configuration
Accuracy
Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class standard acc. to ASTM E230 Class 2 acc. to IEC 60584-2
Response time
t90 around 100 s depending on configuration
Integration head transmitter
Ladatuimmat
BA iTHERM ModuLine -lämpötilamittari
Yleismalliset, modulaariset RTD/TC-lämpötilamittarit laajaan valikoimaan teollisuussovelluksia
EN
FI
BG CS DA DE EL ES ET FR HR HU ID IT JA KO LT LV NL NO PL PT RO RU SK SL SV TH TR ZH
04/08/2025
30/11/2024
31/08/2018
Kieli:
Suomi
Versio:
30/11/2024
Tiedoston koko:
803.1 KB
Tiedoston nimi:
BA01915TFI_0224-00.pdf
TI iTHERM ModuLine TM121
Industrial modular thermometer
EN
FI
DE ES FR IT JA PL PT RU ZH
12/05/2025
31/03/2024
15/06/2022
31/03/2021
15/04/2019
Kieli:
Englanti
Versio:
12/05/2025
Tiedoston koko:
2 MB
Tiedoston nimi:
TI01455TEN_0525-00.pdf
21 dokumentit
Industrial modular thermometer
EN
FI
Saksa Espanja French Italia Japani Puola Portugali Venäjä Kiina
12/05/2025
31/03/2024
15/06/2022
31/03/2021
15/04/2019
Kieli:
Englanti
Versio:
12/05/2025
Tiedoston koko:
2 MB
Tiedoston nimi:
TI01455TEN_0525-00.pdf
BA iTHERM ModuLine -lämpötilamittari
Yleismalliset, modulaariset RTD/TC-lämpötilamittarit laajaan valikoimaan teollisuussovelluksia
EN
FI
Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Kreikka Espanja Viro French Kroatia Unkari Indonesia Italia Japani Korea Lithuanian Latvian Hollanti Norja Puola Portugali Romania Venäjä Slovakki Slovenia Ruotsi Thai Turkki Kiina
04/08/2025
30/11/2024
31/08/2018
Kieli:
Suomi
Versio:
30/11/2024
Tiedoston koko:
803.1 KB
Tiedoston nimi:
BA01915TFI_0224-00.pdf
KA iTHERM ModuLine -lämpötilamittari
Yleismalliset, modulaariset RTD/TC-lämpötilamittarit laajaan valikoimaan teollisuussovelluksia
EN
FI
Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Kreikka Espanja Viro French Kroatia Unkari Indonesia Italia Japani Korea Lithuanian Latvian Hollanti Norja Puola Portugali Romania Venäjä Slovakki Slovenia Ruotsi Thai Turkki Kiina
01/04/2025
Kieli:
Suomi
Versio:
01/04/2025
Tiedoston koko:
501.5 KB
Tiedoston nimi:
KA01743TFI_0125-00.pdf
Kieli:
Englanti
Versio:
03/11/2025
Tiedoston koko:
294.5 KB
Tiedoston nimi:
DIENST_T.pdf
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411,
TM412
Thermometers and inserts Ex nA IIC T6...T1 Gc
Kieli:
Englanti
Versio:
31/07/2020
Tiedoston koko:
173.5 KB
Tiedoston nimi:
XA02111TEN_0120.pdf
Technical documentation in other languages
Kieli:
Englanti
Versio:
14/07/2021
Tiedoston koko:
478.5 KB
Tiedoston nimi:
SD02429R09EN_0121.pdf
Automatic identification of physical objects
EN
FI
Saksa
10/05/2023
03/12/2021
01/11/2021
Kieli:
Englanti
Versio:
10/05/2023
Tiedoston koko:
649 KB
Tiedoston nimi:
SD02817TEN_0323-00.pdf
Reduce complexity, achieve simplicity.
iTHERM ModuLine — easily configurable to your needs.
Kieli:
Englanti
Versio:
17/12/2024
Tiedoston koko:
16.8 MB
Tiedoston nimi:
IN01360T09EN.pdf
Komplexität reduzieren, Einfachheit erreichen.
iTHERM ModuLine – einfach konfigurierbar für Ihre Bedürfnisse.
Kieli:
Saksa
Versio:
25/02/2025
Tiedoston koko:
16.8 MB
Tiedoston nimi:
IN01360T09DE.pdf
Ridurre la complessità,
raggiungere la semplicità.
Ridurre la complessità, raggiungere la semplicità. iTHERM ModuLine — facile da configurare in base alle vostre esigenze.
Kieli:
Italia
Versio:
07/04/2025
Tiedoston koko:
7.7 MB
Tiedoston nimi:
IN01360T16IT.pdf
Etsi varaosia piirustuksen numerolla
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
1
TA30A-
Spare parts kit sealing TA30A/TA30D
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
1
71182602
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
1
TA30EB-
Spare parts kit o-ring (silicon) 71x3
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
1
71438343
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
1
TA20AB-
Plug for Thermometer + Transmitter
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
3
XPT0002-
Cable gland NPT1/2, D4.5-8.5 IP68
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
3
51006845
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
3
51004949
Adapter M20x1.5 exter./M24x1.5 intern.VA
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
3
51004915
iTEMP TMT31, Transmitter 4-20mA
iTEMP TMT36, Transmitter IO-Link
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
2
TMT36-
iTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
2
TMT71-
iTEMP TMT72, Transmitter HART
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
2
TMT72-
Commubox FXA291 (Hardware)
M12 cable for FieldPort SFP20
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
7
TS111-
Term.block DIN B (42mm) 2 term. Spc 5 pc
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
2
71111510
Term.block DIN B (42mm) 3 term. 5 pc
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
2
71111513
Term.block DIN B (42mm) 4 term. 5 pc
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
2
71111514
Term.block DIN B (42mm) 6 term. 5 pc
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
2
71111515
Spare Parts Kit Seal Insert TK40
Spare parts kit compr.fitt. spring G1/2
Spare parts kit compr.fitt.spring NPT1/2
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
6
TT131-
Spare parts kit ring D21/di 10xgreen
Spare parts kit gasket ring D21/d6 Viton
Spare parts kit gasket ring D21/d6 Neop.
Spare parts kit gasket ring D21/d3 Viton
Spare parts kit gasket ring D21/d3 Neop.
Spare parts kit copper ring G1/2"
Spare parts kit copper ring G3/4"
Spare parts kit copper ring G1"
Spare parts kit copper ring M20x1.5
Fixing kit cpl. TMT8x/7x (european)
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
2
71044061
Thermo-conductive paste FDA-conform 30g
Thermoconductive Paste HSC 340, 100g
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.
Valitsemalla "Hyväksy kaikki" hyväksyt evästeiden käytön.
lisätietoja evästekäytännöstämme .
Mukauta
Hyväksy vain välttämättömät
Hyväksy kaikki