Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Absoluuttisen paineen ja suhteellisen paineen mittaus

Paineanturit jatkuvaan mittaukseen ja painekytkimet nesteissä

Absoluuttisen paineen ja suhteellisen paineen mittaus
20 Tuotteet
Filter X icon

Get started with our Product Guide BETA

Do you need help selecting and sizing your next Absolute and gauge pressure measurement transmitters?

Absoluuttisen paineen ja suhteellisen paineen mittaus

Absoluuttisen paineen ja suhteellisen paineen jatkuva mittaus tai painekytkimet tekevät nesteiden ja kaasujen mittauksesta turvallista eri sovelluksissa. Cerabar-anturit ja Ceraphant-kytkimet valvovat luotettavasti pintaa elintarvikesovelluksissa. Laitteilla on erilaisia hygieniahyväksyntöjä. Myös SIL- ja räjähdyssuojaussertifioidussa prosessiteollisuudessa luotettava mittaus on taattu. Tutustu laajaan valikoimaan Cerabar- ja Ceraphant-laitteita ja napsauta alla olevaa painiketta.

Absoluuttisen paineen ja suhteellisen paineen jatkuva mittaus keraamisella tai silikonikennolla tai painevälittimellä soveltuu täydellisesti prosessi- ja hygieniateollisuuden eri sovelluksiin. Endress+Hauser tarjoaa oikealla anturiteknologialla ja parhaiten sopivilla laitteilla ja pika-asetuksilla varustettuja paineantureita tai jopa plug & playn, joka mahdollistaa helpon käyttöönoton, alentaa kustannuksia ja säästää aikaa - olipa kyseessä painekytkin tai painelähetin.

Absoluuttisen paineen ja suhteellisen paineen mittaus: mittausperiaate

Piikenno: toimintapaine saa prosessin eristyskalvon taipumaan ja täyteneste siirtää paineen vastussillalle (puolijohdeteknologia). Paineesta riippuva sillan lähtöjännitteen muutos mitataan ja analysoidaan.

Painekytkin avaa tai sulkee sähköisen PNP-kontaktin, kun tietty asetettu paine on saavutettu. Lisäksi käytössä on 4...20mA lähtö.

Edut

  • Silikoninkenno: 700 baarin (10 500 psi:n) prosessipaineeseen saakka, pienet samaan tasoon asennettavat prosessiliitännät, taattu ylikuormituskestävyys, minimaaliset lämpövaikutukset
  • Painevälitin: valikoima erikoismateriaaleja ja prosessiliitäntöjä, prosessilämpötilat -70...+400°C (-94...+752°F)
  • Painekytkin: toiminnon tarkastus ja laitostiedot paikan päällä LED-valoilla ja digitaalisella näytöllä, käyttö ja visualisointi mahdollisia myös PC:llä, kotelo ruostumatonta terästä ja laserleikattu laitekilpi